824

Hjulschaktare 824

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Arbetsvikt – rakt blad (Tier 4 Final/EU steg V)
74966 lb
34004 kg
Nettoeffekt – SAE J1349:2011
405 hp
302 K/W

Översikt

MOBIL. SMIDIG. MÅNGSIDIG.

Cat® hjulschaktare kombinerar kraften hos en bandschaktare med rörligheten hos en maskin med hjul för att ge hög produktion till låga rörelsekostnader i många olika tillämpningar – från arbete i dagbrott till kolupplag, vägunderhåll och återställning.

Fördelar

FÖRBÄTTRAT UNDERHÅLL

Gör regelbundet underhåll enklare med lättillgängliga kontroller inuti hytten.

YTTERLIGARE SÄKERHET

Grupperade motor- och maskinkontroller på marknivå möjliggör säkert och enkelt dagligt underhåll.

FÖRBÄTTRAD FÖRARKOMFORT

Bekväm hytt och lättrörliga manöverspakar med lägre vibrationsnivåer hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen.

Produktspecifikation för 824

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 405 hp 302 K/W
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Nettoeffekt – ISO 9249:2007 405 hp 302 K/W
Motoreffekt - ISO 14396:2002 426 hp 318 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 434 hp 324 K/W
Maximalt nettovridmoment (1 300 rpm) 1479 lbf ft 2005 N·m
Vridmomentstegring 33% 33%
Högsta höjd utan effektsänkning (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) 9298 ft 2834 m
Högsta höjd utan effektsänkning (U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA) 9098 ft 2773 m
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6.7 tum 171.4 mm
Slagvolym 927.6 tum³ 15.2 l
Högt tomgångsvarvtal 2300 rpm 2300 rpm
Lågt tomgångsvarvtal 800 rpm 800 rpm
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator.
Obs! (2) Två emissionskonfigurationer för motorn finns tillgängliga En uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Den andra uppfyller emissionsnormerna enligt Brazil MAR-1 som motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Två emissionskonfigurationer för motorn finns tillgängliga En uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Den andra uppfyller emissionsnormerna enligt Brazil MAR-1 som motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA.
Arbetsvikt – rakt blad (Tier 4 Final/EU steg V) 74966 lb 34004 kg
Typ av transmission Cats powershift-transmission av planettyp – ECPC Cats powershift-transmission av planettyp – ECPC
Framåt - 1,6 3.8 km/h 6.1 km/h
Framåt - 3,2 6.9 km/h 11.1 km/h
Framåt - 3 12.2 km/h 19.6 km/h
Framåt - 4 21.6 km/h 34.8 km/h
Bakåt - 1,6 4.3 km/h 7 km/h
Bakåt - 3,21 7.8 km/h 12.6 km/h
Bakåt - 3 13.9 km/h 22.4 km/h
Bakåt - 6,4 24.7 km/h 39.7 km/h
Pumpflöde vid 1800 rpm 30.9 gpm 117 l/min
Huvudöverströmningsventilens öppningstryck 3771 psi 26000 kPa
Maximalt matningstryck 3495 psi 24100 kPa
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 120 × 1070 mm (4,7 × 42,1 tum) 120 × 1070 mm (4,7 × 42,1 tum)
Cylinder, dubbelverkande – tiltning och tippning, cylinderdiameter och slaglängd 140 × 230 mm (5,5 × 9,1 tum) 140 × 230 mm (5,5 × 9,1 tum)
Styrsystem – krets Pilotstyrd, lastkännande Pilotstyrd, lastkännande
Cylinderdiameter 4.5 tum 114.3 mm
Slaglängd 22.7 tum 576 mm
Styrsystem – pump Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1 800 rpm 44.9 gpm 170 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 3481 psi 24000 kPa
Fordonets styrvinkel 86° 86°
KYLSYSTEM 30.6 gal (US) 116 l
Motorns vevhus 9 gal (US) 34 l
Transmission 17.4 gal (US) 66 l
Bränsletank 206.6 gal (US) 782 l
Dieselavgasvätska, tank (endast för Tier 4 Final/steg V) 8.5 gal (US) 32 l
Differential - slutväxlar - fram 26.4 gal (US) 100 l
Differential - slutväxlar - bak 29.1 gal (US) 110 l
Endast hydraultank 35.4 gal (US) 134 l
Hydrauliskt system – redskap/styrning 56.5 gal (US) 214 l
Obs! (1) Alla terränggående fordon med dieselmotorer enligt Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 (Tier 4 Final) måste använda följande: – Dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. – Cat-motorer är kompatibla med följande förnybara alternativa biodieselbränslen* som minskar växthusgasutsläpp***: • Upp till biodiesel B20 (FAME)** • Upp till 100 % HVO- och GTL-förnybara bränslen – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller alla krav enligt ISO 22241-1:2006. * Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars maskinvätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. ** Motorer med enheter för efterbehandling kan använda upp till B20. Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till B100. *** Växthusgasutsläppen vid avgasröret från bränslen med lägre koldensitet är i stort sett desamma som för traditionella bränslen. Alla terränggående fordon med dieselmotorer enligt Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 (Tier 4 Final) måste använda följande: – Dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. – Cat-motorer är kompatibla med följande förnybara alternativa biodieselbränslen* som minskar växthusgasutsläpp***: • Upp till biodiesel B20 (FAME)** • Upp till 100 % HVO- och GTL-förnybara bränslen – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller alla krav enligt ISO 22241-1:2006. * Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars maskinvätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. ** Motorer med enheter för efterbehandling kan använda upp till B20. Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till B100. *** Växthusgasutsläppen vid avgasröret från bränslen med lägre koldensitet är i stort sett desamma som för traditionella bränslen.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 2,0 kg kylmedel, vilket motsvarar 2,86 ton (3,15 short tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 2,0 kg kylmedel, vilket motsvarar 2,86 ton (3,15 short tons) koldioxid.
Fram Planettyp – Fast Planettyp – Fast
Bak Planettyp – Pendlande Planettyp – Pendlande
Pendlingsvinkel ±11° ±11°
Parkeringsbroms Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Bromsar Våt flerskivsbroms (inbyggd) fyra hjul Våt flerskivsbroms (inbyggd) fyra hjul
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs! (1) * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven. * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven.
Obs! (2) ** EU-direktivet 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ** EU-direktivet 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Obs! (3) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (5) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs! (1) * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven. * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven.
Obs! (2) ** EU-direktivet 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ** EU-direktivet 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Obs! (3) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (5) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Höjd till toppen av varningsljuset 14.5 ft 4422 mm
Höjd – avgasrörets överkant 14.2 ft 4332 mm
Höjd - huvens överkant 10.5 ft 3204 mm
Markfrigång – stötfångaren 2.8 ft 852 mm
Framaxelcentrum till ramled 6.1 ft 1850 mm
Hjulbas 12.1 ft 3700 mm
Längd – med blad på marken – rakt blad 27.6 ft 8422 mm
Markfrigång till ok 1.45 ft 441.4 mm
Höjd – hyttens överkant 13.5 ft 4100 mm
Bredd över skyddsräckena 10.94 ft 3336 mm
Markfrigång 1.8 ft 534.4 mm
Kapacitet 6.6 yd³ 5 m³
Bredd över ändstål 177.4 tum 4507 mm
Höjd 48.4 tum 1230 mm
Grävdjup 17.6 tum 448 mm
Markfrigång 41.6 tum 1057 mm
Maximal tiltning 45.9 tum 1167 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 23.7 ft 7227 mm
Vändradie – bladets inre hörn 10.15 ft 3093 mm
Kapacitet 6.6 yd³ 5 m³
Bredd över ändstål 177.4 tum 4507 mm
Höjd 48.4 tum 1230 mm
Grävdjup 17.6 tum 448 mm
Markfrigång 41.6 tum 1057 mm
Maximal tiltning 45.9 tum 1167 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 23.2 ft 7099 mm
Vändradie – bladets inre hörn 10.2 tum³ 3120 mm
Kapacitet 10 yd³ 7.7 m³
Bredd över ändstål 174.1 tum 4421 mm
Höjd 61.1 tum 1551 mm
Grävdjup 18.8 tum 477 mm
Markfrigång 42 tum 1068 mm
Maximal tiltning 44.1 tum 1120 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 23.8 ft 7260 mm
Vändradie – bladets inre hörn 10.8 ft 3313 mm
Kapacitet 10 yd³ 7.7 m³
Bredd över ändstål 171.3 tum 4352 mm
Höjd 53.1 tum 1350 mm
Grävdjup 18.1 tum 461 mm
Markfrigång 41.4 tum 1051 mm
Maximal tiltning 44.6 tum 1132 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 23.9 ft 7299 mm
Vändradie – bladets inre hörn 11.3 ft 3468 mm
Kapacitet 21.2 yd³ 16.2 m³
Bredd över ändstål 189 tum 4798 mm
Höjd 68.7 tum 1745 mm
Grävdjup 18.6 tum 472 mm
Markfrigång 42.2 tum 1072 mm
Maximal tiltning 48.9 tum 1242 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 24.9 ft 7590 mm
Vändradie – bladets inre hörn 11.4 ft 3496 mm
Kapacitet 10.6 yd³ 8.1 m³
Bredd över ändstål 171.6 tum 4357 mm
Höjd 53.1 tum 1350 mm
Grävdjup 18.1 tum 461 mm
Markfrigång 41.4 tum 1051 mm
Maximal tiltning 44.6 tum 1132 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 23.9 ft 7296 mm
Vändradie – bladets inre hörn 11.4 ft 3475 mm

824 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

SÄKERHET

  • Kamera för bakåtsikt
  • Backvarningslarm
  • Varningsljus, knappar (lysdiodsblinkers)
  • Stegbelysning
  • Cat Detect: objektdetektering (förberedd)
  • Spegel, invändig (panoramasikt)
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Säkerhetsbälte med påminnelse, rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System) med spärr
  • Nödutgång från plattformen
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Sparkplåtar

EFFEKTIVITET

  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt

DRIVLINA

  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Automatväxling
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade färdbromsar av flerskivig typ i oljebad
  • Cats modul för rena emissioner (Tier 4 Final/steg V)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
  • Cats C15-motor uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V eller har utsläpp som motsvarar emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle-till-luft-kylare
  • Integrerat bromssystem
  • Ljuddämpare (under huven) (Tier 3/steg IIIA)
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Single Clutch Speed Shifting (SCSS, växling med enkel koppling)
  • gasreglagespärr
  • Momentomvandlare med lockup-koppling (LUC)
  • Transmission, planettyp, med 4 växlar framåt och 4 bakåt

KALL VÄDERLEK

  • Starthjälp (eter), automatisk
  • Frostskyddsmedel, förblandat, 50 % koncentration, långtidsverkande (-34 °C/-29 °F)

ELSYSTEM

  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (4 – 1000 CCA)
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem, halogenlampor (fram och bak)
  • Körriktningsvisare (bak)
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)

FÖRARMILJÖ

  • Radio, CB (förberedd)
  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Luftkonditionering
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med en skyddsstruktur mot vältning/fall (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10/15 A) och eluttag
  • Hyttdörr, skjutbart fönster (vänster)
  • Krokar för jacka och hjälm
  • Elektrohydrauliska reglage för tiltning och tippning
  • Fingertoppsreglage för växling
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare: – DEF-nivå (dieselavgasvätska) (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – Motorkylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Bromsoljetryck – Elsystem, lågspänning – Varnings- och åtgärdslampa för motorfel – Parkeringsbromsens status
  • Förrenare med drivning för hytt
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Premium Plus-säte med mekanisk kylning och uppvärmning, tvåvägs justerbart lårstöd, elreglage för svankstöd och ryggstöd, styvhetsjustering, dynamisk änddämpning och läderklädsel
  • Solskydd, fram
  • Tonade, laminerade rutor med gummifattning
  • Växellägen (indikator)
  • Vital Information Management System (VIMS™): – Grafisk informationsdisplay – Extern dataport – Anpassningsbara förarprofiler
  • Våtarmstorkare/-spolare (fram och bak) – Intervalltorkare (fram och bak)

ÖVRIGT

  • Skydd, drivaxel
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Nedfällbart avgasrör för transport
  • Bränsletank, 782 l (207 gal)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Hydraulik, motor och transmissionsoljekylare
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning

SERVICE

  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Låsbar huvudströmbrytare på marknivå
  • Extra hjälpstartuttag
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare, transmission och hydraultank
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CJ-4-olja
  • Motorns förrenare
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Oljebytessystem, hög hastighet
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Product Link™
  • Belysning under huven
  • Helt hydrauliskt filtreringssystem

824 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

ÖVRIGT

  • Motvikt, fram

LJUD

  • Ljuddämpning

ELSYSTEM

  • Belysningssystem, LED

SERVICE

  • Övervakningssystem för däcktryck
  • Motorförrenare med två steg

KALL VÄDERLEK

  • Kylvätskevärmare, 120V
  • Kylvätskevärmare, 240V
  • Frostskydd –50°C (–58°F)
  • Hydraulolja för arktiskt klimat
  • Speglar, uppvärmda

DRIVLINA

  • Bakaxel med antispinn

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 824 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

824 Hjulschaktare

824 Hjulschaktare

824 Hjulschaktare

824 Hjulschaktare

824 Hjulschaktare

824 Hjulschaktare
824 Hjulschaktare
824 Hjulschaktare
824 Hjulschaktare
824 Hjulschaktare

Se aktuella erbjudanden för  824

Visa fler erbjudanden