D11
D11
D11-schaktare
D11
D11
Bilder (4)
Videor (7)

D11 Stora schaktare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C32
Cat® C32
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – framåt
850 hp
634 kW
Arbetsvikt
235,507 lb
106 824 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

  • Momentfördelaren med statorkoppling frigör automatiskt statorn när vridmoment inte behövs vilket ger högre drivlineeffektivitet för minskad bränsleförbrukning.
  • Backning med högt antal hästkrafter snabbar på oproduktiva resor, förkortar cykeltiderna och ger upp till 8 % högre produktivitet.
  • Det högpresterande lastavkännande hydrauliska systemet förbättrar hydraulredskapresponsen och bränsleeffektiviteten.
  • Multifunktionspekskärmen i hytten är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda, och är ett bekvämt sätt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas till det aktuella arbetet.
Cat

FÖRARKOMFORT

  • Hytten är oöverträffad, med förbättrad ergonomi, ett fullständigt justerbart luftfjädrat säte och kontroller som är enkla att nå och manövrera.
  • Det fjäderupphängda underredet absorberar stötar med upp till 50 % och minskar stötbelastningarna som överförs till underredet vilket innebär mjukare och bekvämare körning.
  • Lättanvända och lättillgängliga kontroller för elektronisk styrning, rivare och schaktare som ger säker och exakt manövrering.
  • Den isolerade standardhytten minskar buller och vibrationer och de praktiskt utplacerade luftcirkulationsventilerna fördelar luftflödet för maximal komfort.
SÄKERHET

SÄKERHET

  • Förarstationen har enastående sikt med stategiskt placerade speglar, god sikt över arbetsområdena fram och bak, samt ett 360-system för ett fågelperspektiv.
  • Den eldrivna stegen gör i- och urstigningen enklare och har uppdaterats så att den kan höjas och sänkas när motorn är avstängd. Svängalternativ för hyttdörren gör det möjligt att öppna den till åt vänster eller höger.
  • Ingångsbelysning kan styras från hytten eller det elektriska centret i marknivå. Fördröjd utgångsbelysning gör det möjligt att lämna maskinen med belysning.
Cat

TEKNIK OCH INNOVATION

  • Automatisk bladkontroll (ABA) är standard med den dubbel tilt-funktionen och automatiserar bladets rörelse till flera vanliga förinställda lutningspositioner.
  • AutoCarry™ (tillval) ger automatisk bladkontroll vid transportmomentet och bidrar till att hålla slirningen optimal för bästa prestanda, vilket ökar produktiviteten med upp till 15 %.
  • Automatisk rivarkontroll (tillval) justerar automatiskt motorhastigheten och rivardjupet för att minimera bandslirning, minska förartrötthet och minska maskinslitaget.
  • Cat Grade med 3D tillhandahåller skärstålets exakta position, vilket gör att master och kablar på bladet inte längre behövs. Systemet minskar och behovet av lutningspinnar och lutningskontroller.
Cat

CAT MINESTAR™-LÖSNINGAR

  • D11 kommer från fabriken redo att integreras med Cat MineStar™-teknik som tar exaktheten, effektiviteten och säkerheten ännu längre.
  • MineStar Command för schaktning erbjuder flera nivåer av fjärrstyrning och semiautonom användning. Det ökar förarnas säkerhet och bekvämlighet, samt schaktarparkens produktivitet.
  • MineStar Terrains automatiska bladkontroll ger fullständiga automatiseringar, fullständig bladbelastning och skydd mot överskärning, allt inbyggt i maskinstyrsystemet.
  • MineStar Terrain för hyvling övervakar malmkroppar, plattformshöjder, cykeltider och volymer av material som skurits och fyllts. Information från kontoret till förarna om var de ska gräva eller skära, hur mycket material de ska flytta, när de flyttat tillräckligt och till och med om de flyttat för mycket.
Cat

SERVICEVÄNLIGHET

  • Autosmörjningssystemet med påfyllnad i marknivå och automatisk avstängning minskar det dagliga underhållet.
  • Grupperade servicepunkter minimerar rörelser runt maskinen, och åtkomst från marknivå möjliggör enklare service för vätskor och viktiga elektriska reglage.
  • 30 % större oljetrågskapacitet ger planerade 500-timmarsintervallet och systemet med en kylare är enklare att rengöra.
  • Omkonstruerade ledpunkter tar bort behovet av injustering av borrhål och förenklar byte av lagerinlägg på bladrivaren och skjutarmsoken.
  • Kontinuerlig vätskeövervakning i alla tankar, inklusive direkt vätskeövervakning av hydraultanken och pivåaxelbehållaren vilket ökar livslängden.

Produktspecifikation för D11

Motormodell Cat® C32 Cat® C32
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – framåt 850 hp 634 kW
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – bakåt 955 hp 712 kW
Obs! (1) *Exklusive alla fläktförluster. *Exklusive alla fläktförluster.
Obs! (2) Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min. Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min.
Obs! (3) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov.
Arbetsvikt 235,507 lb 106 824 kg
Arbetsvikt – Carrydozer 250665 lb 113700 kg
Obs! (1) Arbetsvikten för D11: omfattar bladtiltcylindrar, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 11U ABR-schaktmaskin, enarmsrivare med sprintavdragare, snabbtankning, 710 mm (28 tum) ES-bandplattor och förare. Arbetsvikten för D11: omfattar bladtiltcylindrar, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 11U ABR-schaktmaskin, enarmsrivare med sprintavdragare, snabbtankning, 710 mm (28 tum) ES-bandplattor och förare.
Obs! (2) D11 CD arbetsvikt: omfattar smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, 915 mm (36 tum) bandplattor för extrema förhållanden, 11 Carrydozer, enarmsrivare och förare. D11 CD arbetsvikt: omfattar smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, 915 mm (36 tum) bandplattor för extrema förhållanden, 11 Carrydozer, enarmsrivare och förare.
Semiuniversell (SU)* kapacitet 35.6 yd³ 27.2 m³
Semiuniversell (SU)* bredd över ändstål 219.8 tum 5584 mm
U-blad, kapacitet 45 yd³ 34.4 m³
U-blad, bredd 249.6 tum 6340 mm
Universell återställning – bladkapacitet (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
Universell återställning – bredd med blad (över ändstycken) 251.8 tum 6395 mm
Carry Dozer – bladkapacitet – SAEJ1265 57 yd³ 43.6 m³
Carry Dozer – bredd med blad (över ändstycken) 263.9 tum 6704 mm
Motormodell Cat® C32 Cat® C32
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – framåt 850 hp 634 kW
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 – bakåt 957 hp 714 kW
Obs! (1) *Exklusive alla fläktförluster. *Exklusive alla fläktförluster.
Obs! (2) Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min. Motoreffekterna gäller vid 1,800 varv/min.
Obs! (3) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med luftrenare, ljuddämpare, generator, fläkt och motoremissionsstyrning efter behov.
Bränsletank – total volym 500 gal (US) 1895 l
Bränsletank – användbar volym 475 gal (US) 1800 l
Pumptyp Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Sammanlagd pumpeffekt – redskap 177 gpm 670 l/min
Typ av bandplatta Extrem användning Extrem användning
Bredd – Bandplatta 28 tum 710 mm
Bredd – bandplatta – CD 36 tum 915 mm
Plattor/sida 41 41
Plattkamshöjd 4 tum 102 mm
Lutning 12.5 tum 318 mm
Markfrigång* 30.6 tum 777 mm
Bandspårvidd 114 tum 2896 mm
Längd – Bandlängd på marken 175 tum 4444 mm
Markkontaktyta 9781 in² 6.3 m²
Markkontaktyta – CD 12605 in² 8.1 m²
Underrullar/sida 8 8
Antal överrullar 1 per sida (tillval) 1 per sida (tillval)
1,0 framåt 2.5 km/h 4 km/h
2,0 framåt 4.4 km/h 7 km/h
3,0 framåt 7.6 km/h 12.2 km/h
1,0 bakåt 3 km/h 4.8 km/h
2,0 bakåt 5.3 km/h 8.5 km/h
3,0 bakåt 9.1 km/h 14.7 km/h
Dragkraft – 3 framåt 46250 ft·lbf 205.8 kN
Dragkraft – 1 framåt 148200 ft·lbf 659.2 kN
Dragkraft – 2 framåt 82300 ft·lbf 366.1 kN
Maximal genomträngningskraft * vertikal rivararm 66000 lb 294 kN
Maximal genomträngning (standardspets) 63.5 tum 1612 mm
Lossbrytningskraft 148510 lb 661 kN
Maximal genomträngningskraft * vertikal rivararm 66110 lb 294 kN
Maximal genomträngning (standardspets) 85.5 tum 2172 mm
Lossbrytningskraft 148510 lb 661 kN
Total balkbredd 131.1 tum 3330 mm
Maximal genomträngningskraft – Vertikal rivararm 77350 lb 344 kN
Maximal genomträngning – Standardspets 43.3 tum 1100 mm
Lossbrytningskraft – flerarmsrivare med en tand 145640 lb 648 kN
Bredd vid bandets utsida (710 mm bandplatta) 149.8 tum 3806 mm
Längd med SU-blad** – inget bakre tillbehör 345.1 tum 8765 mm
Total längd SU-blad och SS-rivare** 421.7 tum 10712 mm
Kylsystem 46.8 gal (US) 177 l
Påfyllning av kylsystem – motor motsvarande Tier 2 41.7 gal (US) 158 l
Motorns vevhus 35.1 gal (US) 133 l
Drivlina 120 gal (US) 454 l
Drivlina – påfyllningsvolym 103.3 gal (US) 391 l
Slutväxel – vardera 12.4 gal (US) 47 l
Rullramar – vardera 24.8 gal (US) 94 l
Hydraultank 42.2 gal (US) 160 l
Hydraulsystem tank och chassi 64.7 gal (US) 245 l
Hydrauliskt systemchassi + blad och rivare (standard) 117.6 gal (US) 445 l
Hydrauliskt systemchassi + blad och rivare (Carrydozer) 143.4 gal (US) 540 l
ROPS-skydd Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008.
FOPS-skydd Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005 Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005
Ljud (1) Den utvändiga ljudtrycksnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 116 dB(A) (ljuddämpat). Den utvändiga ljudtrycksnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 116 dB(A) (ljuddämpat).
Ljud (2) Ekvivalent ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008) är 78 dB(A) (ljuddämpat). Ekvivalent ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008) är 78 dB(A) (ljuddämpat).
Markfrigång* 31.4 tum 798 mm
Bandspårvidd 114 tum 2896 mm
Bredd vid bandets utsida (710 mm bandplatta) 142 tum 3606 mm
Höjd (ROPS/skyddstak)* 185.9 tum 4723 mm
Bandlängd på marken 175 tum 4444 mm
Längd med SU-blad** – inget bakre tillbehör 337.8 tum 8579 mm
Total längd SU-blad och SS-rivare** 414.4 tum 10525 mm
Obs! *Inklusive bandkamshöjd för totala dimensioner på hårda ytor. *Inklusive bandkamshöjd för totala dimensioner på hårda ytor.
Obs! (1) Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,1 kg (4,6 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 3,003 ton (3,31 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,1 kg (4,6 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 3,003 ton (3,31 US-ton).

D11 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS/FOPS, ljuddämpad hytt
  • Högupplöst primär pekskärmsdisplay
  • Sikt – backspeglar
  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk klimatstyrning
  • Stol – tyg med luftfjädring
  • Hyttglas — tonad enkelpanelssäkerhet
  • Hyttåtkomst – steg på bladskjutarm och handtag

TEKNIKPRODUKTER FRÅN CAT

  • VIMS
  • Automatisk bladkontroll (ABA)
  • Cat Product Link™ Elite (mobilnät)

CAT-DRIVLINA

  • Cat C32-motor – USA EPA Tier 4 Final eller motsvarande Tier 2
  • Högpresterande kylmodul i ett plan
  • Momentomvandlare med statorkoppling – elektronisk styrning
  • Powershift-transmission – treväxlad elektronisk växling

UNDERREDE

  • Underrede av upphängningstyp
  • Band med lagerhylsor
  • Permanentsmorda rullar och ledarhjul
  • Bandplatta (ES): 710 mm (28 tum) bredd

HYDRAULIK

  • Elektroniskt styrd, lastkännande lyft och vinkling av schaktblad
  • Elektroniskt styrd lastavkännande rivarlyft och luftning
  • Schaktblad – dubbeltilt
  • Elektroniskt reglerad snabbsänkning av blad

ELSYSTEM

  • 24 V elektrisk start, dubbla startmotorer
  • Batterier — 4 x 4 200 amperetimmar, 12 V
  • Batterifrånskiljare
  • Lampor — halogen — 13 lägen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Miljövätskeavtappning – alla utrymmen
  • Gångjärnsmonterade bottenskydd
  • Snabbt oljebyte – motor och transmission
  • Snabbtankning i marknivå
  • Elektrisk servicestation i marknivå
  • S·O·SSM-vätskeprovtagningsportar
  • Diagnostikanslutning

D11 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • MineStar™ terrängdisplay
  • Sikt – dubbel kamera
  • Sikt – fyra kameror, 360-gradersvy
  • Säte — värmt, kylt, ställbart svankstöd och insatsplattor
  • Hyttglas – laminerat stötsäkert dubbelglas
  • Hyttglas — högtryckssäkerhet (40 psi/275 kPa)
  • Hyttåtkomst – eldriven stege

TEKNIKPRODUKTER FRÅN CAT

  • AutoCarry™
  • Automatisk rivarreglering
  • Cat Terrain med 3D-bladstyrning
  • Förberedd för Cat Terrain
  • Cat Product Link Elite dubbelläge (mobilnät och satellit)
  • Förberedd för Cat Command för schaktning

CAT-DRIVLINA

  • Hydraulkylfläkt – automatisk reversering

UNDERREDE

  • Bandplattor (ES): 810/915 mm (32/36 tum) bred (olika konfigurationer)
  • Bandlänkar – kraftig nötning – hög länk
  • Bandlänkar — kraftig belastning XL — DuraLink
  • Bandplatta – motståndskraftig mot nötning
  • Bandplatta – runt hål för att motverka packning
  • Nötningsrullar och ledarhjul
  • Ledrullar och ledarhjul för kall väderlek
  • Underrede med ljuddämpning
  • Ledrulle

HYDRAULIK

  • Carrydozer-hydraulik
  • Schaktare med utökad bladlutning
  • Sprintavdragare för rivare

ELSYSTEM

  • Batterifrånskiljare – tvåpolig
  • Lampor – LED – premiumpaket

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Ljudreducering med tätade underskydd
  • Påfyllning och avtappning av vätskor i marknivå
  • Rivarsmörjning – automatisk smörjning med påfyllning i marknivå
  • Rivarsmörjning – grupperad – påfyllning i marknivå

BAKRE REDSKAP

  • Rivare – en arm med sprintavdragare
  • Rivare – en arm, tryckblock med sprintavdragare
  • Rivare – En arm med sprintavdragare – kraftig
  • Rivare – flera armar (tre armar)
  • Rivare – flera armar – kraftig (tre armar)
  • Rivare – flera armar lakningsområden med sprintavdragare
  • Rivare – flera armar – kol (fem armar)
  • Motvikt – bak
  • Dragram med motvikt

BLAD

  • Semi-universell (27,2 m³/35,6 yd³)
  • Universell (34,4 m³/45,0 yd³)
  • Carrydozer (43,6 m³/57 yd³)
  • Universell återställning (42 m³/55 yd³)
  • Universell återställning (53,5 m³/70 yd³)
  • Universell kol (75 m³/98,0 yd³)
  • Universell kol (65 m³/85,5 yd³)

ÖVRIGT

  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Brandbekämpning installerad

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

Command

Välja
Command
Cat Command for Dozing för gruvdrift
Fleet
Cat Fleet for Surface
Health
Cat Health
Terrain
Cat Terrain for Grading

Cat® MineStar™ Command for Dozing förbättrar säkerheten och effektiviteten genom att avlägsna förarna från sina maskiner och ge dem möjlighet att arbeta från antingen närliggande eller avlägsna platser. Dina förare kan ha fullständig kontroll över schaktmaskinen utan att utsättas för damm, buller, vibrationer eller andra faror – oavsett om du väljer fjärrstyrningskonsolen som bärs över axlarna eller förarplatsen med fjärrstyrning, Med semiautonom schaktning kan en och samma förare hantera upp till fyra maskiner på distans, vilket ökar produktiviteten och säkerheten. Djup integrering med Cats maskinsystem möjliggör smidig, exakt kontroll för maximal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken

Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

Upptäck tekniken

Jämför D11 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER