D4

D4 Medelstora schaktare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Arbetsvikt
29259 lb
13272 kg
Nettoeffekt – ISO 9249
130 hp
97 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

HÖGA PRESTANDA, BÄTTRE SIKT

HÖGA PRESTANDA, BÄTTRE SIKT

  • Få bättre kontroll över arbetsområdet tack vare den lägre motorhuven som ger upp till 30 % bättre sikt framför bladet.
  • Med överlägsen manövrerbarhet och snabb respons i styrningen får du jobbet klart snabbt.
  • Underredets konstruktion med åtta nedre rullar och två bärrullar, är optimerat för jämn finschaktning och en bättre körupplevelse, även vid snabbare schaktning.
  • En Cat C4.4-motor med dubbla turboaggregat har kombinerats med en hydrostatisk transmission för utmärkt bränsleeffektivitet och den effekttätaste drivlinan i sin storleksklass.
Alla jämförelser med D6K2/föregående modell av D4 utan Cat-teknik
BEKVÄMT FÖR FÖRAREN

BEKVÄMT FÖR FÖRAREN

  • Den uppdaterade hytten ger föraren en mer bekväm och smidig arbetsplats för långa dagar.
  • En lättanvänd pekskärm på 10 tum (254 mm) sitter monterad i de senaste modellerna av Cats schaktare.
  • Den standardmonterade bakåtriktade HD-kamerans bild visas på huvuddisplayen.
  • Ett mer bekvämt säte med förbättrad fjädring och fler justeringsmöjligheter innebär högre komfort för föraren.
  • De dubbelriktade reglagen ger dig möjlighet att förvälja framåt- och bakåtväxlar för att matcha tillämpningen på ett smidigare sätt. Spara alla inställningar till din förarprofil för att underlätta vardagen.
  • Gott om förvaringsutrymmen i hela hytten.
  • USB-kontakter och fler 12 V-kontakter innebär ökad bekvämlighet.
  • Större steg på C-ramen gör det enklare att ta sig in och ut ur maskinen.
Jämfört med D6K2/föregående D4-modell.
HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

Hjälpfunktionerna bidrar till att göra arbetet enklare, speciellt för de mindre erfarna förarna. Vissa blad- och styrningsfunktioner är automatiska, så mindre erfarna förare kan arbeta lika produktivt som sina mer erfarna kollegor. Förarna utsätts för mindre stress och kan samtidigt njuta av mer korrekta resultat.
  • ARO med Assist-paketet är nu STANDARD för D4-schaktare.
  • Cat Grade med Slope Assist™ bibehåller automatiskt den förutbestämda bladpositionen utan GNSS/GPS-signal – ingen extra maskinvara eller programvara behövs. I maskiner med 3D kan förarna enkelt växla mellan 3D-funktionen och Slope Assist.
  • Med Steer Assist** fungerar styrning och bladlutningen automatiskt. Bidrar till att minska förartrötthet genom att automatiskt bibehålla en rak linje med lätt eller tung belastning på plan mark eller i sluttningar. Bidrar till att minska styråtgärder med upp till 75 %. Ingen GPS krävs.
  • Stable Blade-funktionen samverkar sömlöst med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.
  • Blade Load Monitor ger realtidsfeedback om aktuell belastning kontra optimal bladbelastning baserat på de aktuella markförhållandena. Övervakar aktivt maskinbelastning och bandslirning för att bidra till optimal tryckkapacitet.*
  • Dragkraftsreglering minskar automatiskt bandslirning för att spara tid, bränsle och bandförslitning.*
  • AutoCarry automatiserar bladets lyft, hjälper förarna att bibehålla en jämn bladbelastning och minskar bandslirningen.*
  • Slope Indicate finns på maskinens huvuddisplay och visar lutning i sidled och i uppförs-/nedförsbackar för att underlätta arbete i sluttningar.
  • Attachment Ready Option (ARO) innefattar kablage- och monteringsföreskrifter för återförsäljarinstallation av Grade med 3D, AccuGrade, UTS eller andra Grade Control-system.
*Funktionen fungerar inte inomhus eller på platser som saknar GNSS/GPS-signal.
** Tillgänglig i början av 2024

ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

  • Fabriksintegrerad Cat Grade med 3D använder GNSS/GPS för att styra schaktbladet så att du kan slutföra konstruktionsplanen snabbare.
  • Cat Grade med 3D har inga master – det finns små antenner som är integrerade i hyttaket och GNSS/GPS-mottagare är monterade i hytten så att de inte utsätts för slitage.
  • Följ automatiskt riktlinker för designplaner med Steer Assist 3D.* Håll dig till trottoarkanter, mittlinjer och lutningsslut, utan föraringripande. Styrningsfunktionen används vid lätt lastning och styrning av bladlutning kan aktiveras vid tung lastning.
  • Grade förargränssnitt är intuitivt och enklare att använda: 10 tums (254 mm) pekskärm, Android-operativsystem och fungerar som en smartphone.
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  • Hytten är redo för tredjepartsutrustning och är utrustad med CAN-gränssnitt, kablagegenomföringar och monteringsfunktioner för att göra det lättare att installera det Grade Control-system du föredrar.
*Tillgängligt i början av 2024
BEPRÖVADE FÖRDELAR

BEPRÖVADE FÖRDELAR

Cats Assist- och Grade-teknik arbetar i bakgrunden för att hjälpa förare med olika kompetensnivåer och är särskilt fördelaktig för mindre erfarna förare. Caterpillar har satt tekniken på prov för att visa hur mycket de här inbyggda tekniska funktionerna faktiskt hjälper. Två nybörjare och två experter fick i uppgift att utföra masschaktning, fördelning/sortering av dumpat material i sand och arbete i sidolutning. Varje förare genomförde varje uppgift tre gånger – en gång manuellt, en gång med hjälp av Assist-tekniken och en med gång med Assist plus Cat Grade med 3D. Teamet mätte produktivitet*, effektivitet**, tidsåtgång, slutlig ytkvalitet och föraråtgärder.
Masschaktning
  • Produktivitet och effektivitet – nybörjarna gick från 9 % lägre produktivitet och effektivitet än experterna vid manuell styrning till att matcha experterna med hjälp av Assist.
Fördelning/sortering av dumpat material i sand
  • Tidsåtgång – nybörjarna tog 49 % längre tid på sig än experterna vid manuell styrning och minskade skillnaden till 17 % med hjälp av Assist och till 9 % med Assist plus Grade.
  • Föraråtgärder – nybörjarnas bladjusteringar minskade med 45 % med Assist och 55 % med Assist plus Grade. Experternas bladjusteringar minskade med 32 % med Assist och 53 % med Assist plus Grade.
  • Ytkvalitet – nybörjarna förbättrade sin ytkvalitet med upp till 51 % med hjälp av tekniken, medan experternas ytkvalitet förbättrades med upp till 27 % med hjälp av tekniken. Nybörjarna som använde teknik producerade liknande ytkvalitet som experterna som arbetade manuellt.
Arbete i sidolutning med Steer Assist
  • Styråtgärder – styrningsåtgärderna för nya och erfarna förare minskade med 75 % framåt och med 67 % genom att kombinera framåt och back.
*Flyttat material per timme
**Flyttat material per enhet bränsle/dieselavgasvätska (DEF)
Studie utförd av Caterpillar, augusti 2022

ANSLUT OCH FÅ STÖRRE EFFEKTIVITET

ANSLUT OCH FÅ STÖRRE EFFEKTIVITET

  • Product Link samlar in maskindata som kan visas online via webb- och mobiltillämpningar.
  • Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen.
  • Med Cat-appen kan du när som helst hantera dina tillgångar direkt från din smartphone. Visa maskinernas plats och drifttimmar, få viktiga servicevarningar och boka service hos Cat-återförsäljaren.
  • Med fjärrfelsökning sparar du både tid och pengar genom att låta Cat-återförsäljaren utföra diagnostiska tester på distans.
  • Fjärruppdatera maskinens programvara utan att en tekniker är närvarande och vid en tidpunkt som passar dig för att minimera tiden för uppdateringar med så mycket som 50 procent.

Produktspecifikation för D4

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 130 hp 97 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea steg V U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea steg V
Obs! (1) Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2100 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2100 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel * eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Bränslen med lägre kolintensitet minskar inte avsevärt växthusgas vid avgasröret. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel * eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Bränslen med lägre kolintensitet minskar inte avsevärt växthusgas vid avgasröret.
Obs! (3) Maskinversionsnummer 16B Maskinversionsnummer 16B
Arbetsvikt 29259 lb 13272 kg
Drivlina Hydrostatisk transmission Hydrostatisk transmission
Bränsletank 69 gal (US) 260 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Arbetsvikt 29259 lb 13272 kg
Marktryck 5.9 psi 40.5 kPa
Bredd för standardplattor 22 tum 560 mm
Blad VPAT eller VPAT, vikbart* VPAT eller VPAT, vikbart*
Bladkapacitet 4.26 yd³ 3.26 m³
Arbetsvikt 30882 lb 14008 kg
Marktryck 4.5 psi 31 kPa
Bredd för standardplattor 30 tum 760 mm
Blad VPAT eller VPAT, vikbart* VPAT eller VPAT, vikbart*
Bladkapacitet 4.98 yd³ 3.81 m³
Obs! *Hopfällbara VPAT-blad har samma kapacitet och bredd som XL/LGP VPAT-blad. *Hopfällbara VPAT-blad har samma kapacitet och bredd som XL/LGP VPAT-blad.
Återvinningsbarhet 93% 93%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,29 ton (2,52 short tons). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,29 ton (2,52 short tons).

D4 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat C4.4 dieselmotor
  • Luftrenare med integrerad förrenare, dammejektor och luftintag under huven
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Elektrisk bränslepump
  • Motoravstängning vid tomgång
  • Hydrauldriven fläkt med variabel hastighet
  • Hydrostatisk transmission med steglöst variabel hastighet

Förarmiljö

  • Standardhytt med ROPS/FOPS
  • Inbyggd luftkonditionering
  • Tygklätt säte med luftfjädring
  • Justerbara armstöd
  • 10-tums (254 mm) pekskärm i färg
  • Kamera för bakåtsikt
  • Elektroniskt programmerbar hastighetsväljare
  • Programmerbar/valbar dubbelriktad växling
  • Elektronisk indikator för service av motorns luftrenare
  • 12 V-uttag
  • Förberedd för radio

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • ARO med Assist-paketet: Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist*, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control och AutoCarry
  • Product Link, mobilnät
  • Fjärruppdatering/-felsökning
  • Förar-ID
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.

Underrede

  • Kraftigt underrede
  • Cat Abrasion-underrede
  • Permanentsmorda bandrullar (8 + 2 bärrullar) och ledarhjul
  • Band 40 sektioner – 560 mm (22 tum) Medelsvåra tillämpningar – Standard
  • Band 40 sektioner – 760 mm (30 tum) Medelsvåra tillämpningar – LGP

Elsystem

  • 105A-generator (24V)
  • Backvarningslarm
  • Diagnostikanslutning
  • Integrerade halogenlampor – 4 fram, 2 bak

Hydraulik

  • Treventilshydraulik
  • Lastavkännande hydraulik

Service och underhåll

  • Förlängda serviceintervall
  • Ekologiska avtappningar (motorolja, kylvätska, hydraulik)

Blad

  • VPAT-blad
  • Manuell bladlutning
  • Precisionsskärstål*

Tillbehör

  • Främre draganordning

*Tillgängligt i början av 2024

D4 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Förrenare med turbin
  • Automatisk reverserande fläkt

Förarmiljö

  • Komfortpaket
  • Hyttpaket för krävande tillämpningar
  • Radio, AM/FM/AUX/USB, Bluetooth

Cat-teknik

  • Grade 3D med Assist-paketet: färgpekskärm på 10 tum (254 mm), Steer Assist 3D*, Grade-mottagare och -antenner, Grade SEA (Software Enabled Attachment) och funktioner i ARO med Assist-paketet
  • Product Link, både mobilnät och satellit
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth

Elsystem

  • 6 LED-lampor
  • 8 LED-lampor – premium

Underrede

  • Bandplattor för medeltunga eller extrema tillämpningar
  • Bandstyrningsskydd – Fullängd– fram/bak

Service och underhåll

  • Snabbpåfyllning
  • Bio-hydraulolja
  • Paket för kall väderlek (120 eller 240 V)
  • Motorvärmare, 240 V
  • Monteringskonsol för skyffel
  • Bränslepåfyllningspump
  • Snabbt oljebyte

Blad

  • Vikbart VPAT-blad
  • Motordriven bladlutning
  • VPAT-blad

Tillbehör

  • Rivare, förberedelsepaket
  • Förberedd för vinsch
  • Paket för dubbelrivare/vinschförberedelse
  • Vinsch (monteras av återförsäljaren)
  • Rivare med raka eller krökta armar
  • Dragstång
  • Bakre motvikt
  • Skyddspaket – standard, fram eller kraftiga skydd
  • Bakre galler

*Tillgängligt i början av 2024

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® AutoCarry™ för schaktare hjälper föraren hantera full last med mindre utmattning som följd. AutoCarry fungerar tillsammans med Bladlastövervakning för att hålla en mer konsekvent last på ett enklare sätt.

Upptäck tekniken

Cat® Grade med Slope Assist™ för schaktmaskiner gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladets tvärfall och/eller längdfall för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.

Upptäck tekniken

Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.

Upptäck tekniken

Cat® Steer Assist för schaktmaskiner automatiserar flera styrfunktioner för att underlätta maskindriften. Ökar produktiviteten med mindre ansträngning och bidrar till högre effektivitet och minskad förartrötthet. ​

Upptäck tekniken

Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat® minskar överdrivna bandglidningar vid full belastning och förlänger underredets livslängd. Produkten minskar förarutmattning och ökar produktiviteten tack vare smidigare backning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför D4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare

D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare
D4-schaktare

Introvideo för D4-schaktaren

D4-schaktare i arbete

Överblick över D4-schaktaren

D4-schaktaren från Cat får toppbetyg för grus

D4-schaktaren från Cat skjuter på

D4-schaktaren från Cat fyller i runt fundament

D4-schaktaren från Cat utför sluthyvling på en byggarbetsplats

Arbetsplatsförberedelser med D4-schaktaren från Cat

D4-schaktaren för skogsbruk från Cat arbetar i skogen

D4-schaktare från Cat med skogsbruksutrustning

Introvideo för D4-schaktaren
D4-schaktare i arbete
Överblick över D4-schaktaren
D4-schaktaren från Cat får toppbetyg för grus
D4-schaktaren från Cat skjuter på
D4-schaktaren från Cat fyller i runt fundament
D4-schaktaren från Cat utför sluthyvling på en byggarbetsplats
Arbetsplatsförberedelser med D4-schaktaren från Cat
D4-schaktaren för skogsbruk från Cat arbetar i skogen
D4-schaktare från Cat med skogsbruksutrustning

360 View
360 View
Sortiment med Cat-schaktare

Sortiment med Cat-schaktare

Sortiment med Cat-schaktare