Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat

Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat Assist

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

MINSKA ÖVERDRIVEN BANDGLIDNING

MINSKA ÖVERDRIVEN BANDGLIDNING

        
  • Dragkraftsreglering minskar överdrivna glidning så att föraren kan fokusera på bladet.
  •     
  • Bibehåll enkelt drivkraften framåt med färre föraråtgärder.
  •     
  • Funktionen ger en jämnare yta, vilket möjliggör snabbare hastigheter vid backning och ökad produktivitet.
  •     
  • Dragkraftsregleringen justeras automatiskt efter tillämpningen när du arbetar, vilket hjälper till att minska utmattningen och göra arbetet mer konsekvent.
ENKELT ATT ANVÄNDA

ENKELT ATT ANVÄNDA

        
  • Dragkraftsregleringen aktiveras vid eller nära maxbelastningen på bladet eller dragstången, som beror på aktuella markförusättningar.
  •     
  • Du kan enkelt ställa in lägen för dragkraftsregleringen i maskinens inställningsmeny:
- Normalt läge rekommenderas för de flesta tillämpningsområdena.
- Läge för låg glidning bör användas i tillämpningar där glidningar, oavsett hur mycket, inte är önskvärda.
FÖRDELARNA MED ASSIST

FÖRDELARNA MED ASSIST

        
  • Dragkraftsreglering kompletterar andra Assist-tekniker på din Cat-schaktare för optimala prestanda.
  •     
  • Dragkraftsregleringen fungerar bra ihop med AutoCarry, för att minska risken för att banden glider och sliter onödigt mycket på underredet.
  •     
  • Dragkraftsregleringen integreras i Cat-schaktaren på fabriken för bättre prestanda och support.
TILLGÄNGLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

        
  • Dragkraftsreglering ingår i Assist med ARO-standardteknikpaket​.
  •     
  • Dragkraftsregleringen är kompatibel med schaktarna D4*, D5, D6/D6 XE** och D7.
* D4 med serienummer 10000+
** D6/D6 XE med serienummer 1000+

Jämför Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Miniatyrbild av dragkraftsreglering för schaktmaskiner

Miniatyrbild av dragkraftsreglering för schaktmaskiner

Se aktuella erbjudanden för  Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat

Visa fler erbjudanden