D6 XE

D6 XE Medelstora schaktare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Effekt – netto
215 hp
161 kW
Arbetsvikt
51333 lb
23285 kg

Produktspecifikation för D6 XE

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Effekt – netto 215 hp 161 kW
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 215 hp 161 kW
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249 (DIN) 219 mhp 219 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU nivå V, Korea Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU nivå V, Korea Tier 5
Obs! (1) Angiven effekt (hk) vid 1700 varv/min. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Angiven effekt (hk) vid 1700 varv/min. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Obs! (3) Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer. Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer.
Obs! (4) Maskinversionsnummer 20B Maskinversionsnummer 20B
Arbetsvikt 51333 lb 23285 kg
Drivlina Eldrift Eldrift
Bränsletank 90 gal (US) 341 l
DEF-tank 7.4 gal (US) 28 l
Arbetsvikt 49388 lb 22403 kg
Marktryck 8 psi 55 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 7.5 yd³ 5.7 m³
Arbetsvikt 51020 lb 23143 kg
Marktryck 6.6 psi 45 kPa
Bredd för standardplattor 30 tum 760 mm
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 7.6 yd³ 5.8 m³
Arbetsvikt 53315 lb 24184 kg
Marktryck 5.3 psi 37 kPa
Bredd för standardplattor 36 tum 915 mm
Blad Rak Rak
Bladkapacitet 5 yd³ 3.8 m³
Arbetsvikt 49708 lb 22548 kg
Marktryck 7.2 psi 49 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 5.4 yd³ 4.1 m³
Arbetsvikt 51333 lb 23285 kg
Marktryck 5.9 psi 41 kPa
Bredd för standardplattor 30 tum 760 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 5.9 yd³ 4.5 m³
Arbetsvikt 52512 lb 23820 kg
Marktryck 5.1 psi 35 kPa
Bredd för standardplattor 36 tum 915 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 6.5 yd³ 4.9 m³
Återvinningsbarhet 98% 98%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,36 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,946 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,36 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,946 ton.

D6 XE Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Eldrift
  • Cat-dieselmotor C9.3B
  • Slutväxlar av planettyp med dubbel reduktion
  • Hydraulisk reversibel fläkt

Förarmiljö

  • Helt nykonstruerad hytt, ljuddämpad, med integrerat ROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning)
  • 10 tums (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Integrerad bakåtriktad kamera
  • Justerbara förarreglage/armstöd
  • Hyttmonterat modulärt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC)
  • Extra förvaringsutrymmen
  • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
  • Tygklätt säte
  • Belysning – 6 LED

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilnät
  • Hytt förberedd för Grade Control
  • Fjärrkontroll
  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • Förar-ID
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.

Underrede

  • Ny utformning på underrullramen

Service och underhåll

  • Bakre stege
  • Skyffelhållare
  • Servicecenter på marknivå
  • 30 minuters borttagning av hytt
  • Snabbtankning
  • Monteringsfäste för brandsläckare
  • Ekologiska avtappningar
  • Arbetsbelysning under huven

Hydraulik

  • Oberoende pumpar för styrning och redskap
  • Lastavkännande hydraulik

Tillbehör

  • Rivarförberedd bakre hydraulik
  • Förberedd med hydraulik för rivare och vinsch

D6 XE Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Uppvärmt/ventilerat deluxe-säte med läderklädsel
  • Eldriven förrenare
  • Premiumbelysning – 12 LED
  • Integrerade varningslampor
  • Förberedd för kommunikationsradio

Cat-teknik

  • ARO med Assist-paketet: Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control och AutoCarry
  • Grade 3D med Assist-paketet: färgpekskärm på 10 tum (254 mm), Steer Assist 3D, Grade-mottagare och -antenner, Grade SEA (Software Enabled Attachment) och funktioner i ARO med Assist-paketet
  • Product Link – mobilnät/satellit
  • GRADE-anslutning
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Blad

  • Semiuniversellt
  • VPAT-blad (variabel lutning, vinkel och tilt)
  • Rakt blad
  • Vinkelblad
  • Fällbar VPAT – under 3 m (9,9 fot) transportbredd (finns inte i alla regioner)
  • Avfall/deponi
  • FirstCut-skärstål (SU-blad)

Underrede

  • Heavy Duty (HDXL med DuraLink) eller Cat Abrasion
  • Underrede med 10 rullar för finschaktning
  • Bandplattor för medeltunga och extrema förhållanden

Service och underhåll

  • Bränslepåfyllningspump (endast EU)
  • Snabbt oljebyte
  • Arbetsbelysning för bakre redskap

Tillbehör

  • Höglyftande rivare med raka eller svängda rivararmar
  • Vinsch
  • Motvikter
  • Galler på sidorna och/eller baktill
  • Sopning
  • Dragstång
  • Specialkonfigurationer för skogsbruk och avfallshantering

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® AutoCarry™ för schaktare hjälper föraren hantera full last med mindre utmattning som följd. AutoCarry fungerar tillsammans med Bladlastövervakning för att hålla en mer konsekvent last på ett enklare sätt.

Upptäck tekniken

Cat® Grade med Slope Assist™ för schaktmaskiner gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladets tvärfall och/eller längdfall för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.

Upptäck tekniken

Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.

Upptäck tekniken

Cat® Steer Assist för schaktmaskiner automatiserar flera styrfunktioner för att underlätta maskindriften. Ökar produktiviteten med mindre ansträngning och bidrar till högre effektivitet och minskad förartrötthet. ​

Upptäck tekniken

Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat® minskar överdrivna bandglidningar vid full belastning och förlänger underredets livslängd. Produkten minskar förarutmattning och ökar produktiviteten tack vare smidigare backning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken

Säkerhetsbältespåminnaren ökar säkerheten genom att uppmana förare att spänna fast säkerhetsbältet innan de kör maskinen, vilket bidrar till minskade risker och skapar säkrare arbetsmiljöer.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför D6 XE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE

D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE
D6 XE

Cat D6/D6 XE – höjer din lönsamhet

Cat D6/D6 XE – höjer din lönsamhet

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Se aktuella erbjudanden för  D6 XE

Visa fler erbjudanden