D7

D7 Medelstora schaktare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Effekt – netto
265 hp
197 kW
Arbetsvikt
65644 lb
29776 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 11

NÄSTA GENERATIONS PRESTANDA

NÄSTA GENERATIONS PRESTANDA

  • Med 6% mer vikt och 12% större motoreffekt än D7E för att ta sig an en mängd olika schaktnings- och utjämningsarbeten.
  • Flytta upp till 8% mer material per timme.
  • Precis som D6 och D8 har D7 helautomatisk 4-växlad powershift-transmission som kontinuerligt justeras för maximal effektivitet och dragkraft utan föraråtgärder.
  • SU- och S-bladen är 10% större för att hjälpa dig att få jobbet gjort med färre pass.
  • FirstCut™-skärstål för SU-blad som tillval ökar bladets nyttolast med upp till 35 % jämfört med standardblad.
  • Upphöjt drivhjul ger dig bättre körning och balans, plus bättre genomträngningskraft.
  • Utrusta din schaktare från fabriken för att ta dig an utmaningarna med avfallshantering, markrensning, uppläggning, muddring osv.
Alla jämförelser med D7E.
HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

Hjälpfunktionerna bidrar till att göra arbetet enklare, speciellt för de mindre erfarna förarna. Vissa blad- och styrningsfunktioner är automatiska, så mindre erfarna förare kan arbeta lika produktivt som sina mer erfarna kollegor. Förarna utsätts för mindre stress och kan samtidigt njuta av mer korrekta resultat.
  • Cat Grade med Slope Assist™ bibehåller automatiskt den förutbestämda bladpositionen utan GNSS/GPS-signal – ingen extra maskinvara eller programvara behövs. I maskiner med 3D kan förarna enkelt växla mellan 3D-funktionen och Slope Assist.
  • Med Steer Assist fungerar styrning och bladlutningen automatiskt. Bidrar till att minska förartrötthet genom att automatiskt bibehålla en rak linje med lätt eller tung belastning på plan mark eller i sluttningar. Bidrar till att minska styråtgärder med upp till 75 %. Ingen GPS krävs.
  • Stable Blade-funktionen samverkar sömlöst med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.
  • Blade Load Monitor ger realtidsfeedback om aktuell belastning kontra optimal bladbelastning baserat på de aktuella markförhållandena. Övervakar aktivt maskinbelastning och bandslirning för att bidra till optimal tryckkapacitet.*
  • Dragkraftsreglering minskar automatiskt bandslirning för att spara tid, bränsle och bandförslitning.*
  • AutoCarry automatiserar bladets lyft, hjälper förarna att bibehålla en jämn bladbelastning och minskar bandslirningen.*
  • Slope Indicate finns på maskinens huvuddisplay och visar lutning i sidled och i uppförs-/nedförsbackar för att underlätta arbete i sluttningar.
  • Attachment Ready Option (ARO) innefattar kablage- och monteringsföreskrifter för återförsäljarinstallation av Grade med 3D, AccuGrade, UTS eller andra Grade Control-system.
*Funktionen fungerar inte inomhus eller på platser där det inte finns någon GNSS/GPS-signal.
ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

  • Fabriksintegrerad Cat Grade med 3D använder GNSS/GPS för att styra schaktbladet så att du kan slutföra konstruktionsplanen snabbare.
  • Cat Grade med 3D har inga master – det finns små antenner som är integrerade i hyttaket och GNSS/GPS-mottagare är monterade i hytten så att de inte utsätts för slitage.
  • Följer automatiskt riktlinjerna enligt konstruktionsplanerna med Steer Assist 3D. Följer kantstenar, mittenlinjer och mycket mer utan att trötta ut föraren. Styrningsfunktionen används vid lätt lastning och styrning av bladlutning kan aktiveras vid tung lastning.
  • Grade förargränssnitt är intuitivt och enklare att använda: 10 tums (254 mm) pekskärm, Android-operativsystem och fungerar som en smartphone.
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  • Hytten är redo för tredjepartsutrustning och är utrustad med CAN-gränssnitt, kablagegenomföringar och monteringsfunktioner för att göra det lättare att installera det Grade Control-system du föredrar.
BEPRÖVADE FÖRDELAR

BEPRÖVADE FÖRDELAR

Cats Assist- och Grade-teknik arbetar i bakgrunden för att hjälpa förare med olika kompetensnivåer och är särskilt fördelaktig för mindre erfarna förare. Caterpillar har satt tekniken på prov för att visa hur mycket de här inbyggda tekniska funktionerna faktiskt hjälper. Två nybörjare och två experter fick i uppgift att utföra masschaktning, fördelning/sortering av dumpat material i sand och arbete i sidolutning. Varje förare genomförde varje uppgift tre gånger – en gång manuellt, en gång med hjälp av Assist-tekniken och en med gång med Assist plus Cat Grade med 3D. Teamet mätte produktivitet*, effektivitet**, tidsåtgång, slutlig ytkvalitet och föraråtgärder.
Masschaktning
• Produktivitet och effektivitet – nybörjarna gick från 9 % lägre produktivitet och effektivitet än experterna vid manuell styrning till att matcha experterna med hjälp av Assist.
Fördelning/sortering av dumpat material i sand
• Tidsåtgång – nybörjarna tog 49 % längre tid på sig än experterna vid manuell styrning och minskade skillnaden till 17 % med hjälp av Assist och till 9 % med Assist plus Grade.
• Föraråtgärder – nybörjarnas bladjusteringar minskade med 45 % med Assist och 55 % med Assist plus Grade. Experternas bladjusteringar minskade med 32 % med Assist och 53 % med Assist plus Grade.
• Ytkvalitet – nybörjarna förbättrade sin ytkvalitet med upp till 51 % med hjälp av tekniken, medan experternas ytkvalitet förbättrades med upp till 27 % med hjälp av tekniken. Nybörjarna som använde teknik producerade liknande ytkvalitet som experterna som arbetade manuellt.
Arbete i sidolutning med Steer Assist
• Styråtgärder – nybörjarna och experternas styråtgärder minskade med 75 % vid körning framåt och med 67 % vid körning både framåt och bakåt.

*Förflyttat material per timme
**Förflyttat material per bränsleenhet/dieselavgasvätska (DEF)
Studien utfördes av Caterpillar i augusti 2022

KOMFORT OCH SIKT

KOMFORT OCH SIKT

  • Gemensam hytt med D5 och D6, för en helt ny standard när det gäller komfort och produktivitet.
  • Användarvänlig 10-tums (254 mm) huvuddisplay med pekskärm.
  • Den standardmonterade bakåtriktade HD-kamerans bild visas på huvuddisplayen.
  • Viktiga funktioner Hjälp, inbyggd i displayen, ger dig en överblick över maskinens funktioner och teknik och hjälpsamma tips till föraren.
  • Brett, luftfjädrat säte med flera justeringar för personlig komfort.
  • Gott om förvaringsutrymmen i hela hytten.
STÖD FÖR FJÄRRSTYRNING

STÖD FÖR FJÄRRSTYRNING

  • Hytten har stöd för fjärrstyrning redan när den kommer från fabriken, med extern anslutning så att återförsäljaren kan installera Cat Command-systemet.
  • Fjärrstyrningstekniken Cat Command ger fullständig manövrering från ett säkert avstånd vid arbete i farliga miljöer.
  • Med Command kan du välja mellan konsolstyrning med fri sikt och förarplatser med fjärrstyrning (utan fri sikt).
  • Dra nytta av schaktmaskinens Grade- och Assist-funktioner med hjälp av en Command-station eller -konsol när du befinner dig utanför hytten.*
*Alla teknikfunktioner är inte tillgängliga på Command-konsolen. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om tillgängliga funktioner på olika schaktarmodeller.

Produktspecifikation för D7

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Effekt – netto 265 hp 197 kW
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 265 hp 197 kW
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249 (DIN) 268 mhp 268 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV
Obs! (1) Nettoeffekt vid 2 200 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Nettoeffekt vid 2 200 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Obs! (3) Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer. Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer.
Obs! (4) Maskinversionsnummer 17A Maskinversionsnummer 17A
Arbetsvikt 65644 lb 29776 kg
Obs! (1) Standard SU-arbetsvikt omfattar rivare med tre tandhållare vilket ger omkring 2 993 kg till. LGP S-arbetsvikt med dragstång. Standard SU-arbetsvikt omfattar rivare med tre tandhållare vilket ger omkring 2 993 kg till. LGP S-arbetsvikt med dragstång.
Drivlina Helautomatisk med 4 växlar Helautomatisk med 4 växlar
Bränsletank 123 gal (US) 465 l
DEF-tank 12 gal (US) 44 l
Arbetsvikt 65644 lb 29776 kg
Marktryck 10 psi 72 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 10 yd³ 7 m³
Arbetsvikt 63220 lb 28677 kg
Marktryck 6 psi 43 kPa
Bredd för standardplattor 36 tum 915 mm
Blad Rak Rak
Bladkapacitet 8 yd³ 6 m³
Arbetsvikt 62035 lb 28140 kg
Marktryck 10 psi 68 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad Universell deponi Universell deponi
Bladkapacitet 22 yd³ 17 m³
Återvinningsbarhet 98% 98%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,36 kg (3,00 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 1,95 ton (2,14 short tons). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,36 kg (3,00 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 1,95 ton (2,14 short tons).
Obs! (2) Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare för mer information. Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare för mer information.

D7 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat-dieselmotor C9.3B
  • Helautomatisk 4-växlad transmission
  • Slutväxlar av planettyp med 3 planeter och dubbel reduktion
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

Förarmiljö

  • Helt nykonstruerad hytt, ljuddämpad, med integrerat IROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning)
  • 10 tum (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Integrerad bakåtriktad kamera
  • Tygklätt säte
  • Justerbara förarreglage/armstöd
  • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
  • Hyttmonterad modulär klimatanläggning
  • Extra förvaringsutrymmen
  • Belysning – 6 LED

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilnät
  • Hytt förberedd för Grade Control
  • Fjärrkontroll
  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • Förar-ID
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.

Underrede

  • Heavy Duty (HDXL med DuraLink)
  • Ny utformning på underrullramen

Hydraulik

  • Oberoende pump för styrning och redskap
  • Lastavkännande hydraulik

Service och underhåll

  • 30 minuters borttagning av hytt
  • Ekologiska avtappningar
  • Snabbtankning
  • Monteringsfäste för brandsläckare
  • Servicecenter på marknivå
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Skyffelhållare
  • Arbetsbelysning under huven

D7 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Uppvärmt/ventilerat deluxe-säte med läderklädsel
  • Förberedd för kommunikationsradio
  • Premiumbelysning – 12 LED
  • Integrerade varningslampor
  • Hytt för specialtillämpningar med polykarbonatfönster med två rutor

Cat-teknik

  • ARO med Assist-paketet: Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control och AutoCarry
  • Grade 3D med Assist-paketet: färgpekskärm på 10 tum (254 mm), Steer Assist 3D, Grade-mottagare och -antenner, Grade SEA (Software Enabled Attachment) och funktioner i ARO med Assist-paketet
  • Product Link, både mobilnät och satellit
  • GRADE-anslutning
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Blad

  • Vinkelblad
  • Semiuniversellt
  • Rakt blad
  • Universal
  • Avfall/deponi
  • FirstCut-skärstål (SU-blad)

Underrede

  • Bandplattor för medeltunga och extrema förhållanden
  • Underrede för avfall eller kall väderlek

Service och underhåll

  • Snabbt oljebyte
  • Snabbåtkomligt hyttgolv

Tillbehör

  • Motvikter
  • Dragstång
  • Flertandsrivare
  • Bakre skärm – gångjärn eller fast
  • Sidogaller
  • Fästesskydd, låda
  • Sopning
  • Specialkonfigurationer för skogsbruk och avfallshantering

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® AutoCarry™ för schaktare hjälper föraren hantera full last med mindre utmattning som följd. AutoCarry fungerar tillsammans med Bladlastövervakning för att hålla en mer konsekvent last på ett enklare sätt.

Upptäck tekniken

Cat® Grade med Slope Assist™ för schaktmaskiner gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladets tvärfall och/eller längdfall för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.

Upptäck tekniken

Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.

Upptäck tekniken

Cat® Steer Assist för schaktmaskiner automatiserar flera styrfunktioner för att underlätta maskindriften. Ökar produktiviteten med mindre ansträngning och bidrar till högre effektivitet och minskad förartrötthet. ​

Upptäck tekniken

Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat® minskar överdrivna bandglidningar vid full belastning och förlänger underredets livslängd. Produkten minskar förarutmattning och ökar produktiviteten tack vare smidigare backning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken

Säkerhetsbältespåminnaren ökar säkerheten genom att uppmana förare att spänna fast säkerhetsbältet innan de kör maskinen, vilket bidrar till minskade risker och skapar säkrare arbetsmiljöer.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför D7 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

D7 Schaktare

D7-schaktare med hög drivning

D7-schaktare trycker till stenar

D7-schaktare jämnar ut en oljeplatta

D7-schaktare använder GPS på en sluttning

D7-schaktaren är balanserad för rivning

D7-schaktare använder Slope Assist för att styra bladet

D7-schaktare trycker till ballastmaterial

D7 Schaktare
D7-schaktare med hög drivning
D7-schaktare trycker till stenar
D7-schaktare jämnar ut en oljeplatta
D7-schaktare använder GPS på en sluttning
D7-schaktaren är balanserad för rivning
D7-schaktare använder Slope Assist för att styra bladet
D7-schaktare trycker till ballastmaterial

Höj produktiviteten med Cat D7-schaktaren

Öka kraften: Cat D7 tar sig an Cat D7R

Upptäck Cat D7-schaktaren

Tävlingen: Cat D7 mot D7R

Cat D7-schaktaren tar sig an avfallet

Cat D7-schaktaren tar sig an stora stenar

Cat D7-schaktaren ökar kraften

Cat D7-schaktaren river i ett stenbrott

I förarens skor: Cat D7-schaktaren

Cat D7-schaktaren använder Grade-teknik

Höj produktiviteten med Cat D7-schaktaren
Öka kraften: Cat D7 tar sig an Cat D7R
Upptäck Cat D7-schaktaren
Tävlingen: Cat D7 mot D7R
Cat D7-schaktaren tar sig an avfallet
Cat D7-schaktaren tar sig an stora stenar
Cat D7-schaktaren ökar kraften
Cat D7-schaktaren river i ett stenbrott
I förarens skor: Cat D7-schaktaren
Cat D7-schaktaren använder Grade-teknik

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Se aktuella erbjudanden för  D7

Visa fler erbjudanden