Cat® asfalt kazıma makinelerinde yapılan güncellemeler arasında konforlu çalışma ortamı ve çalışma verimliliği yer almaktadır
Caterpillar'ın yıllık ürün güncelleme programının bir parçası olarak, en yeni PM620, PM622, PM820, PM822 ve PM825 modelleri, önceki modellerine kıyasla operatör konforu, verimlilik ve ekipman yönetimine ilişkin birkaç yükseltme sunuyor.
Öne Çıkan Özellikleri
- Operatör kabini güncellemeleri arasında teleskopik orta konsol ekranları, minderli kolçaklar ve kalça destekleri, yorgunluğu önleyen paspaslar, ek operatör konsolu ayarları ve çoklu koltuk seçenekleri bulunmaktadır
- Çeşitli performans ve kullanım iyileştirmeleri
- VisionLink®'in üretkenlik özellikleri artık yüklenicilerin ekipmanlarını ölçmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir
ST. LOUIS, 25 Mart 2025 – 79,1 ila 98,6 inç (2.010 ila 2.505 mm) frezeleme genişlikleri sunan Cat® PM600 ve PM800 asfalt kazıma makinesi serisi, yüklenicilerin rekabet gücünü korumak için ihtiyaç duyduğu frezeleme hassasiyeti ile yüksek üretim ve verimli performans sağlar. Caterpillar'ın yıllık ürün güncelleme programının bir parçası olarak, en yeni PM620, PM622, PM820, PM822 ve PM825 modelleri, önceki modellerine kıyasla operatör konforu, verimlilik ve ekipman yönetimine ilişkin birkaç yükseltme sunuyor.
Jameson Smieja
Kıdemli Satış Destek Danışmanı
Cat cold planers
Jameson Smieja
Kıdemli Satış Destek Danışmanı
Cat cold planers
Rahat çalışma ortamı
Operatörün çalışma istasyonu; ayarlanabilir konsollar, geniş ve minderli kolçaklar, kalça destekleri ve yorgunluğu önleyen opsiyonel zemin paspaslarıyla tüm gün konfor sağlamak için tasarlanmıştır. Orta konsol ekranları artık teleskopik hareket ederek dokunmatik ekranları operatörün kolayca erişebileceği bir konuma getiriyor. Ayrıca, ekranlar güvenli ve pratik bir şekilde depolanabilmesi için katlanabiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ayarlanabilir operatör kumanda konsolu, verimliliği daha da artırmak ve yorgunluğu azaltmak için yanlara doğru kayar ve döndürebilir.
Yeni ayaklı koltuk seçeneği, operatörlerin makineyi çalıştırırken bacaklarını ve ayaklarını dinlendirmelerine olanak tanır. Kullanılmadığında hızlı ve kolay bir şekilde içeri çekilecek şekilde tasarlanmıştır.
Güncellenen makinelerdeki merdiven ve kapı tasarımı, operatör platformunda engellenmemiş çıkış/iniş sağlar ve sağ taraftaki güncellenmiş geri çekilebilir tutacak, engellerin etrafında manevrayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Operatörün ön paletleri daha iyi görebilmesi için yeni tasarımda gömme montajlı ön zemin kontrol panelleri bulunmaktadır.
Verimli çalışma
Tork aktarımını en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanan PM600 ve PM800 serisi rotor tahrik sisteminde ağır hizmet tipi kuru kavrama, otomatik kayış gerdirme sistemi ve rotoru çalıştırmak için yüksek çekme mukavemetli iki kayış bulunur. Yeniden tasarlanan çarpma önleyici kömür sabanı, önceki tasarıma kıyasla daha iyi çalışma ve daha az aşınma sağlar. Ayrıca, çarpma önleme grubu ile konveyör arasındaki sızdırmazlık yapısına yönelik tasarım yükseltmeleri, daha fazla malzemenin içeride kalmasına yardımcı olarak frezeleme verimliliğini artırır ve temizlik ihtiyacını azaltır.
Asfalt kazıma makinelerinin yer ekranları artık yer ekibinin herhangi bir kelepçe veya elektrikli konektörü çıkarmadan montaj konumlarını değiştirmesine ve ekranları saklamasına olanak tanıyan sağlam bir montaj sistemine sahiptir. Arkadaki iki tuş takımında bacak yüksekliği, su püskürtme, yan plakalar, greyder bıçağı, arka kapı ve direksiyon için kontroller bulunurken, gömme montajlı ön tuş takımlarında konveyör, yan plakalar, çarpma önleme grubu, yüksek basınçlı yıkama, su püskürtme, iç kızak ve yakıt doldurma pompası için kontroller yer alır.
Opsiyonel gelişmiş aydınlatma paketinin bir parçası olarak sunulan yüksek görünürlüklü, renkli LED ışık çubukları, geleneksel su seviye borularının ve şamandıraların yerini alarak ekiplerin gece veya gündüz ve çok daha uzak mesafelerden su deposu seviyelerini kolayca belirlemesine yardımcı olur. Çalışma ışıkları etkinleştirildiğinde, görünürlüğü artırmaya yardımcı olmak için dokunmatik ekranlar otomatik olarak gece moduna geçer.
Çalışma süresini artıran özellikler
PM600 ve PM800 asfalt kazıma makinesi serisi, hücresel kapsama alanı içindeyken makine arıza teşhisini ve çalışma verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için artık Cat Uzaktan Hizmetler teknolojisiyle standart olarak geliyor. Uzaktan Arıza Giderme, Cat temsilcisinin bağlı makine üzerinde arıza teşhis testi yapmasına olanak tanıyarak teknisyenin freze çalışırken sorunları tespit etmesini sağlar, böylece ilk seferde doğru parçalar ve aletlerle gelir. Uzaktan Yazılım Yükseltme, yüklenicilerin teknisyene ihtiyaç duymadan yerleşik yazılımı güncellemesine olanak tanır, böylece güncellemeler üretimi kesintiye uğratmadan uygun bir zamanda başlatılabilir.
VisionLink®'in VisionLink PerformancePro aboneliğiyle birlikte sunulan opsiyonel üretkenlik özellikleri, yüklenicilerin iş sahasında veya iş sahası dışında üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için asfalt kazıma makinelerini ölçmesine, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. Kamyonların bekleme süresi, iş sahasında kesim ve manevra için harcanan zamanın yanı sıra kesim yapılan mesafeler, tüketilen yakıt ve ayrıntılı çevrim konumu görüntüleme gibi kritik, eyleme geçirilebilir makine kullanım verileri, kullanıcıların internet bağlantısı olan her yerden erişebilmesi için iş sahasından VisionLink web platformuna aktarılır.
Cat Inspect mobil uygulama aracı, operatörlerin ve teknisyenlerin dijital önleyici bakım kontrollerini, incelemeleri ve makinenin çevresini dolaşarak gözle yapılan günlük kontrolleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.
Yeniliklerle dolu bir yüzyıl
Caterpillar, 1992 yılında asfalt kazıma makinesi üretimine başlayarak PM-565 modelini piyasaya sundu. Bu model; temassız eğim sensörleri, tahrik tepkisi için mikroişlemci kontrollü sistem ve kendi kendini teşhis edebilen bilgisayarlı izleme gibi özellikleriyle öne çıkıyordu. Bugün Caterpillar, İtalya'nın Minerbio kentinde sekiz asfalt kazıma makinesi modeli üretmektedir.
Cat PM600 ve PM800 asfalt kazıma makinesi modellerindeki tasarım yükseltmeleri hakkında daha fazla bilgi için Cat temsilcisiyle iletişime geçebilir veya cat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Model |
PM620 |
PM622 |
PM820 |
PM822 |
PM825 |
Motor |
Cat® C18 |
Cat® C18 |
Cat® C18 çift turbo |
Cat® C18 çift turbo |
Cat® C18 çift turbo |
Emisyonlar, Yönetmeliklerin Katı Olduğu Ülkeler (HRC) |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Emisyonlar, Yönetmeliklerin Daha Hafif Olduğu Ülkeler (HRC) |
U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 |
U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 |
U.S. EPA Tier 2, EU Stage II eş değeri |
U.S. EPA Tier 2, EU Stage II eş değeri |
U.S. EPA Tier 2, EU Stage II eş değeri |
Brüt Güç (SAE J1995), HRC |
474 Kw |
474 kW |
601 kW |
601 kW |
601 kW |
Brüt Güç (SAE J1995), LRC |
470 kW |
470 kW |
576 kW |
576 kW |
576 kW |
Motor Gücü (ISO 14396), HRC |
469 kW |
469 kW |
595 kW |
595 kW |
595 kW |
Motor Gücü (ISO 14396), LRC |
464 kW |
464 kW |
569 kW |
569 kW |
569 kW |
Çalışma Ağırlığı, HRC |
31.559 kg |
32.035 kg |
34.088 kg |
34.565 kg |
35.175 kg |
Çalışma Ağırlığı, LRC |
30.815 kg |
31.291 kg |
33.504 kg |
33.980 kg |
34.950 kg |
Nakliye Ağırlığı, HRC |
30.330 kg |
30.806 kg |
32.859 kg |
33.336 kg |
33.946 kg |
Nakliye Ağırlığı, LRC |
29.586 kg |
30.062 kg |
32.275 kg |
32.751 kg |
33.361 kg |
Kesme Genişliği |
2.010 mm |
2.235 mm |
2.010 mm |
2.235 mm |
2.505 mm |
Kesme Derinliği |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
Toplam Uzunluk (konveyör kaldırılmış) |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
Maksimum Makine Genişliği |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
Maksimum Yükseklik (konveyör kaldırılmış) |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
# # #
Caterpillar Hakkında:
2024 yılı satışları ve geliri 64,8 milyar ABD doları olan Caterpillar Inc. inşaat ve madencilik ekipmanları, arazi dizel ve doğal gazlı motorlar, endüstriyel gaz türbinleri ve dizel-elektrikli lokomotiflerin dünya lideri üreticisidir. 100 yıldır müşterilerimizin daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmasına yardımcı oluyoruz ve düşük karbonlu bir gelecek için çalışıyoruz. Küresel temsilci ağımızla desteklenen yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin başarıya ulaşmasına yardımcı olan olağanüstü bir değer sunar. Caterpillar, her kıtada faaliyet göstermekte olup esas olarak İnşaat Sektörü, Kaynak Sektörü ile Enerji ve Ulaştırma olmak üzere üç temel segmentte faaliyet göstermektedir. Ayrıca Finansal Ürünler segmentimiz aracılığıyla finansman ve bununla ilgili hizmetleri de sağlıyoruz. caterpillar.com adresini ziyaret ederek hakkımızda bilgi edinin veya caterpillar.com/en/news/social-media.html adresindeki sosyal medya hesaplarımızda sohbete katılın.
EDİTÖRLER İÇİN NOT: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin, ancak Caterpillar tarafından ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair bağımsız temsilci ağından, fabrikalarından ve pazarlama iştiraklerinden onay alındıktan sonra yayımlanması için her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini bir Cat temsilciyle doğrulamaları rica olunur.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.
VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
Basın İlişkileri:
Johanna Kelly
Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcisi
kelly_johanna_l@cat.com
Yayınlanacağı Bölgeler: Kuzey Amerika, Güney Amerika (Şili hariç), Avrupa (Almanya hariç), Türkiye, Afrika, Orta Doğu, Avrasya, Endonezya, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Pasifik Adaları, Güneydoğu Asya, Avustralya/Yeni Zelanda
Yayın Numarası: 47PR25 — Mart 2025
En Son Ürün Haberleri
-
Caterpillar, Cat® D8 XE modelini piyasaya sunarak Yeni Nesil dozer Elektrik Tahrikli serisini genişletiyor
Caterpillar, Yeni Nesil dozer serisinin en yeni üyesi Cat® D8 XE'yi tanıttı. Bu model, Elektrik Tahrikli güç aktarma sistemi teknolojisinin yakıt tasarrufu ve bakım kolaylığı sağlayan avantajlarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
Daha Fazla Bilgi -
Caterpillar'ın 140 Kol Kumandalı Motorlu Greyderi yeni nesile geçiyor
Caterpillar, yeni Cat® 140 LVR Motorlu Greyderini duyurarak onu yeni nesil platforma yükseltiyor.
Daha Fazla Bilgi -
Cat® motorlu greyderler için yeni Yüksek Performanslı Daire; makinenin performansını, verimliliğini ve çalışma süresini artırır.
Günümüzün Cat® 140 JOY, 150 JOY ve 160 JOY motorlu greyderleri için sunulan yeni Yüksek Performanslı Daire (HPC) tasarımı, geleneksel daire tasarımlarında sıkça karşılaşılan inceleme, aşınma şeridi değişimi ve daire pabucu ayarları için gereken aylık planlı bakımları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Daha Fazla Bilgi -
Edinimi ve kullanımı kolay olan yeni Cat® 980 GC Tekerlekli Yükleyici, yüksek performansın yanı sıra düşük edinim ve işletme maliyetleri sunar.
Yeni ağır hizmet tipi Cat® 980 GC Tekerlekli Yükleyici; isteğe bağlı fan, yüke duyarlı hidrolikler, sezgisel kumandalar ve Performans Serisi kovalarla düşük yakıt tüketimi sunar.
Daha Fazla Bilgi