RC10 Döner Kesici

Döner Kesiciler RC10

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
1433 lb
650 kg
Taşıyıcı Ağırlığı
9-16 metrik ton
9-16 metrik ton
Arabirim
Pimli, CPG, CW, S
Pimli, CPG, CW, S

Görüntüleme

Cat® Döner Kesiciler, kontrollü kırma ile sert malzemelerde yüksek üretim elde etmenize yardımcı olur. Güç, gresi sabitlemek için doğrudan tamburun yanı sıra mekanik keçelere gider ve çift destekli yataklar, yüksek tork sunar. Döner kesici, Cat hidromekanik ataşman braketleriyle uyumludur ve kanal açma, tünel açma ve yıkım uygulamalarına uyum sağlar.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Güçlü Performans

Güçlü Performans

  • Kanal açma ve yıkım gibi çeşitli uygulamalarda döner kesici kullanarak sert malzemelerde yüksek üretim elde edin.
  • Doğrudan tahrik motoru, yüksek tork, üretim ve performans sunarak işi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.
  • Gücün doğrudan tamburlara gitmesi sayesinde, dişli veya mekanik tahrikten kaynaklanabilecek güç kaybından endişelenmeniz gerekmez.
  • Yüksek hassasiyetli daha kontrollü kırma sağlayan döner kesici, dar ve şehir içi alanlarda çalışmak için idealdir.
  • İş sahasında döner kesici kullanmak, mahalleler veya hastaneler gibi hassas alanlarda gürültü kirliliğini azaltarak sesin düzenlendiği iş sahalarında çalışmanıza olanak tanır.
Ağır Hizmet İçin Üretilmiştir

Ağır Hizmet İçin Üretilmiştir

  • Tamburlar arasında daha az alan olması sayesinde, daha az yakıt harcayarak daha dar kanal açabilirsiniz.
  • Döner kesici, kanal açarken atılan malzemeleri muhafaza ve tambur arasına sıkışmadan frezeler.
  • Yerleşik karter tahliye filtresi, kirlerin girmesini önleyerek hidrolik motor ve pompaları korumaya yardımcı olur.
  • Motor mili, döner kesicinin daha uzun süre çalışmasına yardımcı olmak üzere her tamburda çift destekli yatak kullanarak yük olmadan sadece hareketi iletir.
Bakımı Kolay

Bakımı Kolay

  • Bakım bölgelerine hızlı ve kolay erişim, döner kesicinin daima en yüksek performansta çalışmasını sağlar.
  • Gresleme germe noktaları olmaması sayesinde günlük bakım gerekmez.
  • Döner kesici çubukları, kolayca basit bir ataşman ile değiştirilebilir ve hızla kapatılabilir.
  • Mekanik keçeler, gresi içeride ve tozu dışarıda tutmalarıyla ataşmanınızın servis gerekmeden daha uzun süre çalışmasına yardımcı olabilir.
  • Döner kesici, başka bir projede yeniden kullanıma hazır malzeme oluşturduğundan, döküntüleri kaldıran kovalardaki aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Daha Fazla Uygulamayla Uyumlu Çok Yönlülük

Daha Fazla Uygulamayla Uyumlu Çok Yönlülük

  • Boru hattı ve kanal açma uygulamaları için döner kesici ile kanallarda daha dar bir genişlik oluşturun. Döner kesiciler, V şekilli kanalların genişliğini azaltır.
  • Döner kesicinin Cat hidromekanik ataşman braketleriyle uyumlu olması sayesinde bir görevden diğerine daha kolay geçebilirsiniz.
  • Tarama uygulamaları için ideal olan döner kesici, suya batırılabilir.
  • Yıkım ve tünel açmadan tarama veya kaplamaya kadar işlerin tamamlanmasında size yardımcı olması için döner kesiciye güvenebilirsiniz.
  • Alan kısıtlamalı işlerde, döner kesici manuel olarak 90 veya 270 derece döndürülebilir. Döner kesici, opsiyonel hidrolik hatları kitini eklemeniz halinde, dar kanallarda veya makineden uzakta çalışırken artan üretkenlik sağlamak üzere 180 dereceye kadar döndürülebilir.
  • Daha kontrollü bir yıkım için malzemeyi kolayca kırarken duvar stabilitesini korur.
Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Bundan sonra, kovalarınızı aramakla vakit kaybetmeyin. Cat makine izleme, belirli ataşmanlar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını tek bir kaynaktan izleyin. Makine izleme özelliğine sahip ataşmanlar, VisionLink® içinden ve Product Link™ aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Varlıklarınızı güvende tutun. Makine izleme özelliğine sahip ataşmanlar, kolayca kurulabilen saha sınırlarından çıktığında bir uyarı gönderir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: RC10

Ağırlık 1433 lb 650 kg
Taşıyıcı Ağırlığı 9-16 metrik ton 9-16 metrik ton
Arabirim Pimli, CPG, CW, S Pimli, CPG, CW, S
Çalışma Basıncı 5076 psi 350 bar
Tambur Devri 110 dev/dk. 110 dev/dk.
Tambur Çapı 20 inç 500 mm
Sabit Çubuklar 56 56
Yükseklik 40 inç 1005 mm
Yağ Akışı 40 gpm 150 l/dk.

RC10 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

RC10 Cat Döner Kesici

Sert kayayı ezen Cat Döner Kesici

Binanın yanında çalışan Cat Döner Kesici

Döner Kesici tırnaklarının incelenmesi

Kayayı ufalayan Cat Döner Kesici

RC10 Cat Döner Kesici
Sert kayayı ezen Cat Döner Kesici
Binanın yanında çalışan Cat Döner Kesici
Döner Kesici tırnaklarının incelenmesi
Kayayı ufalayan Cat Döner Kesici