MD6640

MD6640 Deliciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uç Yükü
64.000 kg'a (141.096 lb) kadar
64.000 kg'a (141.096 lb) kadar
Delik Çapı
244 - 406 mm (9,6 - 16 inç)
244 - 406 mm (9,6 - 16 inç)
Motor
AC Endüksiyon Motoru - İkiz Şaftlı 522-746 kW (600 hp)
AC Endüksiyon Motoru - İkiz Şaftlı 522-746 kW (600 hp)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

DÜNYA STANDARTLARINDA OPERATÖR KABİNİ

  • Titreşimi yalıtmak için pabuçların üstüne monte edilmiş geniş kabin
  • Baş üstü tavan penceresi dahil yüksek görünürlük
  • Mekanik döner süspansiyonlu ve ayak destekli Cat ultra sınıfı ergonomik altı yöne ayarlanabilir koltuk
Cat

KOLAY BAKIM İÇİN TASARLANMIŞ MAKİNE MUHAFAZASI

  • Kendiliğinden temizlenen filtre ve basınçlandırma ünitesi, makine ve elektrik sistemleri için basınçlı, hava soğutmalı bir ortam sağlar
  • Çıkarılabilir üç tavan penceresi, başlıca komponentlerin kolayca değiştirilmesini mümkün kılar
  • İç ve dış lambalar
Cat

CAT 390 EKSKAVATÖR STİLİ ALT TAKIM

  • Arıza süresini en aza indirir; işletme ve edinim maliyetlerini azaltır
  • Makinenin direksiyon performansını artıran %32 daha fazla çeki demiri çekişi
  • Pozitif Pim Tutma (PPR) sistemi, pim kaymasını ortadan kaldırır
Cat

PERFORMANSI ARTIRAN DİREK

  • Kafes konfigürasyonuna kaynaklanmış boru biçimli kare elemanlar, kaynak noktalarında gerilim yığılmalarını azaltır
  • Her 1,5 metrede (5 fit) bir bulunan burulma kutusu güçlendirmeleri, özellikle sert kaya sondajı ve açılı delik uygulamaları için direk sertliğini artırır
Cat

SERT ÇEVRESEL KOŞULLARA UYGUNDUR

  • Soğuk ve sıcak hava paketleri, sondaj makinesini -40 °C ila 50 °C (-40 °F ila 122 °F) sıcaklıklarda çalışmaya hazır hale getirir
  • 85 m3/dak. (3.000 ft3/dak.) kompresörle 3.048 m'ye (10.000 ft) kadar rakımda çalışır
  • 108 m3/dak. (3.800 ft3/dak.) kompresörle 5.200 m'ye (17.060 ft) kadar rakımda çalışır
Cat

GÜVENLİK

  • Asılı yük altında çalışma gerekmeksizin uç değişimi için hidrolik olarak çalıştırılan uç sepeti
  • Platform alanlarında ve ana erişimde üç giriş ve çıkış noktası
  • Yedi motor kapatma düğmesi
  • Direğe tırmanma ihtiyacını en aza indiren hidrolik kol yakalayıcılar
  • Otomatik, sesli araç alarmları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MD6640

Uç Yükü 64.000 kg'a (141.096 lb) kadar 64.000 kg'a (141.096 lb) kadar
Delik Çapı 244 - 406 mm (9,6 - 16 inç) 244 - 406 mm (9,6 - 16 inç)
Motor AC Endüksiyon Motoru - İkiz Şaftlı 522-746 kW (600 hp) AC Endüksiyon Motoru - İkiz Şaftlı 522-746 kW (600 hp)
Tek Geçişli Delik Derinliği 18,3 - 21,3 m (60 - 70 ft) 18,3 - 21,3 m (60 - 70 ft)
Çalışma Ağırlığı 339512 lb 154000 kg
Çoklu Geçiş Delik Derinliği 85,3 m'ye (280 ft) kadar 85,3 m'ye (280 ft) kadar
Sayı 4 4
Konum (2) tanesi arkada direğin dışında ve (2) tanesi önde şasinin dışında konumlandırılmıştır (2) tanesi arkada direğin dışında ve (2) tanesi önde şasinin dışında konumlandırılmıştır
Strok - Delici Ucu 66 inç 1676 mm
Strok - Delicisiz Uç 66 inç 1676 mm
Pabuç Çapı - Delicisiz Uç 9 inç 229 mm
Pabuç Çapı - Delici Ucu 9 inç 229 mm
Tip Cat 390 Ekskavatör Stili Cat 390 Ekskavatör Stili
Tırmanma Kabiliyeti 42% 42%
Üç Tırnaklı (2) 900 mm (35,43 inç); yumuşak zemin için; 120 kPa (17,4 psi) zemin mesnet basıncı 900 mm (35,43 inç); yumuşak zemin için; 120 kPa (17,4 psi) zemin mesnet basıncı
Üç Tırnaklı (1) 750 mm (29,53 inç); sert zemin için; 140 kPa (20,3 psi) zemin mesnet basıncı 750 mm (29,53 inç); sert zemin için; 140 kPa (20,3 psi) zemin mesnet basıncı
Minimum Ortam Derecesi - Standart -40 °F -40 °C
Maksimum Ortam Derecesi - Standart +122 °F +50 °C
Vinç Sistemi - Sınıf 12,000 lb 5443 kg
Çalışma Ağırlığı 380,000 lb 172 365 kg

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

MD6640 Döner Sondaj Makineleri

MD6640 Döner Sondaj Makineleri

MD6640 Döner Sondaj Makineleri

MD6640 Döner Sondaj Makineleri

MD6640 Döner Sondaj Makineleri

MD6640 Döner Sondaj Makineleri

MD6640 Döner Sondaj Makineleri
MD6640 Döner Sondaj Makineleri
MD6640 Döner Sondaj Makineleri
MD6640 Döner Sondaj Makineleri
MD6640 Döner Sondaj Makineleri
MD6640 Döner Sondaj Makineleri

Müşteri Yorumu

Moodsetter Maden Sondaj Makineleri

Müşteri Yorumu
Moodsetter Maden Sondaj Makineleri

360 View
360 View

MD6640 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR