Cat 320/320 GC/323
保养和维修

可用语言

北美: English | Français | Español
澳大利亚、新西兰: English
东南亚: English | Bahasa Indonesia
亚洲: English | 日本語 | 简体中文
欧洲: English | Deutsch | Italiano | Français
非洲、中东: English | Français | 简体中文
拉丁美洲: Español | English | Português

 

零件参考指南

*如需了解更多易磨件和维修零件的信息,请单击 零件参考指南文档。

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 蓝 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
零件号 电压 CCA(安)
容量(AH) 类型 长度 宽度 总高度
115-2422 12 1000 90 湿式 12.7 in 323.7 mm 6.2 in 157.5 mm 9.5 in 240.3 mm

计划内保养

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 蓝 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
液压挖掘机 每 1000 小时
发动机机油/滤清器更换 燃油滤清器更换 润滑机器 皮带
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 油量 - 升(加仑)DEO-ULSTM 直列式滤芯 细滤芯 Adv 3Moly 润滑脂 蛇形皮带
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ -
液压挖掘机 每 2000 小时
发动机机油/滤清器更换 空气滤清器 燃油滤清器更换 滤清器
销售型号 序列号前缀 滤清器 油量 - 升(加仑)DEO-ULSTM 粗滤芯 细滤芯 直列式滤芯 粗滤芯 烟雾处理系统
320 GC DKJ 322-3155 15(4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ - -
液压挖掘机 需要时
发动机曲轴箱 空气滤清器 驾驶室空气 空调用贮液干燥器 润滑机器
销售型号 序列号前缀 通气孔滤芯 粗滤芯 细滤芯 新鲜空气滤清器滤芯 再循环滤芯 蓄能器总成 Adv 3Moly 润滑脂
320 GC DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ -

 

液压挖掘机 需要时(续)
液压油/滤清器更换 液压油箱 传动链条油
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 密封件(壳体) 密封件(螺塞) 油量 - 升(加仑)Hydo Adv 10 通气孔滤芯 油量 - 升(加仑)TDTO-TMS(每个)
320 GC DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240(63) 522-1451 6(1.6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

技术规格

*列出的尺寸取决于机器配置。

销售型号 序列号前缀 重量 发动机净功率
320 GC DKJ 45200 lb 20500 kg 146 hp 109 kW
320 ZBN 47600 lb 21600 kg 172 hp 128.5 kW
323 YBL 53600 lb 24300 kg 157 hp 117 kW
RAZ 56200 lb 25500 kg 172 hp 128 kW
销售型号 序列号前缀 运输宽度 - 31 in (790 mm) 履带板 运输宽度 - 含 24"(600 mm)履带板 最大挖掘深度
320 GC DKJ - - 9'9" 2980 mm 21'9" 6630 mm
320 ZBN 21'1" 6720 mm
323 YBL 22'1" 6720 mm
RAZ 10'5" 3170 mm

购买 CAT® 原装零件

为您的 Cat 设备在线购买 Cat 原装滤清器、发动机零件和其他常用的保养零件、易磨件及维修零件,享受送货上门服务。

购买零件
购买 Cat 原装零件
购买 Cat 原装零件