Entretien et maintenance des modèles 320 / GC 320 / 323
Cat

Langues disponibles

Amérique du Nord: English | Français | Español
Australie, Nouvelle-Zélande: English
Asie du Sud-Est: English | Bahasa Indonesia
Asie: English | 日本語 | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Français
Afrique, Moyen-Orient: English | Français | 简体中文
Amérique latine: Español | English | Português

 

Icône « commande de pièces en ligne »

Pièces d'origine Cat®

Commandez des pièces d'origine Cat en ligne

Pièces

Guides de référence des pièces

Recherchez les pièces dont vous avez besoin pour votre machine

Spéc. tech.

Spéc. tech.

Référencez les spécifications techniques de votre machine

Entretien programmé

Entretien programmé 

Identifiez les pièces pour l'entretien programmé

Consultez les manuels de la machine

Manuels de la machine

Accédez aux manuels de l'équipement

Icône « concessionnaires »

Trouvez un concessionnaire 

Repérez le concessionnaire le plus proche 

Guide de référence des pièces

* Pour plus de pièces d'usure et de réparation, cliquez sur le document Guide de référence des pièces.

Graisses pour entretien standard

Nom du produit Cat précédent Cat Ultra5 Moly n° 1 Cat Ultra Moly n° 2 Cat Advanced 3 Moly
Nom du produit Cat actuel Graisse Cat Extreme Application 1 Graisse Cat Extreme Application 2 Graisse Cat Prime Application
Grade (NLGI) 1 2 2
Point de fusion C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Température ambiante C° (F°) -35 à +40 (-31 à +104) -30 à +50 (-22 à +122) -20 à +40 (-4 à +104)
Type d'huile de base Minérale Minérale Minérale
Couleur Gris foncé Gris foncé Gris foncé
Cartouche (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Seau plastique (5 kg/11 lb) - - -
Seau plastique (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Keg (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Baril (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Graisses pour applications et environnements uniques

Nom du produit Cat précédent Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Pâte pour marteaux
Nom du produit Cat actuel Graisse Cat Extreme Application - Arctic Graisse Cat Extreme Application – Desert Graisse universelle Cat
Grade (NLGI) 0 2 2 2
Point de fusion C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Température ambiante C° (F°) -35 à +40 (-31 à +104) 30 à +50 (-22 à +122) -30 à +40 (-22 à +104) -20 à +1100 (-4 à +2012)
Type d'huile de base Semi-synthétique Minérale Minérale Minérale
Couleur Gris foncé Gris foncé Bleu Bronze
Cartouche (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique)
Seau plastique (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Seau plastique (16 kg/35 lb) 508–2187 452-6019 452-6014 -
Keg (55 kg/120 lb) 508–2186 452-6018 452-6013 -
Baril (180 kg/400 lb) 508–2185 452-6017 452-6012 -
Numéro de pièce Tension CCA (amp)
Capacité (AH) Type Longueur Largeur Hauteur totale
115-2422 12 1000 90 Mouillé 12,7 in 323,7 mm 6,2 in 157,5 mm 9,5 in 240,3 mm

Entretien programmé 

PELLES HYDRAULIQUES Toutes les 500 heures
Vidange de l'huile moteur/Remplacement du filtre Remplacement du filtre à carburant Lubrification de la machine Réservoir hydraulique Séparateur d'eau
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Filtre Quantité d'huile, litres (US gal) DEO-ULSTM Élément en ligne Élément primaire Graisse Adv 3Moly Élément de reniflard Élément
GC 320 DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 339-1048 438-5386
320 ZBN
323 YBL 421-9625 339-1048 438-5386
RAZ - - 479-4131
PELLES HYDRAULIQUES Toutes les 1 000 heures
Vidange de l'huile moteur/Remplacement du filtre Remplacement du filtre à carburant Lubrification de la machine Courroie
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément de filtre Quantité d'huile, litres (US gal) DEO-ULSTM Élément en ligne Élément secondaire Graisse Adv 3Moly Courroie d'entraînement multifonction
GC 320 DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ -
PELLES HYDRAULIQUES Toutes les 2 000 heures
Vidange de l'huile moteur/Remplacement du filtre Filtre à air Remplacement du filtre à carburant Filtre
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Filtre Quantité d'huile, litres (US gal) DEO-ULSTM Élément primaire Élément secondaire Élément en ligne Élément primaire Évacuation des fumées
GC 320 DKJ 322-3155 15 (4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ - -
PELLES HYDRAULIQUES SI NÉCESSAIRE
Carter moteur Filtre à air Filtres à air de cabine Déshydrateur réservoir climatiseur Lubrification de la machine
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément de reniflard Élément primaire Élément secondaire Élément air frais Élément de recirculation Groupe accumulateur Graisse Adv 3Moly
GC 320 DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ -

 

PELLES HYDRAULIQUES SI NÉCESSAIRE (suite)
Changement de l'huile/filtre hydraulique Réservoir hydraulique Huile de chaîne d'entraînement
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément de filtre Joint (enveloppe) Joint (cosse) Quantité d'huile, litres (US gal) Hydo Adv 10 Élément de reniflard Quantité d'huile, litres (US gal) TDTO-TMS (chaque)
GC 320 DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240 (63) 522-1451 6 (1,6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

Caractéristiques techniques

* Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Modèle de vente Préfixe du numéro de série Poids Puissance moteur nette
GC 320 DKJ 45 200 lb 20,500 kg 146 HP 109 kW
320 ZBN 47 600 lb 21,600 kg 172 HP 128,5 kW
323 YBL 53 600 lb 24,300 kg 157 HP 117 kW
RAZ 56 200 lb 25,500 kg 172 HP 128 kW
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Largeur de transport - Patins de 790 mm (31 in) Largeur de transport - Patins de 600 mm (24") Profondeur d'excavation maximale
GC 320 DKJ - - 9' 9" 2980 mm 21' 9" 6630 mm
320 ZBN 21' 1" 6720 mm
323 YBL 22' 1" 6720 mm
RAZ 10' 5"  3170 mm

Achetez des pièces d'origine Cat®

Achetez en ligne des filtres, des pièces de moteur et d'autres pièces d'entretien, d'usure et de réparation d'origine Cat pour votre équipement Cat et profitez d'une livraison directement à votre porte.

Achetez des pièces
Achetez des pièces d'origine Cat
Achetez des pièces d'origine Cat