CAT 320 / 320 GC / 323
メンテナンスおよび整備

利用可能な言語

北米: English | Français | Español
オーストラリア、ニュージーランド: English
東南アジア: English | Bahasa Indonesia
アジア: English | 日本語 | 简体中文
ヨーロッパ: English | Deutsch | Italiano | Français
アフリカ、中東: English | Français | 简体中文
中南米: Español | English | Português

 

オンライン部品注文アイコン

CAT®純正部品

CAT純正部品をオンラインで注文します

部品

部品リファレンスガイド

お使いの機械に必要な部品を探します

技術仕様

技術仕様

機械の技術仕様を参照します

計画メンテナンス

計画メンテナンス 

計画メンテナンス用の部品を確認します

機械のマニュアルを参照します

機械のマニュアル

機器のマニュアルにアクセスします

ディーラアイコン

ディーラを検索 

最寄りのディーラを見つけます 

部品リファレンスガイド

*追加の摩耗部品や修理部品については、 部品リファレンスガイド文書をクリックしてください。

標準メンテナンスグリース

以前のCAT製品名 CAT Ultra5 Moly #1 CAT Ultra Moly #2  CAT Advanced 3 Moly
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース1 CATエクストリームアプリケーショングリース2 CATプライムアプリケーショングリース
グレード(NLGI) 1 2 2
融点C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -20~+40(-4~+104)
ベースオイルタイプ 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 濃い灰色
カートリッジ(390 g / 14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - -
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
樽(55 kg / 120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
ドラム(180 kg / 400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

特殊な用途および環境向けグリース

以前のCAT製品名 CAT Arctic Platinum(極寒仕様) CAT Desert Gold(砂漠仕様) CATマルチパーパス ハンマーペースト
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic(極寒仕様) CATエクストリームアプリケーショングリース - Desert(砂漠仕様) CATユーティリティグリース
グレード(NLGI) 0 2 2 2
融点C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -30~+40(-22~+104) -20~+1,100(-4~+2,012)
ベースオイルタイプ 半合成 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 青色 青銅色
カートリッジ(390 g / 14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(標準)317-8491 (自動潤滑)
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - - 133-8807
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
樽(55 kg / 120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
ドラム(180 kg / 400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
部品番号 電圧 CCA(A)
容量(Ah) 形式 長さ 全高
115-2422 12 1000 90 湿式 12.7 in 323.7 mm 6.2 in 157.5 mm 9.5 in 240.3 mm

計画メンテナンス 

油圧ショベル 500時間ごと
エンジンオイル/フィルタ交換 燃料フィルタ交換 機械の潤滑 作動油タンク ウォータセパレータ
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタ オイル量 - L(gal)DEO-ULSTM インラインエレメント プライマリエレメント グリースAdv 3Moly ブリーザエレメント エレメント
320 GC DKJ 322-3155 15(4) 421-9625 360-8960 452-6006 339-1048 438-5386
320 ZBN
323 YBL 421-9625 339-1048 438-5386
RAZ - - 479-4131
油圧ショベル 1,000時間ごと
エンジンオイル/フィルタ交換 燃料フィルタ交換 機械の潤滑 ベルト
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント オイル量 - L(gal)DEO-ULSTM インラインエレメント セカンダリエレメント グリースAdv 3Moly サーペンタインベルト
320 GC DKJ 322-3155 15(4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ -
油圧ショベル 2,000時間ごと
エンジンオイル/フィルタ交換 エアフィルタ 燃料フィルタ交換 フィルタ
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタ オイル量 - L(gal)DEO-ULSTM プライマリエレメント セカンダリエレメント インラインエレメント プライマリエレメント フュームディスポーザル
320 GC DKJ 322-3155 15(4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ - -
油圧ショベル 必要時
エンジンクランクケース エアフィルタ キャビンエア ACレシーバドライヤ 機械の潤滑
販売モデル シリアル番号のプレフィックス ブリーザエレメント プライマリエレメント セカンダリエレメント 外気エレメント 再循環エレメント アキュムレータグループ グリースAdv 3Moly
320 GC DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ -

 

油圧ショベル 必要時(続き)
作動油/フィルタの交換 作動油タンク ドライブチェーンオイル
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント シール(ハウジング) シール(プラグ) オイル量、L(gal)Hydo Adv 10 ブリーザエレメント オイル量、L(gal)TDTO-TMS(両側)
320 GC DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240(63) 522-1451 6(1.6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

技術仕様

*記載されている寸法は、車両仕様構成によって異なる場合があります。

販売モデル シリアル番号のプレフィックス 質量 正味エンジン出力
320 GC DKJ 45,200 lb 20,500 kg 146 hp 109 kW
320 ZBN 47,600 lb 21,600 kg 172 hp 128.5 kW
323 YBL 53,600 lb 24,300 kg 157 hp 117 kW
RAZ 56,200 lb 25,500 kg 172 hp 128 kW
販売モデル シリアル番号のプレフィックス 全幅(輸送時) - 31 in(790 mm)シュー 全幅(輸送時) - 24 in(600 mm)シュー 最大掘削深さ
320 GC DKJ - - 9' 9" 2,980 mm 21' 9" 6,630 mm
320 ZBN 21' 1" 6,720 mm
323 YBL 22' 1" 6,720 mm
RAZ 10' 5"  3,170 mm

 CAT®純正部品の購入

CAT純正フィルタ、エンジン部品、その他の一般的なメンテナンス部品、消耗品、修理部品をオンラインで購入してください。お客様の場所まで直接お届けします。

部品の購入
CAT純正部品の購入
CAT純正部品の購入