Mantenimiento y servicio de los
modelos Cat 320/320 GC/323

Idiomas disponibles

Norteamérica: English | Français | Español
Australia, Nueva Zelanda: English
Sudeste Asiático: English | Bahasa Indonesia
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
África, Oriente Medio: English | Français | 简体中文
Latinoamérica: Español | English | Português

 

Ícono de pedidos de piezas en línea

Piezas Cat® originales

Pedidos de piezas Cat originales en línea

Piezas

Guías de referencia de piezas

Busque las piezas que necesita para su máquina

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Consulte las especificaciones técnicas de su máquina

Mantenimiento planificado

Mantenimiento planificado 

Identifique las piezas para un mantenimiento planificado

Consulte los manuales de la máquina

Manuales de la máquina

Acceda a los manuales del equipo

Ícono de distribuidor

Busque un distribuidor 

Localice a su distribuidor más cercano 

Guía de Referencia de Piezas

* Para obtener piezas de desgaste y reparación, haga clic en el documento Guía de Referencia de Piezas

Grasas de mantenimiento estándar

Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly No. 1 Cat Ultra Moly  No. 2  Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto de fusión C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grasas para aplicaciones y entornos únicos

Nombre anterior del producto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat de uso múltiple Pasta para martillos
Nombre actual del producto Cat Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico Grasa utilitaria Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto de fusión C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de aceite base Semisintético Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Azul Bronce
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Número de pieza Voltaje CCA (amperios)
Capacidad (AH) Tipo Longitud Ancho Altura total
115-2422 12 1.000 90 Húmedo 12,7" 323,7 mm 6,2" 157,5 mm 9,5" 240,3 mm

Mantenimiento planificado 

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Cada 500 horas
Cambio de filtro/aceite del motor Cambio del filtro de combustible Lubricación de la máquina Tanque hidráulico Separador de agua
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) DEO-ULSTM Elemento en línea Elemento primario Grasa Adv 3Moly Elemento del respiradero Elemento
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 339-1048 438-5386
320 ZBN
323 YBL 421-9625 339-1048 438-5386
RAZ - - 479-4131
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Cada 1.000 horas
Cambio de aceite/filtro del motor Cambio del filtro de combustible Lubricación de la máquina Correa
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento de filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) DEO-ULSTM Elemento en línea Elemento secundario Grasa Adv 3Moly Correa ondulada
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ -
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Cada 2.000 horas
Cambio de aceite/filtro del motor Filtro de aire Cambio del filtro de combustible Filtro
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) DEO-ULSTM Elemento primario Elemento secundario Elemento en línea Elemento primario Eliminación de humos
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ - -
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CUANDO SE REQUIERA
Cárter del motor Filtro de aire Aire de la cabina Secador receptor de CA Lubricación de la máquina
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento del respiradero Elemento primario Elemento secundario Elemento de aire fresco Elemento de recirculación Grupo del acumulador Grasa Adv 3Moly
320 GC DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ -

 

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CUANDO SE REQUIERE (continuación)
Cambio de filtro/aceite hidráulico Tanque hidráulico Aceite de cadena de impulsión
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento de filtro Sello (caja) Sello (tapón) Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) Hydo Adv 10 Elemento del respiradero Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO-TMS (cada uno)
320 GC DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240 (63) 522-1451 6 (1,6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

Especificaciones técnicas

* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

Modelo de ventas Prefijo del número de serie Peso Potencia neta del motor
320 GC DKJ 45.200 lb 20.500 kg 146 hp 109 kW
320 ZBN 47.600 lb 21.600 kg 172 hp 128,5 kW
323 YBL 53.600 lb 24.300 kg 157 hp 117 kW
RAZ 56.200 lb 25.500 kg 172 hp 128 kW
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Ancho de transporte: zapatas de 790 mm (31") Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") Profundidad máxima de excavación
320 GC DKJ - - 9' 9" 2.980 mm 21' 9" 6.630 mm
320 ZBN 21' 1" 6.720 mm
323 YBL 22' 1" 6.720 mm
RAZ 10' 5" 3.170 mm

Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales