Assistenza e manutenzione per Cat 320 / 320 GC / 323

Lingue disponibili

Nord America: English | Français | Español
Australia, Nuova Zelanda: English
Sud-Est Asiatico: English | Bahasa Indonesia
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
Africa, Medio Oriente: English | Français | 简体中文
America Latina: Español | English | Português

 

Icona Ordinate i ricambi online

Ricambi originali Cat®

Ordinate i ricambi Cat originali online

Ricambi

Guide di riferimento ai ricambi

Cercate i ricambi di cui avete bisogno per la vostra macchina

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Fate riferimento alle caratteristiche tecniche della vostra macchina

Manutenzione programmata

Manutenzione programmata 

Identificate i ricambi per la manutenzione programmata

Consultate i manuali delle macchine

Manuali delle macchine

Accedete ai manuali delle attrezzature

Icona Dealer

Trovate un dealer 

Trovate il dealer più vicino a voi 

Guida di riferimento ai ricambi

*Per le parti di usura e i ricambi necessari per le riparazioni, fate clic sul documento Guida di riferimento ai ricambi.

Grassi di manutenzione di serie

Nome prodotto Cat precedente Cat Ultra5 Moly Number 1 Cat Ultra Moly  Number 2  Cat Advanced 3 Moly
Nome prodotto Cat attuale Cat Extreme Application Grease 1 Cat Extreme Application Grease 2 Cat Prime Application Grease
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto di fusione °C (°F) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente °C (°F) Da -35 a +40 (da -31 a +104) Da -30 a +50 (da -22 a +122) Da -20 a +40 (da -4 a +104)
Tipo olio di base Minerale Minerale Minerale
Colore Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro
Cartuccia (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Secchio in plastica (5 kg/11 lb) - - -
Secchio in plastica (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Fusto (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Bidone (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grassi per ambienti e impieghi unici

Nome prodotto Cat precedente Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Pasta per martelli
Nome prodotto Cat attuale Cat Extreme Application Grease - Arctic Cat Extreme Application Grease - Desert Grasso per uso generico Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto di fusione °C (°F) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente °C (°F) Da -35 a +40 (da -31 a +104) Da -30 a +50 (da -22 a +122) Da -30 a +40 (da -22 a +104) Da -20 a +1.100 (da -4 a +2.012)
Tipo olio di base Semi-sintetico Minerale Minerale Minerale
Colore Grigio scuro Grigio scuro Blu Bronzo
Cartuccia (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (standard)317-8491 (lubrificazione automatica)
Secchio in plastica (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Secchio in plastica (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Fusto (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Bidone (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Codice Tensione CCA (amp)
Capacità (AH) Tipo Lunghezza Larghezza Altezza totale
115-2422 12 1.000 90 Umido 12,7" 323,7 mm 6,2" 157,5 mm 9,5" 240,3 mm

Manutenzione programmata 

ESCAVATORI IDRAULICI Ogni 500 ore
Cambio filtro/olio motore Cambio filtro combustibile Lubrificazione macchina Serbatoio idraulico Separatore dell'acqua
Modello di vendita Prefisso numero di serie Filtro Quantità di olio - Litro (Gallone) DEO-ULSTM Elemento in linea Elemento primario Grasso Adv 3Moly Elemento sfiatatoio Elemento
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 339-1048 438-5386
320 ZBN
323 YBL 421-9625 339-1048 438-5386
RAZ - - 479-4131
ESCAVATORI IDRAULICI Ogni 1.000 ore
Cambio olio motore/filtro Cambio filtro combustibile Lubrificazione macchina Cinghia
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento filtrante Quantità di olio - Litro (Gallone) DEO-ULSTM Elemento in linea Elemento secondario Grasso Adv 3Moly Cinghia a serpentina
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ -
ESCAVATORI IDRAULICI Ogni 2.000 ore
Cambio olio motore/filtro Filtro dell'aria Cambio filtro combustibile Filtro
Modello di vendita Prefisso numero di serie Filtro Quantità di olio - Litro (Gallone) DEO-ULSTM Elemento primario Elemento secondario Elemento in linea Elemento primario Smaltimento vapori
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ - -
ESCAVATORI IDRAULICI QUANDO NECESSARIO
Basamento motore Filtro dell'aria Aria cabina Essiccatore ricevitore A/C Lubrificazione macchina
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento sfiatatoio Elemento primario Elemento secondario Elemento aria fresca Elemento di ricircolo Gruppo accumulatore Grasso Adv 3Moly
320 GC DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ -

 

ESCAVATORI IDRAULICI QUANDO NECESSARIO (continua)
Cambio filtro / olio idraulico Serbatoio idraulico Olio catena di trasmissione
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento filtrante Tenuta (scatola) Tenuta (tappo) Quantità di olio Litro (Gallone) Hydo Adv 10 Elemento sfiatatoio Quantità di olio Litro (Gallone) TDTO-TMS (ciascuno)
320 GC DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240 (63) 522-1451 6 (1,6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

Caratteristiche tecniche

*Le dimensioni elencate possono variare in base alla configurazione della macchina.

Modello di vendita Prefisso numero di serie Peso Potenza netta motore
320 GC DKJ 45.200 lb 20.500 kg 146 hp 109 kW
320 ZBN 47.600 lb 21.600 kg 172 hp 128,5 kW
323 YBL 53.600 lb 24.300 kg 157 hp 117 kW
RAZ 56.200 lb 25.500 kg 172 hp 128 kW
Modello di vendita Prefisso numero di serie Larghezza di trasporto - Pattini da 31" (790 mm) Larghezza di trasporto – Pattini da 24" (600 mm) Profondità massima di scavo
320 GC DKJ - - 9'9" 2.980 mm 21'9" 6.630 mm
320 ZBN 21'1" 6.720 mm
323 YBL 22'1" 6.720 mm
RAZ 10'5"  3.170 mm

Acquistate ricambi CAT® originali

Acquistate online i filtri, le parti del motore, le parti di usura e altri ricambi originali Cat necessari per le riparazioni delle vostre macchine Cat e ricevete tutto direttamente al vostro indirizzo.

Acquistate i ricambi
Acquistate ricambi Cat originali
Acquistate ricambi Cat originali