Manutenção e Serviço da Cat 320/320 GC/323

Idiomas Disponíveis

América do Norte: English | Français | Español
Austrália, Nova Zelândia: English
Sudeste Asiático: English | Bahasa Indonesia
Ásia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
África, Oriente Médio: English | Français | 简体中文
América Latina: Español | English | Português

 

Ícone para Solicitar Peças On-line

Peças Cat® Originais

Solicitar Peças Cat originais on-line

Peças

Guias de Referência de Peças

Procure pelas peças necessárias para a sua máquina

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Consulte as especificações técnicas da sua máquina

Manutenção Planejada

Manutenção Planejada 

Identifique as peças para a manutenção planejada

Consulte os manuais da máquina

Manuais da Máquina

Acesse os manuais do equipamento

Ícone do Revendedor

Encontre um Revendedor 

Localize o revendedor mais próximo 

Guia de Referência de Peças

* Para Peças adicionais de Desgaste e Reparo, clique no documento Guia de Referência de Peças.

Graxas de Manutenção Padrão

Nome Anterior do Produto Cat Cat Ultra5 Moly Nº 1 Cat Ultra Moly  Nº 2  Cat Advanced 3 Moly
Nome Atual do Produto Cat Graxa para Aplicações Extremas Cat 1 Graxa para Aplicações Extremas Cat 2 Graxa de Aplicação Prime Cat
Grade (NLGI) 1 2 2
Ponto de Fusão C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura Ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de Óleo Base Mineral Mineral Mineral
Cor Cinza Escuro Cinza Escuro Cinza Escuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Balde Plástico (5 kg/11 lb) - - -
Balde Plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Graxas para Aplicações e Ambientes Exclusivos

Nome Anterior do Produto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multiuso Pasta para Martelo
Nome Atual do Produto Cat Graxa para Aplicações Extremas Cat - Arctic Cat Extreme Application Grease (Graxa para aplicações Extremas Cat) - Desert Graxa Cat para Utilitários
Grade (NLGI) 0 2 2 2
Ponto de Fusão C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura Ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de Óleo Base Semissintética Mineral Mineral Mineral
Cor Cinza Escuro Cinza Escuro Azul Bronze
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (padrão)317-8491 (lubrificação automática)
Balde Plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Balde Plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Número de Peça Tensão CCA (A)
Capacidade (AH) Tipo Comprimento Largura Altura Total
115-2422 12 1.000 90 Úmido 12,7 pol 323,7 mm 6,2 pol 157,5 mm 9,5 pol 240,3 mm

Manutenção Planejada 

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS A Cada 500 Horas
Troca de Filtro/Óleo do Motor Troca de Filtro de Combustível Lubrificar a Máquina Reservatório Hidráulico Separador de Água
Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Filtro Qtd. de Óleo - Litro (Galão) DEO-ULSTM Elemento em Linha Elemento Primário Graxa Adv 3Moly Elemento de Respiro Elemento
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 339-1048 438-5386
320 ZBN
323 YBL 421-9625 339-1048 438-5386
RAZ - - 479-4131
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS A Cada 1.000 Horas
Troca do Filtro/Óleo do Motor Troca de Filtro de Combustível Lubrificar a Máquina Correia
Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Elemento Filtrante Qtd. de Óleo - Litro (Galão) DEO-ULSTM Elemento em Linha Elemento Secundário Graxa Adv 3Moly Correia Tipo Serpentina
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ -
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS A Cada 2.000 Horas
Troca do Filtro/Óleo do Motor Filtro de Ar Troca de Filtro de Combustível Filtro
Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Filtro Qtd. de Óleo - Litro (Galão) DEO-ULSTM Elemento Primário Elemento Secundário Elemento em Linha Elemento Primário Descarte de Vapores
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ - -
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS QUANDO NECESSÁRIO
Cárter do Motor Filtro de Ar Ar da Cabine Secador do Receptor de AC (Alternating Current, Corrente Alternada) Lubrificar a Máquina
Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Elemento de Respiro Elemento Primário Elemento Secundário Elemento de Ar Puro Elemento de Recirculação Grupo do Acumulador Graxa Adv 3Moly
320 GC DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ -

 

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS QUANDO NECESSÁRIO (continuação)
Troca de Filtro/Fluido Hidráulico Reservatório Hidráulico Óleo da Corrente de Comando
Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Elemento Filtrante Selo (Alojamento) Selo (Bujão) Qtd. de Óleo Hydo Adv 10 - Litro (Galão) Elemento de Respiro Qtd. de Óleo TDTO-TMS - Litro (Galão) (cada)
320 GC DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240 (63) 522-1451 6 (1,6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

Especificações Técnicas

* As dimensões listadas podem variar dependendo da configuração da máquina.

Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Peso Potência Líquida do Motor
320 GC DKJ 45.200 lb 20.500 kg 146 HP 109 kW
320 ZBN 47.600 lb 21.600 kg 172 hp 128,5 kW
323 YBL 53.600 lb 24.300 kg 157 HP 117 kW
RAZ 56.200 lb 25.500 kg 172 hp 128 kW
Modelo de Vendas Prefixo do Número  de Série Largura de Transporte - Sapatas de 31 pol (790 mm) Largura de Transporte - Sapatas de 24 pol (600 mm) Profundidade Máxima de Escavação
320 GC DKJ - - 9 pés 9 pol 2.980 mm 21 pés 9 pol 6.630 mm
320 ZBN 21 pés 1 pol 6.720 mm
323 YBL 22 pés 1 pol 6.720 mm
RAZ 10 pés 5 pol  3.170 mm

Compre Peças CAT® Originais

Compre filtros Cat originais, peças de motor e outras peças de manutenção, desgaste e reparo comuns para seus equipamentos Cat on-line, entregues diretamente na sua porta.

Comprar Peças
Comprar Peças Cat Originais
Comprar Peças Cat Originais