Cat 320/320 GC/323 –
Wartung und Service

Verfügbare Sprachen

Nordamerika: English | Français | Español
Australien, Neuseeland: English
Southeast Asia: English | Bahasa Indonesia
Asien: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
Afrika, Nahost: English | Français | 简体中文
Lateinamerika: Español | English | Português

 

Ersatzteile online bestellen – Symbol

Cat®-Originalersatzteile

Cat-Originalersatzteile online bestellen

Teile

Ersatzteilhandbücher

Suchen Sie nach den Ersatzteilen, die Sie für Ihre Maschine benötigen.

Technische Daten

Technische Daten

Fassen Sie die technischen Daten Ihrer Maschine zusammen.

Planmäßige Wartung

Planmäßige Wartung

Geben Sie Ihre Ersatzteile für die planmäßige Wartung an.

Siehe Maschinenhandbücher

Maschinenhandbücher

Greifen Sie auf Ausrüstungshandbücher zu.

Händlersymbol

Händlersuche

Finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe.

Ersatzteilhandbuch

* Für weitere Verschleiß- und Reparaturteile klicken Sie auf das Dokument Ersatzteilhandbuch.

Standard-Wartungsschmierfette

Bisheriger Cat-Produktname Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
Aktueller Cat-Produktname Cat Extreme Application Grease 1 Cat Extreme Application Grease 2 Cat Prime Application Grease
Klasse (NLGI) 1 2 2
Schmelzpunkt in °C (°F) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Umgebungstemperatur in °C (°F) -35 bis +40 (-31 bis +104) -30 bis +50 (-22 bis +122) -20 bis +40 (-4 bis +104)
Grundöltyp Mineral Mineral Mineral
Farbe Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau
Kartusche (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb)
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Fass (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Trommel (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Schmierfette für spezifische Anwendungen und Umgebungen

Bisheriger Cat-Produktname Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Meißelpaste
Aktueller Cat-Produktname Cat Extreme Application Grease – Arctic Cat Extreme Application Grease – Desert Cat Utility Grease
Klasse (NLGI) 0 2 2 2
Schmelzpunkt in °C (°F) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Umgebungstemperatur in °C (°F) -35 bis +40 (-31 bis +104) 30 bis +50 (-22 bis +122) -30 bis +40 (-22 bis +104) -20 bis +1100 (-4 bis +2012)
Grundöltyp Halbsynthetisch Mineral Mineral Mineral
Farbe Dunkelgrau Dunkelgrau Blau Bronze
Kartusche (390 g/14 oz) 452-6016 452-6011 130-6951 (Standard) 317-8491 (automatische Schmierung)
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) 133-8807
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014
Fass (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013
Trommel (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012
Ersatzteilnummer Spannung Kälteprüfstrom (Ampere)
Kapazität (Ah) Typ Länge Breite Gesamthöhe
115-2422 12 1000 90 Nass 12,7" 323,7 mm 6,2″ 157,5 mm 9,5″ 240,3 mm

Planmäßige Wartung

HYDRAULIKBAGGER Alle 500 Betriebsstunden
Motoröl-/Filterwechsel Kraftstofffilterwechsel Maschinenschmierung Hydrauliktank Wasserabscheider
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filter Ölmenge – Liter (US-Gallonen) DEO-ULSTM Einsatzelement Hauptelement Grease Adv 3Moly Entlüfterelement Einsatz
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 339-1048 438-5386
320 ZBN
323 YBL 421-9625 339-1048 438-5386
RAZ 479-4131
HYDRAULIKBAGGER Alle 1000 Betriebsstunden
Motoröl-/Filterwechsel Kraftstofffilterwechsel Maschinenschmierung Riemen
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filterelement Ölmenge – Liter (US-Gallonen) DEO-ULSTM Einsatzelement Sekundärelement Grease Adv 3Moly Schlangenkeilriemen
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 421-9625 360-8960 452-6006 289-2358
320 ZBN
323 YBL 350-8742
RAZ
HYDRAULIKBAGGER Alle 2000 Betriebsstunden
Motoröl-/Filterwechsel Luftfilter Kraftstofffilterwechsel Filter
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filter Ölmenge – Liter (US-Gallonen) DEO-ULSTM Hauptelement Sekundärelement Einsatzelement Hauptelement Entdunster
320 GC DKJ 322-3155 15 (4) 479-8989 479-8991 421-9625 360-8960 339-1048
320 ZBN
323 YBL
RAZ
HYDRAULIKBAGGER NACH BEDARF
Kurbelgehäuse Luftfilter Kabinenluft AC-Trockenflasche
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Entlüfterelement Hauptelement Sekundärelement Frischluftfilterelement Umwälzeinsatz Druckspeichergruppe
320 GC DKJ 339-1048 479-8989 479-8991 488-6446 500-0957 176-1902
320 ZBN
323 YBL
RAZ

 

HYDRAULIKBAGGER NACH BEDARF (Fortsetzung)
Hydrauliköl-/Filterwechsel Hydrauliktank Antriebskettenöl
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filterelement Dichtung (Gehäuse) Dichtung (Stopfen) Ölmenge – Liter (US-Gallonen) Hydo Adv 10 Entlüfterelement Ölmenge – Liter (US-Gallonen) TDTO-TMS (jeweils)
320 GC DKJ 491-5241 145-3576 175-6176 240 (63) 522-1451 6 (1,6)
320 ZBN
323 YBL
RAZ

 

HYDRAULIKBAGGER NACH BEDARF
Maschinenschmierung
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Grease Adv 3Moly
320 GC DKJ 452-6006
320 ZBN
323 YBL
RAZ

Technische Daten

* Die angegebenen Abmessungen können je nach Maschinenkonfiguration variieren.

Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Gewicht Nennmotorleistung
320 GC DKJ 45.200 lb 20.500 kg 146 hp 109 kW
320 ZBN 47.600 lb 21.600 kg 172 hp 128,5 kW
323 YBL 53.600 lb 24.300 kg 157 hp 117 kW
RAZ 56.200 lb 25.500 kg 172 hp 128 kW
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Transportbreite – Bodenplatten 790 mm (31") Transportbreite – mit Bodenplatten 600 mm (24") Maximale Grabtiefe
320 GC DKJ 9'9" 2980 mm 21'9" 6630 mm
320 ZBN 21'1" 6720 mm
323 YBL 22'1" 6720 mm
RAZ 10'5" 3170 mm

Originalersatzteile von CAT® kaufen

Kaufen Sie originale Cat-Filter, -Motorteile und andere gängige Wartungs-, Verschleiß- und Reparaturteile online für Ihre Cat-Ausrüstung – mit direkter Lieferung zu Ihrem Standort.

Ersatzteile kaufen
Originalersatzteile von Cat kaufen
Originalersatzteile von Cat kaufen