SW380,250 mm (10 in)

SW380,250 mm (10 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

最大切割深度
31.5 in
800 mm
輪鋸寬度
9.8 in
250 mm
重量
3196.7 lb
1450 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 12 筆

直接驅動系統

直接驅動系統

直接驅動系統具有活塞泵式液壓馬達,可滿足最佳生產性能及效率所需之最高切割速率和輪扭矩。
液壓側移

液壓側移

液壓側移為所有型號的標準配置,可從駕駛室進行控制。液壓側移可讓輪鋸從中心定位到最右側。這可讓機具在靠近路緣、牆壁和其他障礙物的地方進行切割,並將重新定位機器的需要降至最低。
液壓深度控制

液壓深度控制

液壓深度控制為所有型號的標準配置,可從駕駛室進行控制。液壓深度控制可讓駕駛員在駕駛室中即時調整切割深度,視需要快速調整到目前的作業深度。
轉向器板

轉向器板

轉向器板可清除機器路徑上的泥土,以確保平穩操作。透過安裝隨附擋板,您可以選擇在輪鋸的左側、右側或兩側排放廢土。
Max Pro 壓力計

Max Pro 壓力計

Max Pro 壓力計回饋資訊,駕駛員可據以調整速度,應對多樣化的物料負載時依然可以發揮最大的生產力。儀表可顯示刨路機的即時工作效能,在駕駛室中即可觀看。全機型標準配備
鑽頭

鑽頭

混凝土鑽頭是所有型號的標準配備。選配的通用錐形鑽頭,可用於所有柏油碎石和瀝青應用環境的 Cat 輪鋸。極端壽命鑽頭可用於極端負載 Cat 輪鋸應用環境。

產品規格 SW380,250 mm (10 in)

最大切割深度 31.5 in 800 mm
輪鋸寬度 9.8 in 250 mm
重量 3196.7 lb 1450 kg
總寬度 65.2 in 1655 mm
總高度 73.2 in 1860 mm
長度 102.4 in 2600 mm
所需的液壓系統分部 高流量 XPS 高流量 XPS
最佳液壓流量 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
最佳液壓壓力 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
馬達排量 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
於最大壓力下的輪扭矩 5538.4 lb/ft 7509 N·m
最大流量時的輪鋸速度 74 RPM 74 RPM
最大流量時的鑽頭速度 1220.5 ft/min 372 m/min
圓錐形鑽頭 - 每個輪鋸 72 72
標準鑽頭型 水泥 水泥
可選的鑽頭型 廣用型 廣用型
側移行程 21.7 in 550 mm
溝渠清潔裝置
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 SW380,250 mm (10 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View