機器類別 | 10 短噸迷你挖掘機 10 短噸迷你挖掘機 |
重量 | 683.4 lb 310 kg |
介面選項:由上至下 | 插銷式 (抓銷器)、抓銷器 插銷式 (抓銷器)、抓銷器 |
總高度 | 41.1 in 1044 mm |
長度 | 25.6 in 650 mm |
總寬度 | 26.7 in 678 mm |
旋轉速度 | 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 |
傾斜角度範圍 +/- | 40 度左/右 40 度左/右 |
最大鏟斗容量 | 17.7 ft³ 500 l |
最大鏟斗寬度 | 59.1 in 1500 mm |
最佳液壓流量 | 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm) |
最大操作壓力 | 3625.9 psi 25000 kPa |
所需的液壓系統分部 | 第一輔助 第一輔助 |
傾斜扭矩 | 19545 lb/ft 26499.5 N·m |
轉動扭矩 | 4867.9 lb/ft 6600 N·m |