攝影棚拍攝

傾斜旋轉系統 TRS6

要求報價 立即購買

金鑰規格

機器類別
6 短噸迷你挖掘機
6 短噸迷你挖掘機
重量
463 lb
210 kg
介面選項:由上至下
插銷式 / 抓銷器
插銷式 / 抓銷器

總覽

Cat® 傾斜旋轉器可協助您在工作區域巧妙操控避開障礙物,無需重新調整機器位置。

產品規格 TRS6

機器類別 6 短噸迷你挖掘機 6 短噸迷你挖掘機
重量 463 lb 210 kg
介面選項:由上至下 插銷式 / 抓銷器 插銷式 / 抓銷器
總高度 35.6 in 905 mm
長度 20.7 in 526 mm
總寬度 19.3 in 490 mm
旋轉速度 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 完整旋轉 1 次 7 秒鐘
傾斜角度範圍 +/- 40 度左/右 40 度左/右
最大鏟斗容量 8.8 ft³ 250 l
最大鏟斗寬度 47.2 in 1200 mm
最佳液壓流量 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
最大操作壓力 3625.9 psi 25000 kPa
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
傾斜扭矩 10627 lb/ft 14408.3 N·m
轉動扭矩 2876.5 lb/ft 3900 N·m

了解 TRS6 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View