C1.7

C1.7 工业柴油发动机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
48.2 hp
36 kW
最大扭矩
122.4 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
排放
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静运行以及超长、高效的使用寿命。
Cat

高性能

充足的扭矩储备可以在很宽的速度范围发挥出令人印象深刻的性能,并保持较低的运营成本。
Cat

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。
Cat

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料处理、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。
Cat

组件尺寸

极其紧凑的组件可确保易于安装和卓越的功率密度。
Cat

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 样本
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 延保计划(ESC)
  • 卓越的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD)计划扩展的代理商服务网络

产品技术规格适用产品 C1.7

最大功率 48.2 hp 36 kW
最大扭矩 122.4 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
额定转速 2800 rpm 2800 rpm
排放 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final
发动机配置 直列 3 缸 直列 3 缸
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
排量 103.7 in³ 1.7 l
压缩比 17.0:1 17.0:1
进气方式 涡轮增压式(T) 涡轮增压式(T)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF DOC+DPF
长度 28 in 713 mm
宽度 21.1 in 536 mm
高度 28.4 in 722 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 418 lb 190 kg

C1.7 标配设备

进气系统

  • 标准空气滤清器
  • 涡轮增压器

控制系统

  • 12 V 85 A 交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置
  • 电子控制单元
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成
  • 所有接头和配线线束都能够防水,可以经受严苛的非道路环境的考验
  • 坚固、可靠的传感器

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇
  • 风扇传动装置选件

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮和飞轮壳选件

燃油系统

  • 2000 bar 电子共轨燃油系统
  • 旋压式燃油滤清器
  • 简单的轴针式喷油器

润滑系统

  • 旋压式机油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 适用于各种应用的油槽选件

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE A PTO 驱动装置

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管选件
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色
  • 进气歧管选件
  • 发动机座
  • 缸体加热器产品

后处理/清洁排放控制设备

  • 柴油氧化催化剂(DOC)
  • 柴油颗粒滤清器(DPF)

了解 C1.7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C1.7 欧盟 Stage V、Tier 4 柴油发动机

C1.7 欧盟 Stage V、Tier 4 柴油发动机