Machen Sie Schluss mit Rätselraten bei Ihrer Arbeit

mit der benutzerfreundlichen Technologie für Cat® Minibagger.

Kontaktieren Sie Ihren Händler
Learn all about Ease of Use technology, including Indicate and E-Fence, for the Next Generation Cat® Mini Excavators.
Learn all about Ease of Use technology, including Indicate and E-Fence, for the Next Generation Cat® Mini Excavators.

Cat Indicate für Cat® Minibagger

Wer hat gesagt, dass Funktionen großer Maschinen nicht zu kleineren hinzugefügt werden können?

Inspiriert von Ihnen, entwickelt für Sie und gemacht, damit Sie einfacher und effizienter arbeiten können – Benutzerfreundlichkeit für Cat Minibagger ist da. Die intuitive, bahnbrechende Technologie, die diese Reihe neuer Funktionen antreibt, wurde entwickelt, damit Sie Neigungen steuern, Hindernisse vermeiden und Betriebsgrenzen festlegen können.

v.

 Suite BENUTZERFREUNDLICHKEIT für Cat Minibagger umfasst:

  • Indicate: Einstiegs-Nivelliersystem
  • E-Protection: Betriebsgrenzen festlegen
  • Swing Assist: Rückkehr-zur-Graben-Funktion
  • Bucket Assist: hält den Schaufelwinkel

Verfügbar für die Modelle 305, 306 CR, 308 CR, 309 CR und 310 der Cat Minibagger der nächsten Generation, steigert BENUTZERFREUNDLICHKEIT Ihre Leistung und Effizienz und senkt gleichzeitig die Kosten.

divider line

Indicate makes your job easier
and more productive

 

Indicate is an entry-level grade system where operators of all skill levels can simply select a target depth and slope from the in-cab guidance system. The monitor then provides real-time, work-in-progress feedback and distance to grade. 

Ideal for work in and around footings, septic systems, residential foundations, slope work and similar applications, Indicate gives you:

  • Improved accuracy and precision
  • Reduced fatigue from overcutting, overswinging and reworking
  • Safer work zones with less need for on-the-ground grade checking
  • Enhanced operator productivity and efficiency
  • Lower overall operating costs
v.
v.

Designed as an entry-level grading system for operators of all skill levels, Indicate helps you easily monitor grade in real-time as you work towards your target depth.

v.

E-Fence is your first line of defense.

 

Overhead power lines, underground cables, nearby electric utilities and tight jobs along roadways—if you find yourself in a tight spot, E-Fence makes work easier. Simply set your maximum depth, height, wall and/or swing boundaries, and voila! No more worrying about entering the danger zone, E-Fence automatically constrains machine motion to your preset limitations.

v.

By constraining machine motion to avoid nearby structures, E-Fence helps ensure you don’t run into trouble above, below, in front and on either side of the machine as you’re operating.

5 WICHTIGE FUNKTIONEN, DIE IHNEN HELFEN, SICHERER UND PRODUKTIVER BEI DER ARBEIT ZU SEIN: INDICATE, E-PROTECTION, SWING ASSIST, BUCKET ASSIST UND LASER CATCHER

Indicate macht Ihre Arbeit einfacher und produktiver.

 

Indicate ist ein Einstiegs-Nivelliersystem, bei dem Bediener aller Erfahrungsstufen einfach eine Zieltiefe und Neigung über das Kabinen-Leitsystem auswählen können. Der Monitor liefert dann Echtzeit-Feedback zu Arbeitsfortschritt und Abstand zur Sollhöhe.

Ideal für Arbeiten rund um Fundamente, Klärsysteme, Wohnhausfundamente, Hangarbeiten und ähnliche Anwendungen bietet Indicate Ihnen:

  • Verbesserte Genauigkeit und Präzision
  • Weniger Ermüdung durch Überarbeiten, Überdrehen und Nacharbeiten
  • Sicherere Arbeitsbereiche mit weniger Bedarf an manueller Höhenkontrolle
  • Höhere Produktivität und Effizienz des Bedieners
  • Geringere Gesamtkosten im Betrieb

v.

Holen Sie sich die Benutzerfreundlichkeit für diese Cat Minibagger.

Die Benutzerfreundlichkeit ist entweder bei der Bestellung Ihres neuen Minibaggers oder als Upgrade-Kit (Hardware und Software enthalten) für Cat Minibagger — 305, 306 CR, 308 CR, 309 CR und 310 verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cat-Händler für Konfigurationsdetails und Anforderungen.

  • Nennleistung
    45 HP
    33.6 kW
    Einsatzgewicht
    12688 lb
    5754 kg
    Grabtiefe
    144.5 "
    3670 mm

    305 CR

    Mehr erfahren
  • Nennleistung
    69 HP
    51.2 kW
    Einsatzgewicht
    20771 lb
    9420 kg
    Grabtiefe
    182.8 "
    4643 mm

    308 Kurzheck

    Mehr erfahren
  • Nennleistung
    69 HP
    51.2 kW
    Einsatzgewicht
    20870 lb
    9465 kg
    Grabtiefe
    182.8 "
    4642 mm

    309 CR

    Mehr erfahren
  • The Next Generation Cat® Mini Excavators

    Mehr erfahren

Melden Sie sich an, um die Neuigkeiten, Einblicke und Einsparungen zu erhalten, die Sie benötigen.

Seien Sie der Erste, der von den neuesten Innovationen bei Cat-Produkten, Technologien, Dienstleistungen und Sonderangeboten erfährt.

Jetzt anmelden

KONTAKT ZU UNS

Ob persönlich oder online – mit uns finden Sie die Antworten, die Sie brauchen. Kontaktieren Sie Ihren Cat® Händler vor Ort – er ist gleich in der Nähe und kennt sich aus. Tipps von Branchenprofis – melden Sie sich zu unserem Newsletter an. Oder surfen Sie auf dieser informativen Seite einfach weiter. 

Mit einem Händler sprechen 

Haben Sie Fragen zu bestimmten Maschinen, Ersatzteilen oder zum Thema Finanzierung? Kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler. 

Ihren Händler finden  >>

Unseren Newsletter abonnieren

Tipps für Ihr Unternehmen. Tipps für Wartungsabläufe. Anleitungsvideos. Direkt in Ihre Mailbox. 

Jetzt anmelden >>

Noch mehr erfahren 

Cat hat alles für Ihren Erfolg. Lesen Sie unseren Blog. Händlerkontakt. Mehr über unsere Maschinen erfahren. 

Seite besuchen >>