Minibagger 308 CR
NEU

Minibagger 308 Kurzheck

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69 HP
51.2 kW
Einsatzgewicht
20771 lb
9420 kg
Grabtiefe
182.8 "
4643 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 308 CR ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 308 Kurzheck

Nennleistung 69 HP 51.2 kW
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 69 HP 51.2 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 20771 lb 9420 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 18754 lb 8505 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 20771 lb 9420 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Schaufel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Schaufel.
Grabtiefe 182.8 " 4643 mm
Vertikalwand 134 " 3404 mm
Maximale Reichweite – Standebene 293.7 " 7460 mm
Maximale Reichweite 300.7 " 7637 mm
Maximale Abtragshöhe 277.1 " 7039 mm
Maximale Ausschütthöhe 199.7 " 5072 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 126.6 " 3215 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 89 " 2260 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 120.1 " 3050 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlager – Höhe 29.7 " 756 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113.4 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 6872 mm (270,6")*** 6872 mm (270,6")***
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 6872 mm (270,6")*** 6872 mm (270,6")***
Auslegerschwenkwinkel – rechts 36.8 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 23.8 " 604 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Kettenbreite insgesamt 90.6 " 2300 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Stiellänge 92.8 " 2358 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Grabtiefe 161.7 " 4108 mm
Vertikalwand 117.8 " 2991 mm
Maximale Reichweite – Standebene 273.6 " 6949 mm
Maximale Reichweite 281.1 " 7141 mm
Maximale Abtragshöhe 265.2 " 6736 mm
Maximale Ausschütthöhe 187.4 " 4760 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 120.4 " 3059 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 95.7 " 2430 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 104.7 " 2660 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlager – Höhe 29.7 " 756 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113.4 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 264 " 6706 mm
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 258.8 " 6574 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 36.8 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 23.8 " 604 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Kettenbreite insgesamt 90.6 " 2300 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Kontergewicht 551 lb 250 kg
Kontergewicht, zusätzlich 1103 lb 500 kg
Langer Stiel 146 lb 66 kg
Stahlketten mit Platten 752 lb 341 kg
Schwenkschild 490 lb 222 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.2 mile/h 5.1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.9 mile/h 3.1 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6250 lb 27.8 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 15175 lb 67.5 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 5.4 psi 37.2 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 6 psi 41.2 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Motoröl 2.3 Gall. (US) 8.8 l
Kraftstofftank 39 Gall. (US) 147 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 44 gpm 167 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 gpm 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 gpm 33 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 9509 lb 42.3 kN
Grabkräfte – Stiel – lang 8032 lb 35.7 kN
Grabkraft – Löffel 13946 lb 62 kN
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.6 r/min 10.6 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Breite – Standard 90.6 " 2300 mm
Breite – breit 96.5 " 2450 mm
Höhe 17 " 431 mm
Breite Schwenkschild 90.6 " 2300 mm
Höhe Schwenkschild 17.5 " 441 mm
Schwenkschild – links 25 Grad 25 Grad
Schwenkschild – rechts 25 Grad 25 Grad
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 96% 96%

308 Kurzheck Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Turbodieselmotor C2.8 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, langlebiger Dieselpartikelfilter (DPF) und Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)
  • Cat-Turbodieselmotor C2.8 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, langlebiger Dieselpartikelfilter (DPF) und Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIK

  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Leistung auf Anforderung
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Leistung auf Anforderung
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Hydrauliköl HYDO Advanced
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Dachschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • Steuerschema-Umschalter
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Gegossene Fußstützen
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Steuerschema-Umschalter
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Gegossene Fußstützen
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Hydrauliksperren
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Hydrauliksperren
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Kleiderhaken
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Getränkehalter
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • LED-Innenleuchte
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Dokumentenfach
  • Kleiderhaken
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • Getränkehalter
  • 12-V-Steckdose
  • LED-Innenleuchte
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dokumentenfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-V-Steckdose
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • Dachfenster
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

TECHNOLOGIE

  • Product Link™ Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (3400 mm/133,9")
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Monoblockausleger (3400 mm/133,9")
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Dachschutz – ISO 10262 1998 (Level I)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Sperren/Beschildern/Batterie trennen
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • Rückfahrkamera
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Batterietrennung
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren
  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

308 Kurzheck Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Regenabweiser
  • Sicherheitsgurt-Mahnsystem
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen
  • Breites Planierschild
  • Schwenkbarer Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen
  • Schwenkbarer Planierschild

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (2360 mm/92,9")
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Zertifizierte Huböse
  • Langer Stiel (2360 mm/92,9")
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Stielrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Product Link™ Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnhorn
  • Heckkamera
  • Rundumleuchte
  • Fahrwarnhorn
  • Heckkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Gitter-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • HD-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level II
  • Fahrerkabinen-Schutzdach – ISO 10262 1998, Level II
  • Dachschutz – ISO 10262 1998 (Level II)
  • Polycarbonat-Frontscheibe EN356 P5A
  • Frontschutz (Gitter) – ISO 10262 1998 (Level I)
  • Kettenführungsplatten
  • Frontschutz (HD) – ISO 10262 1998 (Level II)
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Kontergewicht (250 kg/551 lb)
  • Kühlwassermantelheizung
  • Kontergewicht (500 kg/1103 lb)
  • Betankungspumpe
  • Kühlwassermantelheizung
  • Verstellausleger (für weitere Informationen und technische Daten siehe Broschüre 308 CR VAB)
  • Betankungspumpe
  • Verstellausleger (für weitere Informationen und technische Daten siehe Broschüre 308 CR VAB)

TECHNOLOGIE

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use e-Fence
  • Einfach anzuwendender Laserempfänger
  • Cat Grade Advanced 2D
  • Cat Grade 3D
  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use e-Fence
  • Cat Grade Advanced 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)

HYDRAULIK

  • Dritte Hilfsmittel
  • Dritte Hilfsmittel

Vergleichen Sie 308 Kurzheck mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 308 CR

Minibagger 308 CR

Minibagger 308 CR

Minibagger 308 CR

Minibagger 308 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 308 CR
Minibagger 308 CR
Minibagger 308 CR
Minibagger 308 CR
Minibagger 308 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  308 Kurzheck

Weitere Angebote anzeigen