Minibagger 300.9D

300.9D Minibagger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
13 HP
9.6 kW
Einsatzgewicht
2061 lb
935 kg
Grabtiefe
68 "
1731 mm

Produktspezifikationen für 300.9D

Nennleistung 13 HP 9.6 kW
Motormodell Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Nenndrehzahl 2100 r/min 2100 r/min
Maximale Motorleistung 18 HP 13.7 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 18 HP 13.7 kW
Dieseltankvolumen 2.64 Gall. (US) 10 l
Hubraum 52 in³ 854 cm³
Schwungradleistung nach ISO 13 HP 9.6 kW
Batterie 12V, 20A 12V, 20A
Typ Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor
Fabrikat/Typ Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeV (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeV (EU).
Grabtiefe 68 " 1731 mm
Unterwagenbreite (ausgefahren) 2.83 ' 864 mm
Breite 2.4 ' 730 mm
Höhe– mit ausgeklapptem ROPS-Sicherheitsrahmen 4.94 ' 1507 mm
Maximale Ausschütthöhe 6.68 ' 2035 mm
Maximale Schildhubhöhe 8 " 197 mm
Länge– Laufwerk 4 ' 1220 mm
Maximale vertikale Grabtiefe 4.43 ' 1349 mm
Mindestschwenkradius Frontgestänge 3.77 ' 1150 mm
Auslegerschwenkwinkel– links 55 ° 55 °
Unterwagenbreite (eingefahren) 2.33 ' 711 mm
Auslegerschwenkwinkel– rechts 56 ° 56 °
Maximale Reichweite 10.09 ' 3074 mm
Maximale Reichweite – Standebene 9.92 ' 3023 mm
Transportlänge– Ausleger abgesenkt 9 ' 2746 mm
Kettenbreite 7 " 180 mm
Heckschwenkradius 2.41 ' 736 mm
Maximale Schildschürftiefe 7 " 174 mm
Maximale Abtragshöhe 9.39 ' 2863 mm
Höhe– mit nicht ausgeklapptem ROPS-Sicherheitsrahmen 7.47 ' 2276 mm
Pumpen 2Zahnradpumpen 2Zahnradpumpen
Förderleistung 11,4+11,4l/min (3+3US-Gall./min) 11,4+11,4l/min (3+3US-Gall./min)
Betriebsdruck für die Arbeits- und Fahrhydraulik 2466 psi 170 bar
Betriebsdruck Drehzapfen 1015 psi 70 bar
Hydrauliktankinhalt 3.7 Gall. (US) 14 l
Einsatzgewicht– ohne Sicherheitsrahmen 2061 lb 935 kg
Grabkraft – Löffel 2000 lb 8.9 kN
Grabkraft– Stiel 1011 lb 4.5 kN
Einsatzgewicht– mit Sicherheitsrahmen 2170 lb 985 kg
Stiellänge – Standard 34.8 " 890 mm
Maschinenüberstand 12.5 " 318 mm
Einsatzgewicht 2061 lb 935 kg
Einsatzgewicht– ohne Sicherheitsrahmen 2061 lb 935 kg
Einsatzgewicht– mit Sicherheitsrahmen 2170 lb 985 kg
Steigfähigkeit 30°/58% 30°/58%
Fahrgeschwindigkeit 1.12 mile/h 1.8 km/h
Kettenbreite 7 " 180 mm
Bodenfreiheit 5 " 127 mm
Bodendruck 3.5 psi 0.25 kg/cm²
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 8 r/min 8 r/min
Anzahl der Rollen – je Seite 2 2
Höhe 8 " 200 mm
Grabtiefe 7 " 174 mm
Breite 28 " 700 mm
Hubhöhe 8 " 197 mm
Schallleistungspegel (LWA) (gemäß 2000/14/EG) 93 dB(A) 93 dB(A)

300.9D Sonderausrüstung

Zweiweg-Durchfluss-Zusatzhydraulikleitungen (Förderschnecke) zum Stiel (nicht in allen Regionen erhältlich)

Bio-Öl

Löffel: 250mm (10"); 350mm (15"); 700mm (2' 4")

Sonderlackierung

Frontschutzscheibe

Hammer

Rundumleuchte

Vergleichen Sie 300.9D mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 300.9D

Minibagger 300.9D

Minibagger 300.9D

Minibagger 300.9D

Minibagger 300.9D

Minibagger 300.9D
Minibagger 300.9D
Minibagger 300.9D
Minibagger 300.9D
Minibagger 300.9D

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  300.9D

Weitere Angebote anzeigen