Minibagger 308 CR mit Verstellausleger
NEU

Minibagger 308 CR VAB

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69 HP
51.2 kW
Einsatzgewicht
21080 lb
9560 kg
Grabtiefe
150.2 "
3815 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 308 CR mit Verstellausleger (VAB) ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. Der Verstellausleger sorgt für maximale Flexibilität des Umlenkmechanismus bei Anwendungen auf engem Raum.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 308 CR VAB

Nennleistung 69 HP 51.2 kW
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 69 HP 51.2 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 21080 lb 9560 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Standardstiel* 19228 lb 8720 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Standardstiel** 21080 lb 9560 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Schaufel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, (500 kg/1103 lb) Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Schaufel.
Grabtiefe 150.2 " 3815 mm
Vertikalwand 99.2 " 2520 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 248 " 6300 mm
Maximale Reichweite 256.5 " 6515 mm
Maximale Abtragshöhe 205.5 " 5220 mm
Maximale Ausschütthöhe 135.8 " 3450 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 122.8 " 3120 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 113.4 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt 253.9 " 6450 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Gesamtbreite der Kette 90.6 " 2300 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Grabtiefe 136.2 " 3460 mm
Vertikalwand 146.7 " 3725 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 303.7 " 7715 mm
Maximale Reichweite 310.4 " 7885 mm
Maximale Abtragshöhe 322 " 8180 mm
Maximale Ausschütthöhe 247.4 " 6285 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 106.7 " 2710 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 113.4 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt 253.9 " 6450 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Gesamtbreite der Kette 90.6 " 2300 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Kontergewicht 552 lb 250 kg
Stahlketten mit Platten 752 lb 341 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.2 mile/h 5.1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.9 mile/h 3.1 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6250 lbf 27.8 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 15175 lbf 67.5 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 5.5 psi 38.2 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 6.1 psi 41.8 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Motoröl 3 Gall. (US) 8.8 l
Kraftstofftank 39 Gall. (US) 147 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 44 gpm 167 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 gpm 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 gpm 33 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 9509 lbf 42.3 kN
Grabkraft – Löffel 13946 lbf 62 kN
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.6 r/min 10.6 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Breite – Standard 90.6 " 2300 mm
Breite – breit 96.5 " 2450 mm
Höhe 17 " 431 mm
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 96% 96%

308 CR VAB Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Turbodieselmotor C2.8 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, langlebiger Dieselpartikelfilter (DPF) und Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Umweltfreundlicher Ölablass

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • Abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Fahrerkabinenspiegel (je nach Region unterschiedlich)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion

TECHNOLOGIE

  • Product Link™ Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Verstellausleger
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Sperren/Beschildern/Batterie trennen
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Rückfahrkamera

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Dachschutz – ISO 10262 1998 (Level I)

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

308 CR VAB Sonderausrüstung

HYDRAULIK

  • Dritte Hilfsmittel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Sicherheitsgurt-Mahnsystem
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

TECHNOLOGIE

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use e-Fence
  • Einfach anzuwendender Laserempfänger
  • Cat Grade Advanced 2D
  • Cat Grade 3D

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Fahrwarnhorn
  • Rückfahr- und Seitenkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Dachschutz – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontschutz (Gitter) – ISO:10262 1998 (Level I)
  • Frontschutz (HD) – ISO 10262 1998 (Level II)
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Kontergewicht (250 kg/551 lb)
  • Kontergewicht (500 kg/1103 lb)
  • Betankungspumpe
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 308 CR VAB mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 308 CR VAB

Minibagger 308 CR VAB

Minibagger 308 CR VAB
Minibagger 308 CR VAB

Aktuelle Angebote für  308 CR VAB

Weitere Angebote anzeigen