Atelieraufnahme
NEU

Bolzenzieher-Schnellwechsler Minibagger, 7–9 Tonnen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
206.8 lb
93.8 kg
Breite
15.4 "
390 mm
Gesamtlänge
24.7 "
628 mm

Übersicht

Mit Cat®-Bolzenzieher-Schnellwechslern für Minibagger können Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine verbessern, Kosten senken und die Gesamtproduktion steigern.

Produktspezifikationen für Minibagger, 7–9 Tonnen

Gewicht 206.8 lb 93.8 kg
Breite 15.4 " 390 mm
Gesamtlänge 24.7 " 628 mm
Gesamthöhe 13.1 " 332 mm
Bolzendurchmesser 50 mm/50 mm (2"/2") 50 mm/50 mm (2"/2")
Maschinenklasse Minihydraulikbagger, 7–9 Tonnen Minihydraulikbagger, 7–9 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie Minibagger, 7–9 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Minibagger, 7–9 Tonnen

Weitere Angebote anzeigen