Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30: 628-7784

Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30: 628-7784 Hydraulische CW-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
15-20
15-20
Breite
21.7 "
550 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max.
1740 lbf/in
120 bar

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Steigerung der Produktivität durch Vielseitigkeit

Steigerung der Produktivität durch Vielseitigkeit

        
  • Schneller Wechsel des Anbaugeräts mit hydraulischem Schnellwechsler:
              
    • Durch das schnelle Auswechseln der Anbaugeräte können Bediener stets das richtige Werkzeug für Ihre Aufgabe nutzen und auf diese Weise die Gesamtproduktivität und die Nutzung sämtlicher Anbaugeräte optimieren.
    •         
    • Durch die einfache Wechselmöglichkeit sind häufig weniger Maschinen auf der Baustelle erforderlich.
    •         
    • Der schnelle Wechsel mit Hydraulikanschluss erfolgt schneller als der Einsatz von Anbaugeräten mit statischen Kupplungen oder Bolzenaufhängungen.
    •     
        
  •     
  • Anbaugeräte können an mehreren Maschinen derselben Größenklasse genutzt werden.
  •     
  • Jeder Schnellwechsler ist mit einem Lasthaken für 10 Tonnen Kapazität ausgestattet.
Lange Haltbarkeit

Lange Haltbarkeit

        
  • Der HCCW-Schnellwechsler nutzt die zuverlässige CW-Schnellwechslerplattform zusammen mit bewährten, widerstandsfähigen Schnellverschlüssen mit Steckern und Muffen, die sich im Wechsler und in der Anbaugerätehalterung befinden.
  •     
  • Die Schlauchführung innerhalb von Schnellwechsler und Halterung schützt vor Beschädigungen und senkt so die Schlauch- und Reparaturkosten.
  •     
  • Die vor Kontaminierung schützende Abdeckung bietet zusätzlichen Schutz für die Anschlüsse und verhindert die Verschmutzung des Hydrauliksystems.
Verbesserter Durchfluss und leckagefreie Schnellverschlüsse

Verbesserter Durchfluss und leckagefreie Schnellverschlüsse

        
  • Der optimierte Hydraulikstrom reduziert Verstopfungen der Hydraulik, minimiert die Ölerwärmung und senkt die für den Betrieb erforderliche Motorleistung.
  •     
  • Aufgrund der maschinellen Bearbeitung und Dimensionierung der Schnellwechsler für die hohe Durchflussleistung, die für hydromechanische Anbaugeräte benötigt wird, können die Anbaugeräte bei geringem Gegendruck mit voller Leistungsfähigkeit betrieben werden.
  •     
  • Die Schnellverschlüsse sind auf eine lange Nutzungsdauer und leichte Wartung ausgelegt.
  •     
  • Zuverlässige Anschlüsse für Hydraulikflüssigkeit verhindern Leckagen während des Wechsels von Anbaugeräten.
Sicherheit geht vor

Sicherheit geht vor

        
  • Mithilfe der SecureLock™-Funktionen und -Sensortechnologie wird die Position des Verriegelungskeils gemessen, und der Fahrer wird über den Kupplungsstatus informiert.
  •     
  • Die sichere Verriegelung der Schnellwechsler entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN474.
  •     
  • Mehrere elektronische und mechanische Sicherungen stellen den festen Sitz des Anbaugeräts sicher – sogar bei einem Druckverlust.
  •     
  • Der Schwerlast-Verriegelungskeil sorgt während der Verwendung für eine feste Verbindung ohne Spiel.
  •     
  • Mehr Arbeitssicherheit auf der gesamten Baustelle. Die Bediener können beim Wechseln von Anbaugeräten in der Fahrerkabine bleiben und benötigen keine weitere Unterstützung beim Trennen und Anschließen der Hydraulikschläuche.
  •     
  • Der Fahrer wird in der Fahrerkabine akustisch und optisch über den erfolgreichen Wechsel informiert.
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

        
  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Anbaugeräte erhältlich.
  •     
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Anbaugeräte mit Ausrüstungsverfolgung können mit VisionLink® und Product Link™-Abonnement angezeigt werden.
  •     
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Anbaugeräte mit Ausrüstungsverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30: 628-7784

Maschinenklasse 15-20 15-20
Gewicht 172.8 lb 381 kg
Kapazität Lasthaken 10 ton (US) 10 ton (US)
Breite 21.7 " 550 mm
Höhe 25.9 " 657 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max. 1740 lbf/in 120 bar
Hydraulikdruck für Entsperren, max. 5076 lbf/in 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 3 3
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2

Vergleichen Sie Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30: 628-7784 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30

Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30

Aktuelle Angebote für  Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW30: 628-7784

Weitere Angebote anzeigen