Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 628-7785

Hydraulische CW-Schnellwechsler Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 628-7785

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
20-27
20-27
Breite
21.7 "
550 mm
Gewicht
171.5 lb
378 kg

Übersicht

Hydraulische Cat®-CW-Schnellwechsler verbinden sich automatisch mit dem Hydrauliksystem der Maschine. Dadurch lassen sich Anbaugeräte innerhalb weniger Sekunden aufnehmen und mit allen Funktionen einsetzen – schnell und sicher, ohne die Fahrerkabine zu verlassen. Die HCCW-Schnellwechsler liefern die Produktivität und Vielseitigkeit, die Sie von einem Schnellwechsler erwarten, und optimieren dabei die Sicherheit des Personals, der Ausrüstung und des gesamten Betriebsablaufs.

Produktspezifikationen für Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 628-7785

Maschinenklasse 20-27 20-27
Gewicht 171.5 lb 378 kg
Kapazität Lasthaken 10 ton (US) 10 ton (US)
Breite 21.7 " 550 mm
Höhe 24.2 " 615 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max. 1740 lbf/in 120 bar
Hydraulikdruck für Entsperren, max. 5076 lbf/in 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 3 3
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2

Vergleichen Sie Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 628-7785 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40

Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40

Aktuelle Angebote für  Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 628-7785

Weitere Angebote anzeigen