Minibagger, 5 Tonnen, manuell

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 5 Tonnen, manuell

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
123.5 lb
56 kg
Breite
11.7 "
298 mm
Länge
20.8 "
528 mm

Produktspezifikationen für Minibagger, 5 Tonnen, manuell

Gewicht 123.5 lb 56 kg
Breite 11.7 " 298 mm
Länge 20.8 " 528 mm
Gesamthöhe 11.5 " 292 mm
Bolzendurchmesser 1.8 " 45 mm
Maschinenklasse Minibagger, 5 Tonnen Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie Minibagger, 5 Tonnen, manuell mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  Minibagger, 5 Tonnen, manuell

Weitere Angebote anzeigen