Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 580-0407

Schnellwechsler mit Hydraulikverbindung Typ S Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 580-0407

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
14–30
14–30
Höhe
20,6 "
522 mm
Maximaler Betriebsdruck
5076 psi
350 bar

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Im Schnitt um 37 % verbesserter Durchfluss

Im Schnitt um 37 % verbesserter Durchfluss

  • Schnellwechsler sind für die hohen Durchflüsse hydromechanischer Anbaugeräte gefertigt und dimensioniert.
  • Ein besserer Hydraulikstrom führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch, da die Hydraulik weniger eingeschränkt wird.
  • Integrierte Feder verhindert eine Verschmutzung des Hydraulikkreislaufs.
  • Ausfallsichere Anschlüsse als Teil eines dichten Hydrauliksystems ohne Austritt während des Gerätewechsels.
  • In Halterung und Schnellwechsler geführte Schläuche kommen mit weniger externen Schläuchen aus und senken so die Schlauch- und Reparaturkosten.
Im Schnitt zehnfach bessere Schnellwechslerhaltbarkeit

Im Schnitt zehnfach bessere Schnellwechslerhaltbarkeit

  • Der Schnellwechsler ist auf eine lange Nutzungsdauer und für eine leichte Wartung ausgelegt.
  • Die Abdeckung und die Dichtung schützen die Anschlüsse und verhindern Verschmutzungen des Systems.
  • Die Positionen der Schnellwechselanschlüsse sind maschinell bearbeitet, um eine optimale Verbindung zwischen Halter und Kupplung zu gewährleisten.
  • Die Schnellwechsler werden in Richtung der Zuhaltekraft installiert; ein solider Flansch sorgt für festen Sitz. Es werden keine Verschlussringe oder Muttern benötigt, die verloren gehen oder reißen können.
Branchenführende Sicherheit

Branchenführende Sicherheit

  • Branchenführende Sicherheitsfunktionen in der Sensortechnik.
  • Die sichere Verriegelung der Schnellwechsler entspricht der Neufassung der europäischen Sicherheitsnorm EN 474.
  • Mehr Arbeitssicherheit auf der gesamten Baustelle. Fahrer können beim Werkzeugwechsel in der Kabine bleiben. Es müssen auch keine Helfer die Hydraulikschläuche trennen und anschließen.
  • Mehrere elektronische und mechanische Sicherungen stellen den festen Sitz des Anbaugeräts sicher – sogar bei einem Druckverlust.
  • Der Fahrer wird in der Kabine akustisch und optisch über den erfolgreichen Wechsel informiert.
  • Der Schwerlast-Verriegelungskeil sorgt für eine feste Verbindung ohne Spiel.
Vielseitiger

Vielseitiger

  • Wechsel des Anbaugeräts mit hydraulischem Schnellwechsler:
    • Weil der Wechsel so schnell von der Hand geht, wird das passende Arbeitsgerät verwendet, wodurch einerseits die Produktivität steigt und andererseits die Nutzungsdauer der Geräte verlängert wird.
    • Durch die einfache Wechselmöglichkeit sind häufig weniger Maschinen auf der Baustelle erforderlich.
    • Der schnelle Wechsel mit Hydraulikanschluss erfolgt schneller als der Einsatz von Arbeitsgeräten mit statischen Kupplungen oder Bolzenaufhängungen.
  • Der elektrische Anschluss stellt die volle Funktionalität von Schwenkrotatoren, verstellbaren Grabenräumlöffeln, Mulchern und anderen Geräte mit elektronischen Kabelbäumen für Neigungssensoren und Werkzeugfunktionen sicher.
  • Jeder Schnellwechsler ist mit einem Lasthaken für 5, 8 oder 10 Tonnen Kapazität ausgestattet (abhängig von der Größenklasse).
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Anbaugeräte erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Product-Link™-Abonnement angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 580-0407

Maschinenklasse 14–30 14–30
Gewicht 703 lb 319 kg
Kapazität Lasthaken 8 ton (US) 8 ton (US)
Höhe 20,6 " 522 mm
Länge 36,5 " 928 mm
Breite 22,2 " 564 mm
Maximaler Betriebsdruck 5076 psi 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2
1/2-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 21 gpm 79 l/min
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (optional) 1 1
3/4-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 59 gpm 225 l/min
1-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2
1-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 100 gpm 380 l/min

Vergleichen Sie Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 580-0407 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulische HCS70-Schnellwechsler S

Hydraulische HCS70-Schnellwechsler

Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

Hydraulische HCS70-Schnellwechsler S
Hydraulische HCS70-Schnellwechsler
Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Hydraulische Schnellwechsler S HCS70: 580-0407

Weitere Angebote anzeigen