Minibagger, 8 Tonnen, hydraulisch

Minibagger, 8 Tonnen, hydraulisch Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
211.6 lb
96 kg
Breite
14.6 "
370 mm
Länge
23.4 "
595 mm

Produktspezifikationen für Minibagger, 8 Tonnen, hydraulisch

Gewicht 211.6 lb 96 kg
Breite 14.6 " 370 mm
Länge 23.4 " 595 mm
Gesamthöhe 13.7 " 347 mm
Bolzendurchmesser 2 " 50 mm
Maschinenklasse Minibagger, 8 Tonnen Minibagger, 8 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie Minibagger, 8 Tonnen, hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Minibagger, 8 Tonnen, hydraulisch

Weitere Angebote anzeigen