Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20: 636-2220

Hydraulische CW-Schnellwechsler Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20: 636-2220

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
7,5-15
7,5-15
Gewicht
165.6 lb
365 kg
Breite
21.7 "
550 mm

Übersicht

Hydraulische Cat®-CW-Schnellwechsler werden nahtlos mit dem Hydrauliksystem der Maschine verbunden, damit Sie Anbaugeräte innerhalb weniger Sekunden von der Fahrerkabine aus aufnehmen und vollumfänglich einsetzen können. Die HCCW-Schnellwechsler liefern die Produktivität und Vielseitigkeit, die Sie von einem Schnellwechsler erwarten, und optimieren dabei die Sicherheit des Personals, der Ausrüstung und des gesamten Betriebsablaufs.

Produktspezifikationen für Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20: 636-2220

Maschinenklasse 7,5-15 7,5-15
Gewicht 165.6 lb 365 kg
Kapazität Lasthaken 10 ton (US) 10 ton (US)
Breite 21.7 " 550 mm
Höhe 23.3 " 591 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max. 1740 lbf/in 120 bar
Hydraulikdruck für Entsperren, max. 5076 lbf/in 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 3 3
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2

Vergleichen Sie Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20: 636-2220 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20

Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20

Aktuelle Angebote für  Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW20: 636-2220

Weitere Angebote anzeigen