Hydraulische Schnellwechsler CW HCCW20: 636-2360

Hydraulische CW-Schnellwechsler Hydraulische Schnellwechsler CW HCCW20: 636-2360

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
7,5-15
7,5-15
Breite
21.7 "
550 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max.
1740 lbf/in
120 bar

Übersicht

Hydraulische Cat®-Schnellwechsler CW werden nahtlos mit der Hydraulik der Maschine verbunden, damit Sie Anbaugeräte innerhalb weniger Sekunden von der Fahrerkabine aus aufnehmen und vollumfänglich einsetzen können. Die HCCW-Schnellwechsler liefern die Produktivität und Vielseitigkeit, die Sie von einem Schnellwechsler erwarten, und optimieren dabei die Sicherheit des Personals, der Ausrüstung und des gesamten Betriebsablaufs.

Produktspezifikationen für Hydraulische Schnellwechsler CW HCCW20: 636-2360

Maschinenklasse 7,5-15 7,5-15
Gewicht 166 lb 366 kg
Kapazität Lasthaken 10 ton (US) 10 ton (US)
Breite 21.7 " 550 mm
Höhe 23.3 " 591 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max. 1740 lbf/in 120 bar
Hydraulikdruck für Entsperren, max. 5076 lbf/in 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 3 3
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2

Vergleichen Sie Hydraulische Schnellwechsler CW HCCW20: 636-2360 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulische HCCW20-Schnellwechsler CW

Hydraulische HCCW20-Schnellwechsler CW

Aktuelle Angebote für  Hydraulische Schnellwechsler CW HCCW20: 636-2360

Weitere Angebote anzeigen