| Gewicht | 81.6 lb 37 kg |
| Breite | 10.6 " 269 mm |
| Länge | 16.9 " 429 mm |
| Gesamthöhe | 8.7 " 221 mm |
| Bolzendurchmesser | 1.6 " 40 mm |
| Maschinenklasse | Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Erforderliche Hydraulik | Nicht erforderlich Nicht erforderlich |
Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 3-4 Tonnen, manuell
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Gewicht
- 81.6 lb
- 37 kg
- Breite
- 10.6 "
- 269 mm
- Länge
- 16.9 "
- 429 mm
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Minibagger, 3-4 Tonnen, manuell
Vergleichen Sie Minibagger, 3-4 Tonnen, manuell mit häufig verglichenen Modellen.
Wechseleinrichtungen – Hydraulikbagger
Minibagger, 3-4 Tonnen, manuell
Ausgewählt
- Gewicht
- 81.6 lb
- 37 kg
- Breite
- 10.6 "
- 269 mm
- Länge
- 16.9 "
- 429 mm
Wechseleinrichtungen – Hydraulikbagger
Minibagger, 3–4 Tonnen, hydraulisch
- Gewicht
- 90.4 lb
- 41 kg
- Breite
- 9.9 "
- 252 mm
- Länge
- 16.7 "
- 423 mm
Wechseleinrichtungen – Hydraulikbagger
Minibagger, 5 Tonnen, hydraulisch
- Gewicht
- 169.8 lb
- 77 kg
- Breite
- 10.7 "
- 272 mm
- Länge
- 20.8 "
- 528 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts