S-50 Bolzengreifer LCS für Minibagger, 10 Tonnen

S-50 Bolzengreifer LCS für Minibagger, 10 Tonnen Schnellwechsler S

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
215 lb
97.5 kg
Kapazität Lasthaken
6613.9 lb
3000 kg
Breite
13.9 "
353 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Hydraulische Zylinderblockade

Hydraulische Zylinderblockade

Hydraulikzylinder mit integrierten Rückschlag-, Ansprechdruck- und Druckregelventilen. Das Verriegelungskontrollsystem (LCS) beinhaltet einen in den Hydraulikzylinder des Schnellwechslers integrierten elektronischen Positionssensor. Der Sensor liefert präzise und zuverlässige Eingaben an einen im Schnellwechsler montierten elektronischen Prozessor. Dieser Mikroprozessor kommuniziert digital über einen elektrischen Kabelstrang mit dem ECM des Minibaggers der nächsten Generation.
Verriegelungsanzeige

Verriegelungsanzeige

Mithilfe des Kontrollstabs kann der Fahrer aus der Fahrerkabine optisch kontrollieren, dass die Kupplung ordnungsgemäß in das Anbaugerät eingerastet ist.
Lasthaken

Lasthaken

Dank dem integrierten Lasthaken kann der Bediener zu Hebearbeiten übergehen, ohne dafür das Werkzeug oder den Schnellwechsler wechseln zu müssen.
Niedrige Profil-/Bauhöhe

Niedrige Profil-/Bauhöhe

Die geringe Bauhöhe des Schnellwechslers mit minimalem Versatz hat eine minimale Reduzierung der Ausbrechkraft zur Folge.
Geschützte Komponenten

Geschützte Komponenten

Alle Komponenten sind im Gehäuse des Schnellwechslers integriert und vor Verunreinigungen und möglichen Krafteinwirkungen geschützt.
Keilförmiger Verriegelungsmechanismus

Keilförmiger Verriegelungsmechanismus

Der keilförmige Verriegelungsmechanismus minimiert die Stoßbelastung auf den Hydraulikzylinder.

Produktspezifikationen für S-50 Bolzengreifer LCS für Minibagger, 10 Tonnen

Gewicht 215 lb 97.5 kg
Kapazität Lasthaken 6613.9 lb 3000 kg
Breite 13.9 " 353 mm
Gesamtlänge 27.1 " 689 mm
Gesamthöhe 13 " 330 mm
Bolzendurchmesser 2.4 " 60 mm
Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert
Maximaler Betriebsdruck 5076.3 psi 350 bar
Schnellwechslertyp S-50 Bolzengreifer S-50 Bolzengreifer

Vergleichen Sie S-50 Bolzengreifer LCS für Minibagger, 10 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  S-50 Bolzengreifer LCS für Minibagger, 10 Tonnen

Weitere Angebote anzeigen