CW-40

Schnellwechsler CW CW-40

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
528 lb
240 kg
Breite
22 "
550 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
11 ton (US)
10 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-40 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-40 ist für Cat-Bagger und Maschinen fremder Hersteller von 20 bis 30 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-40

Gewicht 528 lb 240 kg
Breite 22 " 550 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 11 ton (US) 10 ton (US)
Länge 19 " 475 mm

Vergleichen Sie CW-40 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40
CW-40
CW-40
CW-40

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CW-40

Weitere Angebote anzeigen