Cat-Anbaugerätefinder PL161

Maschinenmanagement Cat-Anbaugerätefinder PL161

Angebot anfragen Händler suchen

Übersicht

Einfacheres Tracking und Management von Anbaugeräten

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Vorteile

Kette Position STANDORTNACHVERFOLGUNG

Suchen Sie den Standort von Anbaugeräten über mehrere Einsatzorte hinweg, und verringern Sie die Anzahl verlorener Anbaugeräte.

Kette im Blick NUTZUNG DER NACHVERFOLGUNG

Verfolgen Sie die Betriebsdauer der einzelnen Anbaugeräte nach, um so die Notwendigkeit einzuschätzen, Werkzeuge zu warten und Verschleißteile auszutauschen.

Kinderleichte Integriert EINFACHE INTEGRATION

Der PL161 kann an Anbaugeräten beliebiger Marke oder Art montiert werden und lässt sich mit Mobil- und Online-Anwendungen von Cat integrieren, sodass Sie den Standort und Details zur Nachverfolgung anzeigen können.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Anbaugeräteortung leicht gemacht

Anbaugeräteortung leicht gemacht

        
  • Der PL161 ist markenunabhängig.
  •     
  • Die Standorte von Anbaugeräten lassen sich über mehrere Einsatzorte hinweg verfolgen.
  •     
  • Die Möglichkeit zur Festlegung von Einsatzort-Begrenzungen (Geofences) verringert die Gefahr, dass Anbaugeräte falsch abgestellt oder gestohlen werden.
  •     
  • Dank der Protokollierung der Betriebsstunden ist leichter zu erkennen, wann Verschleißteile erforderlich sind oder das Arbeitsgerät selbst ersetzt werden muss.
  •     
  • Die geringe Größe des PL161 ermöglicht es Ihnen, Daten über Ihr Anbaugerät zu sammeln, ohne dieses bei der Ausführung seiner Aufgaben zu behindern.
  •     
  • Anbaugeräte lassen sich einfach per PC mit Internetbrowser oder über ein Mobilgerät anzeigen und verfolgen.
  •     
  • Der PL161 ist an vielen Cat-Anbaugeräten für Bagger vormontiert.*

* Die Verfügbarkeit ist von Region zu Region unterschiedlich. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Robust und zuverlässig

Robust und zuverlässig

        
  • Der PL161 ist extrem robust und wartungsfrei und daher für den Einsatz an Maschinen geeignet, die rauen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind.
  •     
  • Der PL161 kommuniziert über eine energiesparende Bluetooth®-Technologie und erreicht damit eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren.
  •     
  • Die Firmware des PL161 ist vorkonfiguriert und installiert.
Erkennung von Arbeitswerkzeugen

Erkennung von Arbeitswerkzeugen

        
  • Sparen Sie mehr Zeit mit der Arbeitsgeräte-Erkennung, die für bestimmte Raupenbagger und große Radlader verfügbar ist.*
  •     
  • Ein einfaches Schütteln des Anbauwerkzeugs identifiziert das jeweilige Anbaugerät und stellt sicher, dass alle Einstellungen des Anbaugeräts (Druck, Durchfluss und Abmessungen) korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten können.
  •     
  • Viele Baggermodelle (außer GC und GX) sind mit Arbeitsgeräteprofilen ausgestattet, mit denen sich die Einstellungen des jeweiligen Anbaugeräts automatisch in Cat Grade, Cat e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs) und weitere Software importieren lassen.

* Die Verfügbarkeit ist von Region zu Region unterschiedlich. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Cat-Händler.
So funktioniert es

So funktioniert es

        
  • Der PL161 sendet ein Signal an den Bluetooth®-Empfänger oder das PL542-Modul der Maschine.
  •     
  • Über Mobilfunk- und Satellitenverbindungen werden Standortaktualisierungen an VisionLink® gesendet. Dadurch wird die Verwaltung der gesamten Flotte ermöglicht.

Vergleichen Sie Cat-Anbaugerätefinder PL161 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat-Anbaugerätefinder PL161

Cat-Anbaugerätefinder PL161

Cat-Anbaugerätefinder PL161

Cat-Anbaugerätefinder PL161

Cat-Anbaugerätefinder PL161
Cat-Anbaugerätefinder PL161
Cat-Anbaugerätefinder PL161
Cat-Anbaugerätefinder PL161

Cat®-Anbaugerätefinder PL161 | Erkennung von Arbeitsgeräten

Cat®-Anbaugerätefinder PL161 | Erkennung von Arbeitsgeräten
Cat-Anbaugerätefinder PL161 – Funktionsweise

Cat-Anbaugerätefinder PL161 – Funktionsweise

Cat-Anbaugerätefinder PL161 – Funktionsweise