MH3040

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3040 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Einsatzgewicht
85310 lb
38700 kg
Maximale Reichweite
50.8 '
15490 mm

Übersicht

Bewährte Zuverlässigkeit

Die Cat®-Umschlagmaschine MH3040 ist leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen. Die komfortable Fahrerkabine und die niedrigen Wartungskosten tragen dazu bei, die Performance zu optimieren und die Fahrerproduktivität zu steigern. Bei der Konstruktion wurde auf bewährte Komponenten zurückgegriffen, damit Sie die Haltbarkeit und Leistung erhalten, die Sie benötigen, um selbst anspruchsvolle Aufgaben mit Sicherheit zu erledigen.

Vorteile

Bewährte Zuverlässigkeit

Der MH3040 ist aus bewährten Komponenten zusammengestellt, die auf die anspruchsvollsten Einsätze ausgelegt sind. Die Maschine bietet die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die Sie von Cat-Produkten erwarten.

Niedriger Kraftstoffverbrauch

Zwei Leistungsmodi und ein elektrisch angetriebener Lüfter mit automatischer Umkehrfunktion tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und die Motoreffizienz zu steigern.

Geringe Wartungskosten

Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu senken.

Weniger CO₂-Emissionen

Das Modell MH3040 erzeugt weniger CO₂ als das Vorgängermodell M325D L MH.

Produktspezifikationen für MH3040

Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Nettoleistung – ISO 9249 202 HP 151 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 205 HP (metrisch) 205 HP (metrisch)
Motorleistung – max. – ISO 14396 201 HP 150 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 204 HP (metrisch) 204 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 85310 lb 38700 kg
Anmerkung Einsatzgewicht mit vollem Kraftstofftank, 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer, Greifer mit einem Gewicht von 2000 kg (4410 lb) und Einzelreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht mit vollem Kraftstofftank, 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer, Greifer mit einem Gewicht von 2000 kg (4410 lb) und Einzelreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Maximale Reichweite 50.8 ' 15490 mm
Ausleger MH 9,3m (30'6") MH 9,3m (30'6")
Stiel Greiferkranstiel 7,1 m (23'3") Greiferkranstiel 7,1 m (23'3")
Max. Höhe 57.4 ' 17510 mm
Min. Auskipphöhe 17.9 ' 5445 mm
Max. Tiefe 17.3 ' 5265 mm
Auslegerbolzenhöhe 40 ' 12195 mm
Maximale Ausschütthöhe 17.9 ' 5445 mm
Höchstgeschwindigkeit 11.2 mile/h 18 km/h
Zugkraft 34621 lbf 154 kN
Max. Steigfähigkeit 44% 44%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4061 psi 28400 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 7 r/min 7 r/min
Max. Schwenkmoment 60628 lbf·ft 82 kN·m
Kraftstofftankinhalt 125.2 Gall. (US) 474 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 6.6 Gall. (US) 25 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 9 Gall. (US) 34.2 l
Seitenantrieb 2 Gall. (US) 7.4 l
Lastschaltgetriebe 0.8 Gall. (US) 3 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 86.9 Gall. (US) 329 l
Hydrauliktank 38.8 Gall. (US) 147 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 10.8 Gall. (US) 41 l
Ausleger MH 9,3m (30'6") MH 9,3m (30'6")
Stiel Greiferkranstiel 7,1 m (23'3") Greiferkranstiel 7,1 m (23'3")
Transportlänge 42 ' 12800 mm
Maschinenlänge 20.8 ' 6330 mm
Heckschwenkradius 10.3 ' 3130 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 5.7 ' 1740 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 12 ' 3660 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 12.5 ' 3805 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 20.5 ' 6255 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 21 ' 6400 mm
Radstand 10.5 ' 3210 mm
Transportbreite 9.8 ' 3000 mm
Bodenfreiheit 0.9 ' 265 mm
Laufwerkslänge 20.4 ' 6225 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,2 kg (2,6 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,716 Tonnen (1,891 US-Tonnen). Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1,05 kg (2,31 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,2 kg (2,6 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,716 Tonnen (1,891 US-Tonnen). Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1,05 kg (2,31 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 95% 95%

MH3040 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Fortschrittliche schallgedämpfte Fahrerkabine mit zertifizierter Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) mit Gummilagern
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (Deluxe-Fahrerkabine)
  • Beheizbarer und belüfteter Sitz mit Luftfederung (Premium-Fahrerkabine)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink™
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung – 1800 Lumen
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare Zeitverzögerung für die LED-Arbeitsscheinwerfer nach Abschaltung des Motors

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C7.1
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Geeignet für Höhenlagen von bis zu 4500 m (14.760') mit Motordrosselung über 3000 m (9840')
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Elektrische Umkehrlüfter
  • Kaltstart, Ätherstarthilfe (nur Nordamerika und Australien/Neuseeland)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Schwerlasthubmodus

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Fahralarm
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • Signal-/Warnhorn
  • 2D e-Fence
  • Vermeidung von Fahrerkabinen
  • Schwenkunterstützung
  • Notausstieg (Heckscheibe)

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse mit Fernschmierstelle
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Kontergewicht 7700 kg (16.975 lb)

MH3040 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Umschlagmaschinenausleger 10,4 m (34'9")
  • Umschlagmaschinenausleger 9,3 m (30'6")
  • Schiffsausleger 9,9 m (32'6")
  • Holzladeausleger 6,8 m (22'4") (nur Nordamerika)
  • Greiferkranstiel 7,5 m (24'7")
  • Greiferkranstiel 7,1 m (23'3")
  • Greiferkranstiel 5,7 m (18'8")
  • Gerader Stiel 6,4 m (21'0")
  • Over-/Under-Holzladerstiel 4,1 m (13'3") (nur Nordamerika)

FAHRERKABINE

  • Feste einteilige Frontscheibe und Dachfenster (P5A)
  • Feste zweiteilige Frontscheibe und Dachfenster (P8B)
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 20-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf

MOTOR

  • Kaltstart, Kühlwasservorwärmer (nur Nordamerika)

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Einzel-Vollgummireifen 16.00-25
  • Einzelluftreifen 23.5-R25
  • Zwillings-Vollgummireifen 12.00-20
  • Zugvorrichtung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3040 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3040

MH3040 Forstkonfiguration

Umschlagmaschine MH3040
MH3040 Forstkonfiguration

Aktuelle Angebote für  MH3040

Weitere Angebote anzeigen