MH3295

Umschlagmaschinen mit Kettenlaufwerk MH3295 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C18
Cat® C18
Einsatzgewicht
222100 lb
100700 kg
Maximale Reichweite
57.7 '
17590 mm

Übersicht

Große Reichweite zum Be-/Entladen von Schiffen und für den Einsatz auf großen Schrottplätzen

Die Cat®-Umschlagmaschine MH3295 ist auf Produktivität, Sicherheit und langfristigen Wert ausgelegt. Dank der speziellen Konstruktion, der fortschrittlichen elektrohydraulischen Steuerung und der gleichmäßigen, separaten Schwenkpumpe können Bediener mehr Material mit großer Präzision und weniger Aufwand bewegen. Das breite Laufwerk sorgt für Stabilität bei der Maschine, und Gleichteile sowie leicht zugängliche Wartungsstellen tragen dazu bei, Ausfallzeiten und Betriebskosten zu reduzieren. Eine komfortable Fahrerkabine, die ausgezeichnete Sicht und Technologien wie Cat Payload und 2D e-Fence unterstützen die Fahrer dabei, den ganzen Tag über effizient und sicher zu arbeiten. Die MH3295 zeichnet sich durch eine gesteigerte Leistung am Einsatzort und eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

Hochleistung

Die Maschine bietet eine separate Schwenkpumpe für eine gleichmäßige, koordinierte Bewegung und ein breites Kettenlaufwerk, das für optimale Stabilität sorgt.

Auf Produktionsleistung ausgelegt

Die Maschine ist mit der fahrerspezifischen elektrohydraulischen Steuerung, den fortschrittlichen Cat-Technologien, die zu einer Steigerung der Produktivität beitragen, und den Gleichteilen, welche die Wartung vereinfachen, auf Effizienz ausgelegt.

Fahrerkomfort

Die Fahrerkabine bietet eine rückwärtig angeordnete Treppe, die einen bequemen Zutritt ermöglicht, vollständige Rundumsicht und breite, umschlossene Laufstege, die für Fahrerkomfort sorgen und den einfachen Zugang für die Wartung ermöglichen.

Produktspezifikationen für MH3295

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Nettoleistung – ISO 9249 542 HP 404 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 550 HP (metrisch) 550 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396 543 HP 405 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 551 HP (metrisch) 551 HP (metrisch)
Bohrung 6 " 145 mm
Hub 7 " 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 1,900/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 1,900/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 222100 lb 100700 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht umfasst kurzen Ausleger 10,6 m (34'9"), Greiferkranstiel 8,1 m (26'7"), Zweistegbodenplatten 750 mm (30"), Kontergewicht 15,5 t (34.060 lb), jedoch kein Arbeitsgerät. Einsatzgewicht umfasst kurzen Ausleger 10,6 m (34'9"), Greiferkranstiel 8,1 m (26'7"), Zweistegbodenplatten 750 mm (30"), Kontergewicht 15,5 t (34.060 lb), jedoch kein Arbeitsgerät.
Maximale Reichweite 57.7 ' 17590 mm
Ausleger Kurzer Ausleger 10,6 m (34'9") Kurzer Ausleger 10,6 m (34'9")
Stiel Greiferkranstiel 8,1 m (26'7") Greiferkranstiel 8,1 m (26'7")
Max. Höhe 59.2 ' 18040 mm
Mindestschwenkradius vorn 19.3 ' 5880 mm
Max. Tiefe 23.2 ' 7060 mm
Auslegerbolzenhöhe 44.2 ' 13460 mm
Höchstgeschwindigkeit 2.8 mile/h 4.5 km/h
Max. Zugkraft 53729 lbf 580 kN
Steigfähigkeit 28°/53% 28°/53%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5080 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4496 psi 31000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5080 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit* 5.4 r/min 5.4 r/min
Schwenkmoment 267300 lbf·ft 362 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Kraftstofftankinhalt 322.3 Gall. (US) 1220 l
Kühlsystem 18.8 Gall. (US) 71 l
Motoröl 17.7 Gall. (US) 67 l
Seitenantrieb – jeweils 5.3 Gall. (US) 20 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 195.5 Gall. (US) 740 l
Hydrauliktank 114.1 Gall. (US) 432 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger Kurzer Ausleger 10,6 m (34'9") Kurzer Ausleger 10,6 m (34'9")
Stiel Greiferkranstiel 8,1 m (26'7") Greiferkranstiel 8,1 m (26'7")
Einsatzhöhe – über Fahrerkabine (fest) 19.7 ' 6010 mm
Transporthöhe – Fahrerkabine geneigt 12.4 ' 3790 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 13.3 ' 4040 mm
Transportlänge (ohne Stiel) 34.3 ' 10460 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Laufstege und Handläufe) 19.2 ' 5850 mm
Heckschwenkradius 15.9 ' 4840 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 5.6 ' 1700 mm
Bodenfreiheit 2.8 ' 850 mm
Tragende Kettenlänge 19.4 ' 5900 mm
Kettenlänge 23.5 ' 7150 mm
Spurweite – eingefahren 13.4 ' 4080 mm
Spurweite – ausgefahren 15.9 ' 4840 mm
Laufwerksbreite, eingefahren, 750-mm-Bodenplatten (30”) 16.5 ' 5020 mm
Laufwerksbreite, ausgefahren 19 ' 5780 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,8 kg (6,17 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 4,004 Tonnen (4,414 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 2,8 kg (6,17 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 4,004 Tonnen (4,414 US-Tonnen) entspricht.

MH3295 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Kurzer Ausleger 10,6 m (34'9")
  • Greiferkranstiel 8,1 m (26'7")

FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung mit Sitzfederung über Pneumatik
  • Feste Kabinenerhöhung 1829 mm (72")
  • Polycarbonatfenster
  • LED-Decken- und Fußraumleuchten
  • Rückseitiger Einstieg

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink™
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Scheinwerfer an Ausleger, Stiel, Fahrerkabine und Staukasten
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Netzsicherungsmodul

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m (9840 ft) ohne Motordrosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Motordrehzahlautomatik
  • 95-A-Drehstromgenerator
  • Drei-Horizontal-Kühlsystem in einer Ebene
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

HYDRAULIKSYSTEM

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Schwenkbremse
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Mitteldruck (Greiferdrehung)
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrgeschwindigkeitsmodi

SICHERHEIT

  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Heckkamera sowie Seitenkameras links und rechts
  • Cab Avoidance (Kollisionsvermeidung)
  • 2D e-Fence
  • Schwenkunterstützung
  • Verriegelbares Werkzeug-/Staufach außen, verriegelbarer Kraftstoffablassraum
  • Fahrerkabinen-Kippsystem mit einfacher Verriegelung

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern

MH3295 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Hilfsrelais

HYDRAULIKSYSTEM

  • Joystick-Lenkung

SICHERHEIT

  • Inspektionsbeleuchtung

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 15.450 kg (34.060 lb)
  • Kontergewicht 17.400 kg (38.360 lb)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3295 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3295

Umschlagmaschine MH3295

Aktuelle Angebote für  MH3295

Weitere Angebote anzeigen