MH3022

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3022 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C4.4
Cat® C4.4
Einsatzgewicht
54000 lb
24500 kg
Maximale Reichweite
30.4 '
9280 mm

Übersicht

Hohes Maß an Leistung und Fahrerkomfort

Die Cat®-Umschlagmaschine MH3022 ist eine Sonderkonstruktion, deren hohe Leistung auf Ihre härtesten Abfall- und Schrottplatzanwendungen ausgelegt ist. Das Modell MH3022 bietet neben einfach zu bedienenden Technologien und einer komfortablen Fahrerkabine auch zahlreiche Ausleger- und Stieloptionen für Ihre unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen. Mit diesen Merkmalen erhalten Sie ein sicheres und zuverlässiges Produkt zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen, die Tag für Tag anfallen.

Vorteile

Hochleistung

Kurze Taktzeiten ermöglichen mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Eine breite Maschinenspur trägt zur Erhöhung der Stabilität bei.

Geringe Wartungskosten

Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu senken.

Fahrerkomfort

Unkomplizierter Betrieb. In der Kabine sorgen Komfortoptionen Ihrer Wahl und eine gute Rundumsicht mit 360°-Maschinenansicht dafür, dass Sie die ganze Schicht über bequem arbeiten können.

Weniger CO₂-Emissionen

Das Modell MH3022 stößt weniger CO₂ aus als das Vorgängermodell MH3022-06.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Die neusten Funktionen

Die neusten Funktionen

Vereinfachte Einrichtung der Maschine
        
  • Per Fingertipp und über benutzerfreundliche Symbole maximiert die neueste bedienerfreundliche Benutzerschnittstelle (UI) die Verfügbarkeit und sorgt dafür, dass Teams ohne Verzögerung arbeiten können. Von der Nachbestellung von Arbeitsgerätelisten bis zur Erstellung neuer Arbeitsgerätekombinationen – Bediener können Maschinen rasch einrichten und mühelos auf Informationen zugreifen.
  •     
  • Über die Schnittstelle können Bediener die Genauigkeit beibehalten und jede Sekunde ihrer Schicht optimal ausnutzen. Durch die Möglichkeit, Kupplungen und Anbaugeräte in das System einzufügen, ist die Erstellung von Arbeitsgerätekombinationen hocheffizient, da die Kalibrierdauer erheblich reduziert wird. Außerdem ist dank dieser Benutzerschnittstelle kein Nachmessen mehr erforderlich, wenn Cat®-Arbeitsgeräte ausgewechselt werden. Darüber hinaus ermöglicht sie es einer einzigen Person, den Verschleiß am Löffel zu überprüfen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Cat Payload*
        
  • Cat Payload ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener die genauen Lastziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können. Kombinieren Sie Payload mit VisionLinkTM**, um Baustellen und einzelne Maschinen im Hinblick auf das Remote-Management der Produktionsziele und wichtigen Kennzahlen zu analysieren.

Schwenkunterstützung
        
  • Die Schwenkunterstützung stoppt das Schwenken der Maschine an vom Fahrer festgelegten Punkten automatisch. Schwenken Sie einfach bis zum gewünschten Anhaltepunkt und aktivieren Sie die Funktion über den Maschinenmonitor oder eine zuvor belegte Joysticktaste. Wenn Sie sich dem festgelegten Punkt nähern, verlangsamt die Maschine die Schwenkbewegung automatisch und schwenkt nicht über den Punkt hinaus. Mit der Schwenkunterstützung können Sie wiederholte Schwenkbewegungen vereinfachen, den Kraftstoffverbrauch senken und die Zykluszeiten verbessern.

*Die Payload-Technologien sind nicht eichfähig.
**VisionLinkTM-Abonnement erforderlich.

In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Baunummer: 07E
Hochleistung

Hochleistung

        
  • Der Motor C4.4 kann mit Biodiesel bis zu B20 betrieben werden und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und EU Stufe V. Dabei fallen für das Abgasnachbehandlungssystem keine geplanten Stillstandszeiten oder Wartungsarbeiten an.
  •     
  • Je nach Aufgabe können Sie zwischen drei Leistungsmodi für die Maschine wählen: Power, Smart und Eco. Im Smart-Modus werden Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen angepasst. So steht die maximale Leistung zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird. Ansonsten wird die Leistung verringert, um Kraftstoff zu sparen.
  •     
  • Das fortschrittliche elektrohydraulische System sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die benötigte Kontrolle erhalten.
  •     
  • Die optional erhältliche Auslegerschwimmfunktion SmartBoom™ kann den Ausleger ohne Pumpenförderstrom frei nach oben und unten bewegen, sodass sich der Fahrer auf die Steuerung von Stiel und Löffel konzentrieren kann.
  •     
  • Das Prioritätsventil liefert Hydraulikdruck und Ölstrom dahin, wo er gebraucht wird.
  •     
  • Programmieren und speichern Sie Ihren bevorzugten Leistungsmodus und Ihre Joystick-Einstellungen über Ihre Fahrerkennung. Die Maschine erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz daran.
Integrierte Cat®-Technologien

Integrierte Cat®-Technologien

        
  • Mit Cat Payload können Sie präzise Gewichtsvorgaben einhalten und die Fahrereffizienz steigern. Nehmen Sie eine Ladung Material auf – mit einem Greifer- oder Zweischalengreifer-Anbaugerät – und erhalten Sie in Echtzeit eine Gewichtsschätzung, ohne zu schwenken.
  •     
  • Kombinieren Sie Payload mit VisionLinkTM und managen Sie Ihre Produktionsziele aus der Ferne.
  •     
  • VisionLinkTM bietet relevante Dateneinblicke für alle Maschinen, unabhängig von der Flottengröße oder dem Maschinenhersteller.* Prüfen Sie die Maschinendaten über Ihren Desktop-Computer oder Ihr Mobilgerät, um die Nutzung im Betrieb zu maximieren und Ihre Maschinen zu optimieren. Instrumententafeln stellen Informationen wie Stunden, Kilometer, Standort, Leerlaufzeit und Kraftstoffverbrauch bereit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf Ihrer Baustelle verbessern.
  •     
  • Die Schwenkunterstützung stoppt das Schwenken der Maschine an vom Fahrer festgelegten Punkten automatisch. Schwenken Sie einfach bis zum gewünschten Anhaltepunkt und aktivieren Sie die Funktion über den Maschinenmonitor oder eine zuvor belegte Joysticktaste. Wenn Sie sich dem festgelegten Punkt nähern, verlangsamt die Maschine die Schwenkbewegung automatisch und schwenkt nicht über den Punkt hinaus. Mit der Schwenkunterstützung können Sie wiederholte Schwenkbewegungen vereinfachen, den Kraftstoffverbrauch senken und die Zykluszeiten verbessern.
  •     
  • Die Fehlersuche per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, mit der Ihr Cat-Händler aus der Ferne Diagnosetests an einer mit dem System verbundenen Maschine durchführen kann, um sicherzustellen, dass Probleme schnell und mit weniger Ausfallzeiten behoben werden.
  •     
  • Software-Updates per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, die Onboard-Software zu aktualisieren, ohne dass ein Techniker anwesend sein muss. So können Sie Software-Updates einleiten, wann immer es Ihnen passt, und so Ihre Betriebseffizienz steigern.

* Die Verfügbarkeit von Datenfeldern kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Sie haben die Wahl zwischen einer Deluxe- und einer Premium-Fahrerkabine. Beide bieten Ihnen eine komfortable, ergonomische Arbeitsumgebung.
  •     
  • Die Fahrerkabine verfügt über einen breiten Sitz, der für Fahrer jeder Größe eingestellt werden kann.
  •     
  • Steuern Sie die Maschine bequem mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen vor Ihnen.
  •     
  • Die serienmäßige Klimaautomatik sorgt über die gesamte Schicht für die richtige Temperatur.
  •     
  • Das optionale erweiterte Luftfiltersystem mit integriertem Vorreiniger schützt vor dem Eintritt von Luftschadstoffen über die Klimaanlage.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Ausrüstung dank ausreichend Stauraum in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Ein Getränkehalter, Unterlagenhalter, Flaschenhalter und Kleiderhaken sind ebenfalls vorhanden.
  •     
  • Mit den serienmäßigen USB-Anschlüssen und der Bluetooth®-Technologie des Radios können Sie persönliche Geräte anschließen.
  •     
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
Zuverlässig, langlebig und vielseitig

Zuverlässig, langlebig und vielseitig

        
  • Ihre Maschine widersteht jahrelanger Beanspruchung. Ausleger, Stiele und andere Bereiche mit hoher Belastung sind mit dicken mehrlagigen Teilen sowie Guss- und Schmiedeteilen verstärkt, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  •     
  • Betrieb bis zu einer Höhe von 3000 m (9840 ft) über NN ohne Leistungsdrosselung.
  •     
  • Lassen Sie sich nicht durch die Temperatur von der Arbeit abhalten. Die Maschine ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) und Kaltstarts bei bis zu –18 °C (0 °F) ausgelegt.
  •     
  • Der automatische Warmlauf beschleunigt das Aufwärmen des Hydrauliköls bei niedrigen Temperaturen und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
  •     
  • Die serienmäßige Schmierautomatik vereinfacht die Wartung durch die automatische Schmierung der gesamten Maschine vom Drehkranzlager über die Kabinenerhöhung bis zum Stielende.
  •     
  • Stimmen Sie Ihre Maschine auf die Anwendung ab. Da verschiedene Konfigurationen erhältlich sind, können Sie Ihre Maschine an Ihre Anforderungen anpassen.
  •     
  • Ein optionaler Generator mit 15 kW (20 HP) ermöglicht den Magnetbetrieb. Die Generatorsteuerungen sind vollständig in den Fahrerkabinenmonitor integriert.
  •     
  • Erweitern Sie Ihre Arbeitsmöglichkeiten mit Arbeitsgeräten für unterschiedliche Anwendungen.
Wartung

Wartung

        
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer der Filter und Wartungsintervalle Ihrer Maschine über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Probenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S•O•SSM)-Anschlüsse befinden sich auf Bodenebene, helfen somit, die Wartung zu vereinfachen, und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.
  •     
  • Die lange Lebensdauer des Lufteinlassfilters mit Vorreiniger spart Wartungskosten.
  •     
  • Der Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterleistung, Rücklaufsperrventile, um das Öl beim Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine lange Lebensdauer von 3000 Betriebsstunden.
  •     
  • Die hoch effizienten Lüfter laufen nur bei Bedarf; Sie können Intervalle programmieren, damit die Lüfter automatisch rückwärts laufen, um die Kerne frei von Schmutz zu halten, ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen.
  •     
  • Das optionale Abfallpaket umfasst einen Kühler mit großem Lamellenabstand und ein Lufteinlasssieb mit integrierter Vibrationsvorrichtung, die die Leistung des Umkehrlüfters verbessert und so die Reinigungswirkung steigert.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine detaillierte Wartungsanleitung und Angaben zu den erforderlichen Ersatzteilen, um unnötige Ausfallzeiten zu reduzieren.

Produktspezifikationen für MH3022

Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 145 HP 108 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 147 HP (metrisch) 147 HP (metrisch)
Motorleistung – max. – ISO 14396 148 HP 110 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 150 HP (metrisch) 150 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2000/min Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2000/min Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 54000 lb 24500 kg
Anmerkung Einsatzgewicht beinhaltet vollen Kraftstofftank, Fahrer und 1400 kg (3100 lb) schweres Arbeitsgerät. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht beinhaltet vollen Kraftstofftank, Fahrer und 1400 kg (3100 lb) schweres Arbeitsgerät. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Maximale Reichweite 30.4 ' 9280 mm
Ausleger MH, 5,35 m (17'7") MH, 5,35 m (17'7")
Stiel Gerade, 4,3 m (14'1") Gerade, 4,3 m (14'1")
Max. Höhe 35.3 ' 10760 mm
Min. Auskipphöhe 10.9 ' 3310 mm
Max. Tiefe 4.8 ' 1460 mm
Auslegerbolzenhöhe 23.4 ' 7120 mm
Höchstgeschwindigkeit 12.4 mile/h 20 km/h
Zugkraft 28551 lbf 127 kN
Max. Steigfähigkeit 65% 65%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5294 psi 36500 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8 r/min 8 r/min
Max. Schwenkmoment 39553 lbf·ft 54 kN·m
Kraftstofftankinhalt 92.5 Gall. (US) 350 l
Kühlsystem 9.5 Gall. (US) 36 l
Motoröl 3.4 Gall. (US) 13 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 3.7 Gall. (US) 14 l
Seitenantrieb – jeweils 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Lastschaltgetriebe 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 91.1 Gall. (US) 345 l
Hydrauliktank 40.9 Gall. (US) 155 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 7.9 Gall. (US) 30 l
Ausleger MH, 5,35 m (17'7") MH, 5,35 m (17'7")
Stiel Gerade, 4,3 m (14'1") Gerade, 4,3 m (14'1")
Transportlänge 27.2 ' 8300 mm
Maschinenlänge 16.2 ' 4950 mm
Heckschwenkradius 8.5 ' 2600 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1300 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11 ' 3350 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11 ' 3350 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.9 ' 5750 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 18.9 ' 5750 mm
Radstand 8.5 ' 2600 mm
Transportbreite 8.3 ' 2540 mm
Bodenfreiheit 1 ' 310 mm
Laufwerkslänge 16.1 ' 4900 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,3 kg (2,9 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,859 Tonnen (2,049 US-Tonnen). Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,3 kg (2,9 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,859 Tonnen (2,049 US-Tonnen). Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 95% 95%

MH3022 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte Fahrerkabine mit zertifizierter Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (Deluxe-Fahrerkabine)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung sowie automatisch verstellbarer Sitzfederung (Premium-Fahrerkabine)

Cat-Technologie

  • VisionLink™
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

Elektrische Anlage

  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Fahrwerksbeleuchtung, Ausleger- und Stielbeleuchtung links/rechts, Kabinenbeleuchtung
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Service und Wartung

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

Motor

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m (9840 ft) ohne Motordrosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur bis 52°C (125°F)
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydrauliksystem

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Schwerlasthubmodus

Sicherheit

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Sperrhebel für alle Funktionen
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • 2D e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs) (nur mit MH-Auslegern erhältlich)
  • Fahrerkabinenvermeidung (nur mit MH-Auslegern erhältlich)
  • Schwenkunterstützung

Laufwerk und Aufbau

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Kontergewicht, 3700 kg (8160 lb)
  • Breites Laufwerk, 2,55 m (8'4")

MH3022 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Ausleger und Stiele

  • Verstellausleger, 5,26 m (17'3")
  • Monoblockausleger, 5,65 m (18'6")
  • MH-Stiel, 5,35 m (17'7")
  • 6,4 m (21 Fuß) MH-Ausleger
  • Greiferkranstiel, 4,0 m (13'1")
  • Greiferkranstiel, 4,5 m (14'9")
  • Greiferkranstiel, 5,0 m (16'5")
  • 2,5 m (8'2") gerader Stock
  • 2,9 m (9'6") gerader Stock
  • Gerader Stiel, 4,3 m (14'1")
  • Konfiguration ohne Stiel

Fahrerkabine

  • Fortschrittliches Kabinenfiltersystem
  • Feste einteilige Frontscheibe aus Verbundglas (P5A)
  • Feste zweiteilige Frontscheibe aus Verbundglas (P8B)
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Motor

  • Abfallkühlsystem

Sicherheit

  • 360°-Sicht
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)

Laufwerk und Aufbau

  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR
  • Zwillingsluftreifen 10.00-20, Vollgummireifen
  • Räumschild
  • Stufen vorne und hinten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3022 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3022

Fahrer beim Abstieg vom MH3022

MH3022 bei der Aufnahme von Abfällen

MH3022 bei der Aufnahme von Reifen

MH3022 bei der Aufnahme von Abfällen

Umschlagmaschine MH3022
Fahrer beim Abstieg vom MH3022
MH3022 bei der Aufnahme von Abfällen
MH3022 bei der Aufnahme von Reifen
MH3022 bei der Aufnahme von Abfällen