MH3250

MH3250 Umschlagmaschinen mit Kettenlaufwerk Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C9.3B
Cat® C9.3B
Einsatzgewicht
107700 lb
48850 kg
Maximale Reichweite
52.5 '
16010 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

Die neusten Funktionen

Vereinfachte Einrichtung der Maschine
        
  • Per Fingertipp und über benutzerfreundliche Symbole maximiert die neueste bedienerfreundliche Benutzerschnittstelle (UI) die Verfügbarkeit und sorgt dafür, dass Teams ohne Verzögerung arbeiten können. Von der Nachbestellung von Arbeitsgerätelisten bis zur Erstellung neuer Arbeitsgerätekombinationen – Bediener können Maschinen rasch einrichten und mühelos auf Informationen zugreifen.
  •     
  • Über die Schnittstelle können Bediener die Genauigkeit beibehalten und jede Sekunde ihrer Schicht optimal ausnutzen. Durch die Möglichkeit, Kupplungen und Anbaugeräte in das System einzufügen, ist die Erstellung von Arbeitsgerätekombinationen hocheffizient, da die Kalibrierdauer erheblich reduziert wird. Außerdem ist dank dieser Benutzerschnittstelle kein Nachmessen mehr erforderlich, wenn Cat®-Arbeitsgeräte ausgewechselt werden. Darüber hinaus ermöglicht sie es einer einzigen Person, den Verschleiß am Löffel zu überprüfen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Cat Payload*
        
  • Cat Payload ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener die genauen Lastziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

*Die Payload-Technologien sind nicht eichfähig.

In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Baunummer: 07E
Cat

Hochleistung

        
  • Der Motor C9.3B erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  •     
  • Je nach Aufgabe können Sie zwischen drei Leistungsmodi für die Maschine wählen: Power, Smart und Eco. Im Smart-Modus werden Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen angepasst. So steht die maximale Leistung zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird. Ansonsten wird die Leistung verringert, um Kraftstoff zu sparen.
  •     
  • Das fortschrittliche elektrohydraulische System sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die benötigte Kontrolle erhalten.
  •     
  • Die optional erhältliche Auslegerschwimmfunktion SmartBoom™ kann den Ausleger ohne Pumpenförderstrom frei nach oben und unten bewegen, sodass sich der Fahrer auf die Steuerung von Stiel und Löffel konzentrieren kann.
  •     
  • Das Prioritätsventil liefert Hydraulikdruck und Ölstrom dahin, wo er gebraucht wird.
  •     
  • Das Laufwerk mit variabler Spurbreite kann für den Transport eingefahren werden. Der ausgefahrene Zustand trägt zu einer Steigerung von Stabilität und Hubvermögen bei.
  •     
  • Programmieren und speichern Sie Ihren bevorzugten Leistungsmodus und Ihre Joystick-Einstellungen über Ihre Fahrerkennung. Die Maschine erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz daran.
Cat

Integrierte Cat®-Technologien

        
  • Mit Cat Payload können Sie präzise Gewichtsvorgaben einhalten und die Fahrereffizienz steigern. Nehmen Sie eine Ladung Material auf – mit einem Greifer- oder Zweischalengreifer-Anbaugerät – und erhalten Sie in Echtzeit eine Gewichtsschätzung, ohne zu schwenken.
  •     
  • VisionLinkTM bietet relevante Dateneinblicke für alle Maschinen, unabhängig von der Flottengröße oder dem Maschinenhersteller.* Prüfen Sie die Maschinendaten über Ihren Desktop-Computer oder Ihr Mobilgerät, um die Nutzung im Betrieb zu maximieren und Ihre Maschinen zu optimieren. Instrumententafeln stellen Informationen wie Stunden, Kilometer, Standort, Leerlaufzeit und Kraftstoffverbrauch bereit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf Ihrer Baustelle verbessern.
  •     
  • Die Schwenkunterstützung stoppt das Schwenken der Maschine an vom Fahrer festgelegten Punkten automatisch. Schwenken Sie einfach bis zum gewünschten Anhaltepunkt und aktivieren Sie die Funktion über den Maschinenmonitor oder eine zuvor belegte Joysticktaste. Wenn Sie sich dem festgelegten Punkt nähern, verlangsamt die Maschine die Schwenkbewegung automatisch und schwenkt nicht über den Punkt hinaus. Mit der Schwenkunterstützung können Sie wiederholte Schwenkbewegungen vereinfachen, den Kraftstoffverbrauch senken und die Zykluszeiten verbessern.
  •     
  • Die Fehlersuche per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, mit der Ihr Cat-Händler aus der Ferne Diagnosetests an einer mit dem System verbundenen Maschine durchführen kann, um sicherzustellen, dass Probleme schnell und mit weniger Ausfallzeiten behoben werden.
  •     
  • Software-Updates per Fernzugriff ist eine mobile Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, die Onboard-Software zu aktualisieren, ohne dass ein Techniker anwesend sein muss. So können Sie Software-Updates einleiten, wann immer es Ihnen passt, und so Ihre Betriebseffizienz steigern.

* Die Verfügbarkeit von Datenfeldern kann je nach Hersteller der Ausrüstung variieren.
Cat

Komfortables Arbeiten

        
  • Die Fahrerkabine verfügt über einen breiten Sitz, der für Fahrer jeder Größe eingestellt werden kann.
  •     
  • Steuern Sie die Maschine bequem mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen vor Ihnen.
  •     
  • Die serienmäßige Klimaautomatik sorgt über die gesamte Schicht für die richtige Temperatur.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Ausrüstung dank ausreichend Stauraum in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Ein Getränkehalter, Unterlagenhalter, Flaschenhalter und Kleiderhaken sind ebenfalls vorhanden.
  •     
  • Mit den serienmäßigen USB-Anschlüssen und der Bluetooth®-Technologie des Radios können Sie persönliche Geräte anschließen.
  •     
  • Das optionale Hilfsrelais schaltet CB-Funkgeräte, Rundumleuchten und andere Anbaugeräte ein und aus, ohne die Hände von den Joysticks nehmen zu müssen.
  •     
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
Cat

Zuverlässig, langlebig und vielseitig

        
  • Ihre Maschine widersteht jahrelanger Beanspruchung. Ausleger, Stiele und andere Bereiche mit hoher Belastung sind mit dicken mehrlagigen Teilen sowie Guss- und Schmiedeteilen verstärkt, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  •     
  • Betrieb bis zu einer Höhenlage von 2600 m (8530') über NN ohne Leistungsdrosselung.
  •     
  • Lassen Sie sich nicht durch die Temperatur von der Arbeit abhalten. Die Maschine ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu 52 °C (125 °F) und Kaltstarts bei bis zu ‒32 °C (‒25 °F) ausgelegt.
  •     
  • Der automatische Warmlauf beschleunigt das Aufwärmen des Hydrauliköls bei niedrigen Temperaturen und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
  •     
  • Ein optionaler Generator mit 25 kW (34 HP) ermöglicht den Betrieb mit einem Magneten. Die Generatorsteuerungen sind vollständig in den Fahrerkabinenmonitor integriert.
  •     
  • Erweitern Sie Ihre Arbeitsmöglichkeiten mit Arbeitsgeräten für unterschiedliche Anwendungen.
Cat

Wartung

        
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer der Filter und Wartungsintervalle Ihrer Maschine über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Probenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S•O•SSM)-Anschlüsse befinden sich auf Bodenebene, helfen somit, die Wartung zu vereinfachen, und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.
  •     
  • Die lange Lebensdauer des Lufteinlassfilters mit Vorreiniger spart Wartungskosten.
  •     
  • Der Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterleistung, Rücklaufsperrventile, um das Öl beim Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine lange Lebensdauer von 3000 Betriebsstunden.
  •     
  • Die hoch effizienten Lüfter laufen nur bei Bedarf; Sie können Intervalle programmieren, damit die Lüfter automatisch rückwärts laufen, um die Kerne frei von Schmutz zu halten, ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine detaillierte Wartungsanleitung und Angaben zu den erforderlichen Ersatzteilen, um unnötige Ausfallzeiten zu reduzieren.

Produktspezifikationen für MH3250

Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Nettoleistung – ISO 9249 311 HP 232 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 315 HP (metrisch) 315 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396 314 HP 234 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 318 HP (metrisch) 318 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, Abgasnachbehandlung und Drehstromgenerator ausgestattet ist und die Motordrehzahl bei 1800 U/min liegt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, Abgasnachbehandlung und Drehstromgenerator ausgestattet ist und die Motordrehzahl bei 1800 U/min liegt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 107700 lb 48850 kg
Anmerkung (1) Im Einsatzgewicht enthalten sind Ausleger der Umschlagmaschine (MH), 7,6 m (24'11") langer Greiferkranstiel, Kontergewicht von 6,8 t (14.990 lb), 600 mm (24") lange Dreistegbodenplatte, voller Kraftstofftank, 75 kg (165 lb) schwerer Fahrer, 3000 kg (6610 lb) schwerer Greifer. Im Einsatzgewicht enthalten sind Ausleger der Umschlagmaschine (MH), 7,6 m (24'11") langer Greiferkranstiel, Kontergewicht von 6,8 t (14.990 lb), 600 mm (24") lange Dreistegbodenplatte, voller Kraftstofftank, 75 kg (165 lb) schwerer Fahrer, 3000 kg (6610 lb) schwerer Greifer.
Maximale Reichweite 52.5 ' 16010 mm
Ausleger MH 9,2 m (30'2") MH 9,2 m (30'2")
Stiel Industrial 7,6 m (24'11") Industrial 7,6 m (24'11")
Max. Höhe 55.3 ' 16850 mm
Mindestschwenkradius vorn 12.7 ' 3870 mm
Max. Tiefe 23.3 ' 7090 mm
Auslegerbolzenhöhe 37.6 ' 11450 mm
Höchstgeschwindigkeit 2.1 mile/h 3.4 km/h
Max. Zugkraft 55281 lbf 246 kN
Steigfähigkeit 35°/70% 35°/70%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4061 psi 32000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit* 8 r/min 8 r/min
Schwenkmoment 104734 lbf·ft 142 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.6 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Seitenantrieb – jeweils 4 Gall. (US) 15 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 Gall. (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger MH 9,2 m (30'2") MH 9,2 m (30'2")
Stiel Industrial 7,6 m (24'11") Industrial 7,6 m (24'11")
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11.5 ' 3500 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11.7 ' 3570 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 19.8 ' 6020 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 20.2 ' 6160 mm
Transportlänge (ohne Stiel) 41.7 ' 12700 mm
Maschinenlänge (mit Ausleger/Stiel) 41.4 ' 12610 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Laufstege und Handläufe) 12.5 ' 3820 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.6 ' 1410 mm
Bodenfreiheit 2.3 ' 700 mm
Tragende Kettenlänge 14.2 ' 4340 mm
Kettenlänge 17.6 ' 5350 mm
Spurweite – eingefahren 10.6 ' 3220 mm
Spurweite – ausgefahren 12.2 ' 3720 mm
Unterwagenbreite, eingefahren – 600-mm-Bodenplatten (24”) 13.2 ' 4010 mm
Laufwerksbreite, ausgefahren 14.8 ' 4510 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,09 kg (2,4 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,559 Tonnen (1,718 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1,09 kg (2,4 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,09 kg (2,4 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,559 Tonnen (1,718 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1,09 kg (2,4 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 97% 97%

MH3250 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Umschlagmaschinenausleger 9,2 m (30'2")

FAHRERKABINE

  • Fortschrittliche Schalldämpfung mit Gummilagern
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Premiumsitz mit Luftfederung, Kopfstütze, Heizung und Belüftung
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink™
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Außenleuchten (in Staufach integriert und an den Seiten von Ausleger und Stiel montiert)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Netzsicherungsmodul

MOTOR

  • 115-A-Drehstromgenerator
  • Kaltstartfähigkeit bis –32 °C (–25 °F)
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52 °C (126 °F)
  • Motordrehzahlautomatik
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Drei-Horizontal-Kühlsystem in einer Ebene

HYDRAULIKSYSTEM

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen und Kaltsperre
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hydraulikhauptpumpe
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Mitteldruck- (Greiferdrehkopf) und Kabinenerhöhungsventil
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Feinschwenkfunktion (nur Nordamerika)

SICHERHEIT

  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Cab Avoidance (Kollisionsvermeidung)
  • 2D e-Fence
  • Schwenkunterstützung
  • Verriegelbares Werkzeug-/Staufach außen, verriegelbarer Kraftstoffablassraum
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

SERVICE UND WARTUNG

  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • 6800 kg (14.990 lb) Kontergewicht

MH3250 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Greiferkranstiel 6,1 m (20'0")
  • Greiferkranstiel 7,6 m (24'11")

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 25-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf

SICHERHEIT

  • Inspektionsbeleuchtung
  • 360°-Sicht
  • Schwenkalarm

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3250 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3250

Umschlagmaschine MH3250

Aktuelle Angebote für  MH3250

Weitere Angebote anzeigen