MH3024

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3024 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C4.4
Cat® C4.4
Einsatzgewicht
59100 lb
26800 kg
Maximale Reichweite
39.4 '
12010 mm

Übersicht

Hohes Maß an Leistung und Fahrerkomfort

Die Cat®-Umschlagmaschine MH3024 ist eine Sonderkonstruktion, deren hohe Leistung auf Ihre härtesten Abfall- und Schrottplatzanwendungen ausgelegt ist. Das Modell MH3024 bietet neben einfach zu bedienenden Technologien und einer komfortablen Fahrerkabine auch zahlreiche Ausleger- und Stieloptionen für Ihre unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen. Mit diesen Merkmalen erhalten Sie ein sicheres und zuverlässiges Produkt zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen, die Tag für Tag anfallen.

Vorteile

Hochleistung

Dank hohem Schwenkmoment schnell arbeiten. Eine breite Maschinenspur trägt zur Erhöhung der Stabilität bei.

Geringe Wartungskosten

Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu senken.

Fahrerkomfort

Unkomplizierter Betrieb. In der Kabine sorgen Komfortoptionen Ihrer Wahl und eine gute Rundumsicht mit 360°-Maschinenansicht dafür, dass Sie die ganze Schicht über bequem arbeiten können.

Geringe CO2-Emissionen

Das Modell MH3024 stößt weniger CO₂ aus als das Vorgängermodell MH3024-06.

Produktspezifikationen für MH3024

Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 128 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Motorleistung – max. – ISO 14396 174 HP 129 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2.200/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2.200/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 59100 lb 26800 kg
Anmerkung Einsatzgewicht beinhaltet vollen Kraftstofftank, Fahrer und 1400 kg (3086 lb) schweres Arbeitsgerät. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht beinhaltet vollen Kraftstofftank, Fahrer und 1400 kg (3086 lb) schweres Arbeitsgerät. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Maximale Reichweite 39.4 ' 12010 mm
Ausleger MH 7,45 m (24'5") MH 7,45 m (24'5")
Stiel Greiferkran, 5,0 m (16'5") Greiferkran, 5,0 m (16'5")
Max. Höhe 42.7 ' 13030 mm
Min. Auskipphöhe 14.8 ' 4520 mm
Max. Tiefe 9.9 ' 3010 mm
Auslegerbolzenhöhe 30.4 ' 9260 mm
Höchstgeschwindigkeit 12.4 mile/h 20 km/h
Zugkraft 28551 lbf 127 kN
Max. Steigfähigkeit 65% 65%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5656 psi 39000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8 r/min 8 r/min
Max. Schwenkmoment 42631 lbf·ft 58 kN·m
Kraftstofftankinhalt 92.5 Gall. (US) 350 l
Kühlsystem 9.5 Gall. (US) 36 l
Motoröl 3.4 Gall. (US) 13 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 3.7 Gall. (US) 14 l
Seitenantrieb – jeweils 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Lastschaltgetriebe 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 91.1 Gall. (US) 345 l
Hydrauliktank 40.9 Gall. (US) 155 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 7.9 Gall. (US) 30 l
Ausleger MH 7,45 m (24'5") MH 7,45 m (24'5")
Stiel Greiferkran, 5,0 m (16'5") Greiferkran, 5,0 m (16'5")
Transportlänge 35 ' 10670 mm
Maschinenlänge 17.4 ' 5290 mm
Heckschwenkradius 8.5 ' 2600 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1300 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11 ' 3350 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11 ' 3350 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.9 ' 5750 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 18.9 ' 5750 mm
Radstand 9 ' 2750 mm
Transportbreite 9.8 ' 2990 mm
Bodenfreiheit 0.8 ' 240 mm
Laufwerkslänge 17.4 ' 5300 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,3 kg (2,9 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,859 Tonnen (2,049 US-Tonnen). Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,3 kg (2,9 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,859 Tonnen (2,049 US-Tonnen). Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 96% 96%

MH3024 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte Fahrerkabine mit zertifizierter Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (Deluxe-Fahrerkabine)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung sowie automatisch verstellbarer Sitzfederung (Premium-Fahrerkabine)

Cat-Technologie

  • VisionLink™
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

Elektrische Anlage

  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Fahrwerksbeleuchtung, Ausleger- und Stielbeleuchtung links/rechts, Kabinenbeleuchtung
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Service und Wartung

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

Motor

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m (9840 ft) ohne Motordrosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52 °C (125 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydrauliksystem

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Schwerlasthubmodus

Sicherheit

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Sperrhebel für alle Funktionen
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • 2D e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs) (nur mit MH-Auslegern erhältlich)
  • Fahrerkabinenvermeidung (nur mit MH-Auslegern erhältlich)
  • Schwenkunterstützung

Laufwerk und Aufbau

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen

MH3024 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Ausleger und Stiele

  • Verstellausleger, 5,26 m (17'3")
  • Monoblockausleger, 5,65 m (18'6")
  • 6,4 m (21'0") MH-Ausleger
  • 7,45 m (24'5") MH-Ausleger
  • Greiferkranstiel, 5,0 m (16'5")
  • 2,5 m (8'2") gerader Stock
  • 2,9 m (9'6") gerader Stock
  • Gerader Stiel, 4,3 m (14'1")
  • Konfiguration ohne Stiel

Fahrerkabine

  • Fortschrittliches Kabinenfiltersystem
  • Feste einteilige Frontscheibe aus Verbundglas (P5A)
  • Feste zweiteilige Frontscheibe aus Verbundglas (P8B)
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Motor

  • Abfallkühlsystem

Sicherheit

  • 360°-Sicht
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)

Laufwerk und Aufbau

  • 2,75 m (9'0") breites Laufwerk
  • Breites Laufwerk, 2,99 m (9'10")
  • Kontergewicht 4200 kg (9260 lb)
  • Kontergewicht 4700 kg (10.370 lb)
  • Zwillingsreifen 11.00-20 16 PR
  • Zwillingsluftreifen 10.00-20, Vollgummireifen
  • Räumschild
  • Stufen vorne und hinten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3024 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3024

MH3024 beim Greifen von Holzabfällen

MH3024 beim Aufnehmen eines Holzstapels

MH3024 beim Bewegen eines Stapels von Holzstücken

MH3024 beim Greifen eines verdichteten Abfallblocks

Umschlagmaschine MH3024
MH3024 beim Greifen von Holzabfällen
MH3024 beim Aufnehmen eines Holzstapels
MH3024 beim Bewegen eines Stapels von Holzstücken
MH3024 beim Greifen eines verdichteten Abfallblocks

Aktuelle Angebote für  MH3024

Weitere Angebote anzeigen