CVP110

Verdichterplatten CVP110

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zentrifugalkraft
24669 lb
110 kN
Zyklen/Minimum
2200
2200
Grundplattenbreite
34 "
864 mm

Produktspezifikationen für CVP110

Zentrifugalkraft 24669 lb 110 kN
Zyklen/Minimum 2200 2200
Grundplattenbreite 34 " 864 mm
Verdichtungsbereich 11.1 ft² 1.03 m²
Grundplattendruck 15.43 psi 106.39 kPa
Grundplattenlänge 47 " 1194 mm
Minimaler hydraulischer Durchfluss 38 gpm 144 l/min
Minimaler Betriebsdruck 2000 psi 13790 kPa
Gewicht 2319 lb 1052 kg

Vergleichen Sie CVP110 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CVP110

Weitere Angebote anzeigen