Schwenkrotator TRS23: 567-6084

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS23: 567-6084

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 23–30 Tonnen
Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht
2187 lb
992 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
CW-45s/CW-45s
CW-45s/CW-45s

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS23: 567-6084

Maschinenklasse Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht 2187 lb 992 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten CW-45s/CW-45s CW-45s/CW-45s
Gesamthöhe 59,06 " 1500 mm
Länge 39,09 " 993 mm
Gesamtbreite 43,70 " 1110 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 2,09 yd³ 1,60 m³
Maximale Löffelbreite 79 " 2000 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS23: 567-6084 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS23 – Konfiguration mit CW-45s oben, CW-45s unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS23 – Konfiguration mit CW-45s oben, CW-45s unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

Aktuelle Angebote für  Schwenkrotator TRS23: 567-6084

Weitere Angebote anzeigen