TRS8, S45 / S45, 7-10-Tonnen-Minibagger

Schwenkrotatorsysteme TRS8, S45 / S45, 7-10-Tonnen-Minibagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Minibagger, 7–10 Tonnen
Gewicht
667.6 lb
302.8 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Schnellwechsler S45 / Schnellwechsler S45
Schnellwechsler S45 / Schnellwechsler S45

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS8, S45 / S45, 7-10-Tonnen-Minibagger

Maschinenklasse Minibagger, 7–10 Tonnen Minibagger, 7–10 Tonnen
Gewicht 667.6 lb 302.8 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Schnellwechsler S45 / Schnellwechsler S45 Schnellwechsler S45 / Schnellwechsler S45
Gesamthöhe 37.7 " 957 mm
Länge 23.9 " 608 mm
Gesamtbreite 26.7 " 678 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 17.7 ft³ 500 l
Maximale Löffelbreite 59.1 " 1500 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3625.9 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Rotationsdrehmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Kompatibilität Nur kompatibel mit den folgenden Minibaggermodellen mit Seriennummernpräfix: 307.5 (ab GW7 1) | 308 (ab GG8 1) | 308 (ab GW8 1) | 309 (ab GG9 1) | 309 (ab GW9 1) | 310 (ab GWT 1) Nur kompatibel mit den folgenden Minibaggermodellen mit Seriennummernpräfix: 307.5 (ab GW7 1) | 308 (ab GG8 1) | 308 (ab GW8 1) | 309 (ab GG9 1) | 309 (ab GW9 1) | 310 (ab GWT 1)

Vergleichen Sie TRS8, S45 / S45, 7-10-Tonnen-Minibagger mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  TRS8, S45 / S45, 7-10-Tonnen-Minibagger

Weitere Angebote anzeigen