TRS4, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / S40, 3-4-Tonnen-Minibagger

Schwenkrotatorsysteme TRS4, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / S40, 3-4-Tonnen-Minibagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen
Gewicht
264.6 lb
120 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S40
Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S40

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS4, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / S40, 3-4-Tonnen-Minibagger

Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Gewicht 264.6 lb 120 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S40 Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S40
Gesamthöhe 27.6 " 702 mm
Länge 19.2 " 488 mm
Gesamtbreite 15 " 381 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 3.9 ft³ 110 l
Maximale Löffelbreite 39.4 " 1000 mm
Optimaler Hydraulikstrom 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min) 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3045.8 psi 21000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Rotationsdrehmoment 1253.9 lb/ft 1700 N·m
Kompatibilität Nur kompatibel mit den folgenden Minibaggermodellen mit Seriennummernpräfix: 303 (ab MY3 1) | 303.5 (ab CE9 1) | 304 (ab AN4 1) Nur kompatibel mit den folgenden Minibaggermodellen mit Seriennummernpräfix: 303 (ab MY3 1) | 303.5 (ab CE9 1) | 304 (ab AN4 1)

Vergleichen Sie TRS4, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / S40, 3-4-Tonnen-Minibagger mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  TRS4, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / S40, 3-4-Tonnen-Minibagger

Weitere Angebote anzeigen