Schwenkrotator TRS23: 567-6087

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS23: 567-6087

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 23–30 Tonnen
Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht
2059 lb
934 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/CW-40
Bolzenbefestigung/CW-40

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Nahtlose Integration

Nahtlose Integration

  • Schwenkrotatoren werden mit dem Kreislauf HP2 der Maschine verbunden, wodurch der Kreislauf HP1 für ein weiteres Anbaugerät frei bleibt. Dabei wird für beide Kreisläufe ein reibungsloser Hydraulikstrom gewährleistet.
  • Die Anzeigefunktion ist im Monitor der Maschine integriert.
  • Das Positionierungssystem kann mit Cat GRADE mit 3D verbunden werden.
Bis zu 13 % höhere Produktivität

Bis zu 13 % höhere Produktivität

  • Die Bedienelemente ermöglichen das gleichzeitige Kippen, Drehen und Bewegen der Maschine.
  • Durch die geringe Höhe bleibt die Ausbrechkraft zum Graben konstant.
  • Durch die Hydraulikschnellkupplung können Anbaugeräte in Sekundenschnelle gewechselt werden.
  • Erledigen Sie mehr Arbeit mit weniger Anbaugeräten und Maschinen.
Einfache Bedienung

Einfache Bedienung

  • An den Joysticks der Maschine befinden sich Schwenkrotator-Bedienelemente, wodurch eine Verzögerung zwischen Fahrerbefehl und Durchführung vermieden wird.
  • Durch das mit Öl gefüllte Getriebe sind die Zahnräder stets geschmiert, wodurch die Lebensdauer des Rotors verlängert wird.
  • Das Schmiersystem hat eine Schmierstelle, die an die Schmierung der Maschine angeschlossen werden kann.
  • Das innovative Steuersystem verfügt über vier verschiedene Fahrereinstellungen.
Größere Vielseitigkeit

Größere Vielseitigkeit

  • Die 40°-Neigung nach links und rechts sowie die 360°-Drehung bedeuten eine bessere Manövrierbarkeit für feste Anbaugeräte.
  • Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.
  • Durch Mischkonfigurationen können mehrere Anbaugeräteaufnahmen verwendet werden.
  • Das innovative Steuersystem verfügt über vier verschiedene Fahrereinstellungen.
Bleiben Sie sicher

Bleiben Sie sicher

  • Das Greifermodul ist schneller und sicherer als Personen, die schwere Gegenstände von Hand bewegen.
  • Der Bediener kann beim Wechsel der Anbaugeräte in der Fahrerkabine verbleiben.
  • Die Hydraulikschnellkupplung erfordert keinen Schlauchwechsel von Hand.
  • Die doppeltwirkenden Kippzylinder verfügen zum Schutz bei einem Druckverlust über eingebaute Lasthalteventile.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS23: 567-6087

Maschinenklasse Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen
Gewicht 2059 lb 934 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/CW-40 Bolzenbefestigung/CW-40
Gesamthöhe 56,65 " 1439 mm
Länge 38,94 " 989 mm
Gesamtbreite 38,19 " 970 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 2,09 yd³ 1,60 m³
Maximale Löffelbreite 79 " 2000 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS23: 567-6087 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS23 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-40 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS23 – Konfiguration CW40 oben, CW40 unten

TRS23 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-40 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.
TRS23 – Konfiguration CW40 oben, CW40 unten

Aktuelle Angebote für  Schwenkrotator TRS23: 567-6087

Weitere Angebote anzeigen