Übersicht
CVP75 Vibrationsplattenverdichter – für 311-M318 HEX
Wichtige Spezifikationen
| Zentrifugalkraft | 16508 lb 74 kN |
| Zyklen/Minimum | 2200 2200 |
| Grundplattenbreite | 29 " 737 mm |
| Verdichtungsbereich | 8.6 ft² 0.8 m² |
| Grundplattendruck | 13.33 psi 91.91 kPa |
| Grundplattenlänge | 43 " 109 mm |
| Minimaler hydraulischer Durchfluss | 28 gpm 106 l/min |
| Minimaler Betriebsdruck | 2000 psi 13790 kPa |
| Gewicht | 1765 lb 801 kg |
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.