M322

Mobilbagger M322 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
174 HP
129 kW
Max. Einsatzgewicht
54770 lb
24845 kg
Höchstgeschwindigkeit
18.6 mile/h
30 km/h

Übersicht

Optimale Effizienz durch Technologie und einfache Wartung

Der Cat®-Mobilbagger M322 bietet höchste Leistung sowie Vielseitigkeit durch die Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS). Dank niedriger Wartungskosten, langen Serviceintervallen und der Möglichkeit zur Erledigung der täglichen Kontrollen zu 100 Prozent vom Boden aus sparen Sie mit dem M322 Zeit und Geld. Die Fahrerkabine wurde auf Bedienerkomfort ausgerichtet und trägt so dazu bei, dass Sie schnell und effizient arbeiten.

Vorteile

Hochleistung

Der Cat®-Motor C7.1 und eine leistungsstarke Hydraulik geben Ihnen die Kraft für schnelle und präzise Materialbewegung.

Einfache Wartung

Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft, die Durchführung aller Prüfungen zu 100 Prozent vom Boden aus sowie zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu senken.

Fahrerkomfort

Unkomplizierter Betrieb. Die Premium-Fahrerkabine mit ergonomischen Bedienelementen und bequemem Sitz sorgt die gesamte Schicht über für komfortables Arbeiten.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Die neusten Funktionen

Die neusten Funktionen

Cat Grade 3D-Vorrüstung
        
  • Die Option mit Cat Grade 3D-Vorrüstung enthält die gesamte Hardware, die für Grade mit 3D-System erforderlich ist. Sie wird werkseitig installiert und geprüft. Diese Option bietet eine einfachere Upgrade-Möglichkeit für Kunden, die nach ihrer Erstanschaffung Grade mit 3D hinzufügen möchten. Zur Aktivierung wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um die erforderlichen 3D-Software-Lizenzen zu kaufen. Die Lizenzen können remote installiert oder manuell auf die Maschine geladen werden.

Cat Payload*
        
  • Optionales Cat Payload ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener die genauen Lastziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

* Die Payload-Technologien sind nicht eichfähig.

In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Baunummer: 07E
Hochleistung

Hochleistung

        
  • Der Cat-Motor entspricht Ihren Leistungs- und Produktionsanforderungen. Der Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  •     
  • Der M322 ist eine kraftstoffeffiziente Maschine, damit Sie auf der Baustelle auch weiterhin beweglich und produktiv sind.
  •     
  • Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 30 km/h (18,6 mph) erleichtern es, die Maschine zwischen Einsatzorten zu überführen.
  •     
  • Vom Erdaushub bis zum Asphalt – der Bagger entspricht Ihren Anforderungen, um die Arbeit schnell und effizient zu erledigen.
  •     
  • Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die Kontrolle erhalten, die für präzise Arbeitsanforderungen erforderlich ist.
  •     
  • Die spezielle Schwenkpumpe trägt dazu bei, gleichbleibende Leistung für besseren Multitasking-Betrieb zu liefern.
  •     
  • Mit einem hohen Schwenkmoment können Sie die Arbeit schneller erledigen, um zum nächsten Schritt überzugehen.
  •     
  • Mit den Zusatzhydraulikoptionen können Sie ganz flexibel eine breite Palette von Cat-Anbaugeräten verwenden.
  •     
  • Lassen Sie sich nicht durch die Temperatur von der Arbeit abhalten. Der Bagger ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) und Kaltstarts bei bis zu -18 °C (0 °F) ausgelegt.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Der Premium-Sitz verfügt über eine Sitzheizung, Belüftung und automatische Anpassung.
  •     
  • Dank der hochklappbaren linken Konsole gelangen Sie mühelos in die Fahrerkabine hinein und aus ihr heraus.
  •     
  • Arbeiten Sie mit Komfort, dank fortschrittlichen Visko-Schwingungsdämpfern für verringerte Vibrationen in der Fahrerkabine.
  •     
  • Steuern Sie den Bagger bequem mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen vor Ihnen.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Ausrüstung dank ausreichend Stauraum in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Ein Getränkehalter, Flaschenhalter und Kleiderhaken sind vorhanden.
  •     
  • Das Radio mit Bluetooth®-Integration ermöglicht die problemlose Mobiltelefon-Verbindung sowohl zum Hören von Musik oder Podcasts als auch zum freihändigen Telefonieren.
  •     
  • Stellen Sie die Klimaautomatik einfach auf dem Touchscreen-Monitor oder dem Tippwählschalter ein.
Geringe Wartungskosten

Geringe Wartungskosten

        
  • Prüfung und Wartung der Maschine können dank vom Boden aus zugänglicher Service- und Wartungspunkte schnell durchgeführt werden.
  •     
  • Kontrollieren Sie den Motorölstand schnell und sicher vom Boden aus.
  •     
  • Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft tragen dazu bei, Wartungskosten zu sparen.
  •     
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer des Filters und Wartungsintervalle Ihrer Maschine über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Die Kraftstofffilterung hilft, den Motor vor Kraftstoffverunreinigung zu schützen.
  •     
  • Der Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterleistung, Rücklaufsperrventile, um das Öl beim Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine lange Lebensdauer von 3000 Betriebsstunden.
  •     
  • Zentralisierte Schmierstellen mit einer Schmierautomatik-Option bedeuten weniger Stillstandszeiten und mehr erledigte Arbeit.
  •     
  • Probenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S•O•SSM)-Anschlüsse befinden sich auf Bodenebene, helfen somit, die Wartung zu vereinfachen, und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine detaillierte Wartungsanleitung, einschließlich erforderlicher Ersatzteile, damit Ihnen keinerlei unnötigen Ausfallzeiten entstehen.
Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

        
  • Starten Sie den Motor per Drucktaste, mit der Bluetooth-Schlüsselfernbedienung oder der spezifischen Fahrerkennungsfunktion.
  •     
  • Programmieren Sie Ihren Leistungsmodus und Ihre bevorzugten Joystick-Einstellungen über die Fahrerkennung; der Bagger erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz an Ihre Einstellungen.
  •     
  • Über den serienmäßigen, 254 mm (10") großen Touchscreen oder mithilfe der Tippwählschalter können Sie die Maschine schnell steuern.
  •     
  • Die Achse wird im Stillstand verriegelt und beim Betätigen des Fahrpedals freigegeben. Die Achse lässt sich auch manuell mit einer Taste auf der rechten Konsole oder mit einer Joystick-Taste verriegeln.
  •     
  • Schalten Sie in den Schwerlasthubmodus für mehr Kraft ganz nach Bedarf.
  •     
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
  •     
  • Optionale Cat-Schwenkrotatoren arbeiten nahtlos mit Cat 2D Grade, Assist, Payload und e-Fence zusammen – ganz ohne zusätzliche Hardware. Schwenkrotatoren von Drittanbietern sind mit diesen Funktionen kompatibel und können durch den Erwerb zusätzlicher Software aktiviert werden.
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Tägliche Wartungsstellen vom Boden aus erreichbar.
  •     
  • Schützen Sie Ihren Bagger mit der Fahrerkennung. Geben Sie Ihre PIN am Monitor ein, um den Start per Drucktaste zu aktivieren.
  •     
  • Die Kabine mit serienmäßigem Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen der ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Profitieren Sie von einer hervorragenden Rundumsicht dank kleiner Fahrerkabinensäulen, großer Fenster und einer flachen Motorhaube. Heck- und Seitenkamera rechts sind ebenfalls standardmäßig verbaut.
  •     
  • Das Design der Wartungsplattform sorgt für einen einfachen, sicheren und schnellen Zugang zur oberen Wartungsplattform. Ihre Stufen verfügen über eine Anti-Rutsch-Lochplatte, um Stürzen vorzubeugen.
  •     
  • Der Sperrhebel für die Standard-Arbeitshydraulik trennt alle Hydraulik- und Fahrfunktionen in der abgesenkten Position.
  •     
  • Die Fahr- und Oberwagensperre verhindert die Bewegung von Arbeitsausrüstung und Oberwagen während der Fahrt.
  •     
  • Der vom Boden erreichbare Ausschalter unterbricht bei Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
  •     
  • Die optionale Inspektionsbeleuchtung trägt dazu bei, Servicearbeiten einfacher und sicherer zu machen. Ein Kopfdruck genügt zur Beleuchtung der Bereiche von Motor, Pumpen, Batterie und Kühlerraum.
  •     
  • Optionale Bedienerschutzvorrichtungen (OPG) schützen vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen.
  •     
  • Die optionale Cab Avoidance trägt dazu bei, Kontakt zwischen dem Arbeitswerkzeug und der Fahrerkabine zu vermeiden.
  •     
  • Die optionale Funktion 2D e-Fence ist direkt ab Werk integriert. Sie beschränkt die Bewegung des Baggers auf die vom Fahrer eingestellten Grenzen.

Produktspezifikationen für M322

Motorleistung – ISO 14396 174 HP 129 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 128 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in² 7 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2200/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2200/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Max. Einsatzgewicht 54770 lb 24845 kg
Min. Einsatzgewicht 47430 lb 21515 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, GD-Löffel und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Typische Konfigurationen beinhalten einen Stiel von 2,5 m (8'2") und ein Kontergewicht von 3500 kg (7716 lb). Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, GD-Löffel und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Typische Konfigurationen beinhalten einen Stiel von 2,5 m (8'2") und ein Kontergewicht von 3500 kg (7716 lb).
Höchstgeschwindigkeit 18.6 mile/h 30 km/h
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 95 gpm 360 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Max. Schwenkgeschwindigkeit* 8.6 r/min 8.6 r/min
Schwenkmoment 44250 lbf·ft 60 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Kraftstofftank 124.2 Gall. (US) 470 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 7.9 Gall. (US) 30 l
Kühlsystem 10.6 Gall. (US) 40 l
Hydrauliktank 52.8 Gall. (US) 200 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 107 Gall. (US) 405 l
Ausleger Verstellausleger 5,4 m (17'10") Verstellausleger 5,4 m (17'10")
Stiel 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Löffel GD 1,19m³ (1,56yd³) GD 1,19m³ (1,56yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11 ' 3350 mm
Transportlänge 31.1 ' 9485 mm
Auflagepunkt 11.3 ' 3430 mm
Heckschwenkradius 9.2 ' 2800 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.4 ' 1330 mm
Bodenfreiheit 1 ' 320 mm
Laufwerkslänge 17 ' 5175 mm
Radstand 9 ' 2750 mm
Ausleger Verstellausleger 5,4 m (17'10") Verstellausleger 5,4 m (17'10")
Stiel 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Löffel GD 1,19m³ (1,56yd³) GD 1,19m³ (1,56yd³)
Maximale Einstechhöhe 35.8 ' 10900 mm
Maximale Ladehöhe 24.7 ' 7520 mm
Maximale Grabtiefe 21.8 ' 6650 mm
Maximale Grabtiefe an der Vertikalwand 17.3 ' 5290 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 33.4 ' 10190 mm
Losbrechkraft (ISO) 33946 lbf 151 kN
Reißkraft (ISO) 23605 lbf 105 kN
Anmerkung (1) Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (11.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Löffel (CW) und Schnellwechsler CW mit einem Durchschwenkradius von 1697 mm (5'7") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1574 mm (5'2") berechnet. Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (11.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Löffel (CW) und Schnellwechsler CW mit einem Durchschwenkradius von 1697 mm (5'7") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einem GD-Löffel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1574 mm (5'2") berechnet.
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,073 Tonnen (1,182 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,0004 Tonnen (0,0004 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,073 Tonnen (1,182 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,0004 Tonnen (0,0004 US-Tonnen) entspricht.

M322 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

AUSLEGER UND STIELE

  • Verstellausleger 5,4 m (17'10")

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink™
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur bis 52°C (125°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger-, Stiel- und Löffel-Antidriftventile
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Schwerlasthubmodus
  • Ein-Schieber-Joysticks

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Allradantrieb
  • Zwillingsreifen 11.00-20 16 PR

M322 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Stiel 12,5 m (8'2") (nur Europa)
  • Stiel 2,9 m (9'6")

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Laserempfänger
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade mit Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Elektrische Betankungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung
  • Zwei-Schieber-Joysticks
  • Joystick-Lenkung

SICHERHEIT

  • Weitwinkelspiegel
  • 360°-Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Inspektionsbeleuchtung
  • 2D e-Fence
  • Vermeidung von Fahrerkabinen

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 3500 kg (7716 lb) (nur Europa)
  • Kontergewicht 4700 kg (10.362 lb)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M322 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mobilbagger M322

Mobilbagger M322