M323

Mobilbagger M323 Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
180 HP
134 kW
Max. Einsatzgewicht
53572 lb
24300 kg
Höchstgeschwindigkeit– Straßenmodus
16 mile/h
25 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Speziell für den Schieneneinsatz gebaut

Speziell für den Schieneneinsatz gebaut

        
  • Hydrostatischer Schienenradantrieb (9A): ideal für lange Strecken und für Fahrten über Schieneninfrastruktur wie Industrieanlagen.
  •     
  • Klassischer Antrieb mit Schienenachsen und Reifenantrieb (9C): perfekt für Anwendungen mit hohem Kraftschluss und großer Zugkraft, wie zum Beispiel beim Ziehen schwerer Lasten.
  •     
  • Kombination beider Antriebsarten (Dual 9A/9C): Vereint die Vorteile beider Systeme und bietet maximale Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen.
  •     
  • Der M323 ist äußerst mobil und erreicht Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 25 km/h (15 mph) auf der Straße bzw. 30 km/h (18 mph) auf der Schiene.
  •     
  • Dank des abnehmbaren Zusatzkontergewichts erfüllt die Maschine die Anforderungen für die Schienen- und Straßenzulassung und bietet zugleich höhere Hubkraft sowie verbesserte Grableistung.
  •     
  • Mit dem schienenspezifischen Safe Energy Control System (ECS) können die Maschinenbewegungen vertikal und seitlich begrenzt werden. Die Bewegungen verlangsamen sich, sobald sie die voreingestellten Grenzwerte erreichen. Bewegungen über diese Grenzwerte hinaus werden blockiert.
  •     
  • Das Kurzheck-Design (1575 mm bzw. 5,2') erfüllt die spezifischen Anforderungen für Arbeiten entlang der Gleise, ohne die Leistung und Stabilität des Baggers wesentlich zu beeinträchtigen. Er ist ideal für Arbeiten in beengten Bereichen geeignet.
  •     
  • Das Langheck-Design (2000 mm bzw. 6,6') ermöglicht Leichtgängigkeit mit hohen Nutzlasten.
  •     
  • Der verstellbare Ausleger bietet eine optimale Kombination aus Reichweite, Grabkraft und Hubhöhe unter der Oberleitung.
  •     
  • Die Nennkapazitätsanzeige (Rated Capacity Indicator, RCI) und der Nennkapazitätsbegrenzer (Rated Capacity Limiter, RCL) gewährleisten die Stabilität der Maschine in allen Arbeitsstellungen.
  •     
  • Die Fahrerkabine bietet optimalen Komfort für Fahrer und Beifahrer, selbst bei langen Einsätzen, dank eines durchdachten Beleuchtungskonzepts und einer Klimaanlage.
  •     
  • Der Stauraum wurde um 40 % vergrößert, um schienenspezifisches Zubehör transportieren zu können.
Hochleistung

Hochleistung

        
  • Der Motor C4.4 erfüllt die Emissionsnormen der EU-Stufe V.
  •     
  • Der Motor reagiert schnell auf Lastwechsel und sorgt für gleichbleibend hohe Leistung – unabhängig von den Einsatzbedingungen.
  •     
  • Das Load-Sensing-Hydrauliksystem sorgt für höchste Effizienz und schnelle Arbeitszyklen.
  •     
  • Der Eco-Modus und die automatische Motordrehzahlsteuerung verringern den Kraftstoffverbrauch bei gleichbleibender Leistung.
  •     
  • Der leistungsstarke und effiziente Cat®-Motor C4.4 bietet außergewöhnliche Langlebigkeit.
  •     
  • Das bedarfsgesteuerte Kühlsystem trägt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei.
  •     
  • Eine separate Schwenkpumpe unterstützt zudem die Kraftstoffeffizienz und ermöglicht schnelle, gleichmäßige kombinierte Bewegungen.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Ein hochauflösender LCD-Monitor ermöglicht schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen.
  •     
  • Die Empfindlichkeit kann sowohl im Straßen- als auch im Schienenbetrieb über Joysticks eingestellt werden.
  •     
  • Einstellbare Sitze, Armlehnen, Lenksäule, Joystick-Bedienelemente, Tasten und Rändelräder bieten ein einzigartiges Bedienerlebnis.
  •     
  • Die ergonomisch konstruierte Fahrerkabine verfügt über leicht erreichbare Bedienelemente, die alle vor Ihnen angeordnet sind.
Wartung

Wartung

        
  • Routinemäßige Wartungskomponenten wie Kraftstoff- und Motorölfilter sowie Zugänge für Flüssigkeiten sind vom Boden aus erreichbar.
  •     
  • Das automatische Schmiersystem am Oberwagen und die geringe Anzahl an Schmierpunkten am Laufwerk tragen zur Verkürzung der Wartungszeiten bei.
  •     
  • Der Axiallüfter und alle Kühler sind in einer einzigen Einheit untergebracht. Die Kühler sind leicht zu reinigen und können ohne Werkzeug entriegelt und geneigt werden.
Vielseitige Lösung für Schienenanwendungen

Vielseitige Lösung für Schienenanwendungen

        
  • Mit serienmäßiger Zusatzhydraulik, einschließlich Hochdruck- und Schnellwechselleitungen sowie -kreisen, können Anbaugeräte problemlos gewechselt werden, ohne dass zusätzliche Leitungen erforderlich sind.
  •     
  • Bis zu 20 verschiedene Hydraulikstrom- und Druckeinstellungen können gespeichert werden.
Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

        
  • Der Überrollschutz (ROPS) für die Fahrer- und Zusatzkabinen wird gemäß ISO 12117-2:2008 getestet.
  •     
  • Der Cat M323 erfüllt alle geltenden Sicherheitsnormen (einschließlich EN 15746:2020).
  •     
  • Die e-Fence-Technologie begrenzt die Bewegungen beim Arbeiten unter Starkstromleitungen oder in der Nähe des Verkehrs.
  •     
  • Die Fahrerkabine verfügt über ein elektrisches Ersatzwarnhorn, eine Notfalltaste und einen Hauptschalter für die Maschine.
  •     
  • Intelligente, für Schiene und Straße angepasste Vorrichtungen wie eine Sicherheitsgurt-Warnanzeige, eine automatische Oberwagensperre und ein Sicherheitshebel tragen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit bei.
  •     
  • Dank langer Handläufe und Trittstufen mit rutschfesten Trittplatten ist der Einstieg in die Fahrerkabine einfach und sicher.
  •     
  • Große Fensterflächen, Weitwinkelspiegel, eine große Dachluke, Heck- und Seitenkameras sowie leistungsstarke LED-Arbeitsscheinwerfer sorgen für hervorragende Rundumsicht.
  •     
  • Der serienmäßig integrierte PIN-Code hilft, unbefugte Nutzung zu verhindern und Diebstahl zu erschweren.

Produktspezifikationen für M323

Motorleistung – ISO 14396 180 HP 134 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 183 HP (metrisch) 183 HP (metrisch)
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 174 HP 129 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 1700/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 1700/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Max. Einsatzgewicht 53572 lb 24300 kg
Min. Einsatzgewicht 47840 lb 21700 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer und Luftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer und Luftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Höchstgeschwindigkeit– Straßenmodus 16 mile/h 25 km/h
Höchstgeschwindigkeit– Schienenmodus 19 mile/h 30 km/h
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 81 gpm 306 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Max. Schwenkmoment 38400 lbf·ft 52 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Kraftstofftank 63.4 Gall. (US) 240 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 7.9 Gall. (US) 30 l
Hydrauliktank 30.6 Gall. (US) 116 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 71.3 Gall. (US) 270 l
Ausleger Verstellausleger 5,2 m (17'1") Verstellausleger 5,2 m (17'1")
Stiel 2,0 m (6'7") 2,0 m (6'7")
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.5 ' 3209 mm
Transportlänge 29.3 ' 8921 mm
Auflagepunkt 13.9 ' 4234 mm
Ausleger Verstellausleger 5,2 m (17'1") Verstellausleger 5,2 m (17'1")
Stiel 2,0 m (6'7") 2,0 m (6'7")
Maximale Einstechhöhe 28.7 ' 8741 mm
Maximale Grabtiefe 10.7 ' 3247 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 24.1 ' 7345 mm
Reißkraft (ISO) 18659 lbf 83 kN
Losbrechkraft (ISO) 26303 lbf 117 kN
Anmerkung (1) Bereichswerte gelten mit 9A-Getriebe und Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte am Stielende. Bereichswerte gelten mit 9A-Getriebe und Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte am Stielende.
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,0004 Tonnen (0,0004 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,0004 Tonnen (0,0004 US-Tonnen) entspricht.

M323 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIEL

  • 5,2 m (17'1") Verstellausleger, 2,0 m (6'7") Stiel

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Lang- oder Kurzheck-Kontergewicht
  • Abnehmbares Kontergewicht für Straßenzulassung
  • Hydrostatisches (9A), Reibungs- (9C) oder kombiniertes (9A und 9C) Getriebe
  • Straßen- und Schienenfahrgeschwindigkeit
  • Zugangsstufe
  • Anschlagpunkte
  • Zurrösen
  • Reifen

HYDRAULIKSYSTEM

  • Joystick mit Schiebereglern und Drucktasten
  • Ansprechempfindlichkeits-Verstellung der Hydraulik
  • Separate Schwenkpumpe
  • Pumpe für Antrieb und Arbeitshydraulik
  • Für bis zu 20Anbaugeräte programmierbarer Volumenstrom und Druck
  • 1x Hochdruckleitung (HP) und 1x Mitteldruckleitung (MP)

SERVICE UND WARTUNG

  • Kraftstoff- und Motorölfilter und Zapfventile auf Bodenebene zugänglich
  • Kraftstoffbetankung auf Bodenhöhe
  • Zentralschmierung für Unterwagen
  • Automatisches Schmiersystem

SICHERHEIT

  • Notausschalter
  • Sicherheitsaufkleber für Schienenzertifizierung
  • Isolierte oder nicht isolierte Räder
  • Schienenaufhängungen für 9A-Getriebe
  • ROPS-Fahrerkabine für Bediener und Bahnpersonal
  • Stielsenksteuerventil (SLCV, Stick Lowering Control Valve) und Auslegersenksteuerventil (BLCV, Boom Lowering Control Valve) einschließlich Überlastwarneinrichtung
  • Steuerventil zum Absenken des Löffels (BLCV)
  • Sicherer ECS-Monitor – Grenzwerte einstellen/Last überwachen

FAHRERKABINE

  • Premium- oder Deluxe-Fahrerkabine
  • Fahrpedal (ein- oder zweiwegig)

MOTOR

  • Cat-Biturbolader C4.4
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m (9842') ohne Drosselung
  • Mechanischer Luftkompressor

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Notpumpe
  • Kamera hinten und auf der rechten Seite
  • 9 Arbeitsscheinwerfer (1800 LM oder 4200 LM)
  • Scheibenwischer
  • Geschwindigkeit Straße und Schiene (landesspezifische Vorschriften)
  • Product Link™ (Mobilfunk [GSM] oder Satellit)

M323 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Steinschutz für Schienenräder und Unterstützung für Arbeitsgeräte
  • Zugkupplung (manuell oder automatisch)
  • Schienenkupplung
  • Abschleppstange für den Schienenbetrieb
  • Reifendruck-Überwachung
  • Reifenfüllgerät, Druckluftpistole
  • 1M-Spurweiten-Kit

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ablassleitung
  • Rückführleitung 25,4 mm (1")
  • Zweite Hochdruckleitung (HP)
  • Bio-Hydrauliköl
  • Mikrofiltriereinheit für Bioöl

SERVICE UND WARTUNG

  • Inspektionsleuchte

SICHERHEIT

  • Druckluftbremssystem für Schienenfahrzeuge oder Anhänger
  • Umfeldbeleuchtung im Bodenbereich
  • Personenerkennungssystem
  • Vogelperspektivkamera
  • Einstiegsbeleuchtung

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 5 Arbeitsscheinwerfer (1800 LM oder 4200 LM)
  • Betankungspumpe
  • UIC-zertifizierte Schienenleuchten
  • Fahralarm
  • Rundumleuchte
  • Elektrische Steckdose am Stielende (dauerhaft und schaltbar)
  • Elektrische Steckdose am Unterrahmen
  • Diebstahlschutzsystem

Vergleichen Sie M323 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Silhouette des Zweiwegebaggers M323 im Kurzheck-Design

Silhouette des Zweiwegebaggers M323 im Langheck-Design

Fahrer in der Fahrerkabine des Zweiwegebaggers M323

Zweiwegebagger M323 mit externer Beleuchtung

Zweiwegebagger M323 mit Starttaste und Bedienelementen

Zweiwegebagger M323 im Erdbaueinsatz

Silhouette des Zweiwegebaggers M323 im Kurzheck-Design
Silhouette des Zweiwegebaggers M323 im Langheck-Design
Fahrer in der Fahrerkabine des Zweiwegebaggers M323
Zweiwegebagger M323 mit externer Beleuchtung
Zweiwegebagger M323 mit Starttaste und Bedienelementen
Zweiwegebagger M323 im Erdbaueinsatz

Aktuelle Angebote für  M323

Weitere Angebote anzeigen