Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)
NEU

308 CR (Fester Ausleger) Minibagger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69 HP
51.2 kW
Einsatzgewicht
18659 lb
8462 kg
Grabtiefe
185 "
4687 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

  • Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahrereinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS

STICK STEER-FAHRMODUS

  • Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT

  • Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen, und die Schild-Schwimmfunktion ermöglicht eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT

SICHERHEIT AM EINSATZORT

  • Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so ausgelegt, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine optionale Heckkamera, ein Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

  • Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte am Boden sind leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen.

Produktspezifikationen für 308 CR (Fester Ausleger)

Nennleistung 69 HP 51.2 kW
Motormodell Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 69 HP 51.2 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei einer Nenndrehzahl von 2400/min sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 18659 lb 8462 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 16707 lb 7577 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 18659 lb 8462 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Schaufel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel.
Grabtiefe 185 " 4687 mm
Vertikalwand 162 " 4110 mm
Maximale Reichweite – Standebene 266 " 6766 mm
Maximale Reichweite 272 " 6900 mm
Maximale Abtragshöhe 307 " 7809 mm
Maximale Ausschütthöhe 223 " 5672 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 89 " 2250 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 56 " 1425 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 51 " 1290 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 100 " 2540 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 121 " 3080 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlager – Höhe 30 " 756 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 5800 mm (228")*** 5800 mm (228")***
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 5665 mm (223")*** 5665 mm (223")***
Laufband-/Bodenplattenbreite 18 " 450 mm
Kettenbreite insgesamt 91 " 2300 mm
Bodenfreiheit 14 " 350 mm
Stiellänge 87 " 2208 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Grabtiefe 163 " 4145 mm
Vertikalwand 142 " 3600 mm
Maximale Reichweite – Standebene 246 " 6246 mm
Maximale Reichweite 252 " 6391 mm
Maximale Abtragshöhe 291 " 7392 mm
Maximale Ausschütthöhe 207 " 5255 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 66 " 1681 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 56 " 1425 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 51 " 1290 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 97 " 2466 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 105 " 2671 mm
Höhe über Fahrerkabine 100 " 2541 mm
Drehkranzlager – Höhe 30 " 756 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 228 " 5780 mm
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 222 " 5645 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 18 " 450 mm
Kettenbreite insgesamt 91 " 2300 mm
Bodenfreiheit 14 " 350 mm
Stiellänge 66 " 1665 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Kontergewicht 551 lb 250 kg
Langer Stiel 187 lb 85 kg
Stahlketten mit Platten 662 lb 300 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3 mile/h 4.9 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 3 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6587 lbf 29.3 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 15962 lbf 71 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 4.8 psi 33.2 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 5.4 psi 37.9 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Motoröl 2.3 Gall. (US) 8.8 l
Kraftstofftank 38 Gall. (US) 145 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 44 gpm 167 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 gpm 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 gpm 33 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 9285 lbf 41.3 kN
Grabkräfte – Stiel – lang 8250 lbf 36.7 kN
Grabkraft – Löffel 13241 lbf 58.9 kN
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10 r/min 10 r/min
Breite – Standard 90.6 " 2300 mm
Breite – breit 96.5 " 2450 mm
Höhe 17 " 431 mm
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf (Europa) als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Zur Identifizierung des Kältemittelgases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Das System enthält 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) or 1,0 kg (2,20 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) für R134a und von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) für R1234yf (Europa) entspricht.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 96% 96%

Vergleichen Sie 308 CR (Fester Ausleger) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)
Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)
Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Aktuelle Angebote für  308 CR (Fester Ausleger)

Weitere Angebote anzeigen